Tilkoblingsteknikker

Tilkoblingsteknikker

For signaler, data og effekt

Hos oss finner du alltid riktig tilkoblingsteknikk.

Tilbake til Teknologier

Kategorier

  • Skrutilkobling
    Skrutilkobling

    Skrutilkoblingsteknikken fra Phoenix Contact har en vedlikeholdsfri ledertilkobling og en flerledertilkobling som gir optimal fleksibilitet.

  • Fjærkrafttilkobling
    Fjærkrafttilkobling

    Med fjærkrafttilkoblingsteknikken fra Phoenix Contact velger du en praktisk tilkobling som er enkel å betjene.

  • IDC-tilkobling
    IDC-tilkobling

    Hurtigkoblingsteknikken QUICKON fra Phoenix Contact imponerer med en plassbesparende dreietilkobling med patentert IDC-kontakt.

  • Pierce-tilkobling
    Pierce-tilkobling

    Pierce-tilkoblingen fra Phoenix Contact står for sikker tilkoblingsteknikk uten forbehandling av ledere.

  • Krympetilkobling
    Krympetilkobling

    Krympetilkoblingsteknikken fra Phoenix Contact gir en rask, automatisert tilkobling dersom et høyt antall ledninger må tilpasses.

  • Bolttilkobling
    Bolttilkobling

    Bolttilkoblingen er spesialdesignet for brukervennlig oppkobling av ring- og gaffelkabelsko.

Dine fordeler

  • Egnet tilkoblingsteknikk for alle anvendelser
  • Rask og enkel ledertilkobling grunnet nyskapende egenskaper ved konstruksjonen
  • Langtidsstabil og sikker elektrisk forbindelse grunnet materialer av høy kvalitet

Eksempel på nyskapning: push-in-tilkoblingsteknikk

Push-in-tilkoblingsteknikken er utviklet for direkte ledertilkobling: Entrådede ledere og ledere med endehylse kan stikkes direkte inn i ledertilkoblingspunktet, uten at verktøy er nødvendig.

Den spesielle fjærprofilen gir fjærlett plugging av ledere med endehylse fra 0,34 mm². Lave innstikkskrefter gjør koblingen adskillig enklere. Med betjeningsmekanismen åpner man fjæren for å løsne ledere eller for å koble til flertrådede ledere uten endehylse fra 0,14 mm² – enkelt og uten direkte kontakt med strømførende deler.

Den spesielle kontaktfjæren i fjærstål av høy kvalitet gir optimale kontakt- og lederuttrekkskrefter og en vibrasjonssikker og gasstett forbindelse.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00