Programvare for enhetsadministrering for Security-rutere og brannmurer

Managementprogram for mGuard-Security-Appliances

Enkel administrering

Overvåk og konfigurer til enhver tid alle sikkerhetsrelaterte innstillinger i dine ​mGuards​.

Tilbake til Cyber Security

Kategorier

Søk i Programvare for enhetsadministrering for Security-rutere og brannmurer

Vis alle produktene i denne kategorien

Ved administrering av flere ​mGuard-produkter kan en intelligent og effektiv utstyrsmanagement​ automatisere tidkrevende prosesser og redusere risikoer for feilaktige konfigureringer. ​mGuard-Device-Manager​ hjelper deg ved konfigurering, utrulling og administring av samtlige ​mGuard-enheter.

Dine fordeler

  • Redusert kompleksitet, lavere administreringskostnader og høyere nøyaktighetsgrad og sikkerhet ved mGuard-installasjoner takket være sentralt utstyrsmanagement
  • Skaleringsmuligheter: Administrering av tusenvis av mGuard-Security-Appliances uavhengig av lokalisering, forbindelsestype eller status
  • Reduserte sikkerhets- og Compliance-risikoer grunnet forkortede patche- og upgradesykluser

Effektivt utstyrsmanagement

Program mGuard-Device-Manager  

Sentralt managementprogram mGuard-Device-Manager

Med managementprogrammet ​mGuard-Device-Manager​ kan du med enkle tastetrykk opprette og administrere alle sikkerhetsrelaterte​ ​mGuard-innstillinger. Deretter overfører du de krypterte dataene selektivt eller på alle managed ​mGuard​-Security-Appliances​ i en og samme arbeidsprosedyre.

Konfigurasjonsfilene kan lastes ned på nytt til enhver tid og viderebehandles i ​mGuard-Device-Manager. Slik implementerer du Firmware-upgrades og lisensutvidelser trinn for trinn. Ved hjelp av upgradehistorikken kan du kontrollere Firmwaren når som helst, og reversere upgrades.

Fleksible utvidelsesmuligheter

Takket være forskjellige upgradelisenser kan du gradvis øke antall enheter som skal administreres. Du trenger derfor kun å investere så mye som faktisk er nødvendig til enhver tid. Du kan for eksempel starte med en 100-lisens. Du kan deretter utvide suksessivt opp til 1000 eller til og med et ubegrenset antall enheter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk