Security-rutere og brannmurer

Security-appliances

Fleksibelt format

Security-Appliances for forskjellige bruksområder.

Tilbake til Cyber Security

Kategorier

Søk i Security-rutere og brannmurer

Vis alle produktene i denne kategorien

mGuard-Security-Appliances er utmerket for desentral sikring og pålitelig fjernvedlikehold av produksjonsceller eller enkeltmaskiner. Takket være et stort mangfold med forskjellige byggformer kan vi tilby et velegnet produkt for enhver applikasjon.

Dine fordeler

  • Høyeste sikkerhetsnivå grunnet Security-funksjoner som er spesielt tilpasset industriell bruk
  • Rask og enkel konfigurering takket være webgrensesnitt og konfigurasjonsminne på SD-kort (opsjon)
  • Mange bruksmuligheter takket være optimalisert byggform for industrielle omgivelser
  • Security-rutere og brannmurer er en del av COMPLETE line-systemet

Monteringsskinneutstyr til nybegynnere

Security-ruter til nybegynnere  

Prisgunstig innføring i nettverkssikkerhet

De nye Security-ruterne i serien FL MGUARD 1100 gir industrielle nett en enkel og prisgunstig beskyttelse mot IT-angrep. Funksjonsomfanget gjør at enhetene kan settes i drift på egenhånd også med minimale fagkunnskaper om nettverk og Security.

Med Easy Protect Mode, via trådlask, kan nettverkstilgang utenfra blokkeres helt uten konfigureringer Den nye Firewall Assistant er til hjelp ved utforming av brannmurregler. Og Test Mode gir enkel testing av de opprettede brannmurreglene, uten at anleggets tilgjengelighet begrenses. Security made easy!

Monteringsskinneutstyr til profesjonelle

mGuard-Security-ruter i automatikkskapet  

mGuard-Security-Appliances til monteringsskinnen

FL MGUARD RS2000:  Security-ruterne har en enkel "2-Click"-brannmur og opptil to parallelle, IPsec-krypterte VPN-tunneler. Funksjonsomfanget er redusert til det vesentlige og er hovedsakelig egnet for sikkert fjernvedlikehold i industrielle applikasjoner.

FL MGUARD RS4000:  Security-Appliances har en intelligent brannmur og opptil 250 IPsec-krypterte VPN-tunneler som åpner for utvidede funksjoner. De muliggjør High-End-Security for krevende scenarier med høy tilgjengelighetsgrad og komplekse sikkerhetsarkitekturer.

FL MGUARD GT/GT:  Security-ruterne har lignende funksjoner som enhetene i serien RS4000. Utover dette er de gigabitegnet. I tillegg til RJ45-porter har de også SFP-porter for fleksibel bruk av singlemodus- og multimodus-glassfiberkabler.

PCI- og PCIe-kort

mGuard-Security-ruter som PCI(E)-kompatibelt innstikkskort  

mGuard-Security-Appliances i PCI- og PCIe-format

mGuard-PCI- og PCI-Express-kortene har samme Security-funksjoner som mGuard-monteringsskinneutstyret i et kompakt, PCI-kompatibelt innstikkskort. Du kan dermed utstyre enhver vilkårlig PCI- og PCI-Express-kompatibel maskinvare med en ytelsessterk sikkerhetskomponent.

PCI-kortene er utmerkede for desentral sikring og fjernvedlikehold av industri- og panel-PC-er, enkeltmaskiner eller industriroboter. De agerer uavhengig av prosessorteknologi og operativsystem.

Bærbar maskinvare

mGuard-Security-ruter for mobile anvendelser  

Bærbare mGuard-Security-Appliances

mGuard smart2 overbeviser med sikkerhet og ytelse på minimal plass. Huset er robust og strømforsyningen foretas ukomplisert via en hvilken som helst USB-port.

Den er meget godt egnet for mobil sikring av arbeidsplasser og produksjonsnære omgivelser med få krav til industriell herding. Perfekt posisjonert som intelligent brannmur mellom kontor- og produksjonsnettverk, som sikker og programvareuavhengig fjernvedlikeholdsløsning eller som Security-ruter for mindre arbeidsgrupper.

mGuard Secure VPN-Client

mGuard Secure VPN-Client er en programvareapplikasjon for tilkobling av Windows-PC-er til et virtuelt privat nettverk (VPN). Dermed stiller klienten ressurser fra fjerntliggende nettverk til rådighet via et offentlig, potensielt usikret nettverk, for eksempel Internett, på en meget sikker og transparent måte.

Programvareløsningen benytter sikkerhetsprotokollen IPsec. Det gir tillit, autentisitet og integritet ved all informasjon og all data som overføres mellom VPN-Client og mGuard. VPN-Client er perfekt for serviceteknikere og teleworker, og støtter både mobile og stasjonære bruksscenarier. Den er dermed kompatibel med hele mGuard-produktporteføljen og, som "One Click Solution", også meget enkel å betjene.

Bordenhet

mGuard-Security-ruter som kompakt bordenhet  

mGuard-Security-Appliances til skrivebordsbruk

mGuard delta forener høy sikkerhet og ytelse i et kompakt metallhus som bordenhet. Den kan benyttes som sikker brannmur mellom kontor- og produksjonsnettverk.  Den er også egnet som Security-ruter for små og middels arbeidsgrupper på skrivebordområdet, i fordelingsrom, nettverksskap og andre produksjonsnære omgivelser med lave krav til industriell herding.

Spesielt innenfor mellomstor maskin- og anleggsteknikk fungerer mGuard delta som pålitelig remote-service-infrastruktur. Med mGuard delta tilknytter du maskiner, kontrollere eller teknikere absolutt sikkert.

19''-Security-Appliance

mGuard-Security-ruter som 19-innskyvningsmodul  

mGuard-Security-Appliance i 19"-format

mGuard centerport er en kombinasjon av High-End-brannmur og High-Performance-VPN-Gateway i 19"-format. Enheten har Gigabit Ethernet- og Multi-Core-arkitektur samt høye ytelsesreserver. Dermed skalerer mGuard centerport helt problemfritt med et stadig høyere antall VPN-forbindelser eller nettsegmenter som skal beskyttes. Uforandret overføringskvalitet for forretningskritiske IP-tjenester er sikret også ved topplast.

Som sentral High-Performance-Gateway støtter mGuard centerport VPN-tilknytningen av et ubegrenset antall systemer, maskiner og teknikere. Opptil 3000 VPN-tunneler kan være aktive samtidig.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk