Printmoduler

Printmoduler

Printmoduler muliggjør enkel og sikker overføring av signaler, data og effekt til kretskortet. De egner seg for mange forskjellige applikasjoner i utallige bransjer og markeder samt for Industrie-4.0-anvendelser. Vårt COMBICON-program for produktlinjene XS til XXL omfatter metriske delingsmål og tomme-delingsmål fra miniatyrklemmer i delingsmål 2,5 mm og opp til effektklemmer i delingsmål 20 mm.

Go to Product Detail Page for item 1712805
MKDS 3/ 4-5,08 - Printmodul
MKDS 3/ 4-5,08 - Printmodul
1712805

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: MKDS 3, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Go to Product Detail Page for item 1725041
MKKDS 1,5/ 3-5,08 - Printmodul
MKKDS 1,5/ 3-5,08 - Printmodul
1725041
Electrical Number: 1266839

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 6, antall rekker: 2, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: MKKDS 1,5, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Go to Product Detail Page for item 1711026
MKDS 3/ 2 - Printmodul
MKDS 3/ 2 - Printmodul
1711026

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKDS 3, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Go to Product Detail Page for item 1725656
MPT 0,5/ 2-2,54 - Printmodul
MPT 0,5/ 2-2,54 - Printmodul
1725656

Kretskortmodul, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MPT 0,5, delingsmål: 2,54 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1706730
ZFKDSA 1,5-W-7,62 - Printmodul
ZFKDSA 1,5-W-7,62 - Printmodul
1706730

Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: ZFKDS(A) 1,5-W, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong. Endeklemme for å avslutte individuelt sammensatte blokker.

Go to Product Detail Page for item 1987054
ZFKDSA 10-11,7 - Printmodul
ZFKDSA 10-11,7 - Printmodul
1987054

Kretskortmodul, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 10 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: ZFKDS(A) 10, delingsmål: 10 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 6,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 4, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Go to Product Detail Page for item 1751099
SMKDS 1/ 2-3,5 - Printmodul
SMKDS 1/ 2-3,5 - Printmodul
1751099

Kretskortmodul, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 200 V, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: SMKDS 1, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 35 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1708026
MKKDS 1/ 2-3,81 - Printmodul
MKKDS 1/ 2-3,81 - Printmodul
1708026

Kretskortmodul, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 200 V, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 2, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKKDS 1, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1714971
MKDS 5/ 2-9,5 - Printmodul
MKDS 5/ 2-9,5 - Printmodul
1714971

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKDS 5, delingsmål: 9,52 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Go to Product Detail Page for item 1733499
SMKDSP 1,5/10 - Printmodul
SMKDSP 1,5/10 - Printmodul
1733499

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 10, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 10, artikkelserie: SMKDSP 1,5, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 55 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Dine fordeler

  • Kompakt byggform: praktisk tilkobling og mange forskjellige bruksmuligheter selv der kretskortet setter smale grenser
  • Enkel integrering i utstyrsfronten: Økonomisk effektive veggjennomføringer takket være enhetlig design og huskanter som flukter
  • Prosessoptimalisert forpakning: Reduserte gjennomløpstider og prosesskostnader grunnet automattilpasset forpakning i Tape-on-Reel, Tube eller Tray
  • Anordning i flere rekker: varianter med skrå lederutgang gir høy tilkoblingstetthet på kretskortet
  • Integrerte prøveuttak: praktiske målinger uten å fjerne kablingen eller annet tilbehør

Oversikt over de viktigste egenskapene

Vi har riktige printmoduler for applikasjonen din. Oppnå fordelene ved en unik båndbredde i porteføljen.

Printmoduler

Ledertverrsnitt 0,14 mm² (AWG 26) opptil 95 mm² (AWG 3/0)
Strøm opptil 232 A (IEC) / 200 A (UL B, C)
Spenning opptil 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Tilkoblingsteknikker Skru-, fjær- og IDC-tilkobling for forskjellige tilkoblingsretninger
Delingsmål 2,5 til 20 mm
Loddemetode Bølge-, THR- og SMT-lodding
Person betjener konfigurator for printmoduler på PC

Konfigurator for printmoduler

Fra standardartiklene genererer du akkurat den varianten av printmodulene som du trenger. Ta i bruk vår utvidede portefølje, og velg produkt etter farge, merking og koding.

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

GameChangers fra Phoenix Contact for komponenttilkoblingen

GameChangers for komponenttilkoblingen

Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.

To hender med jord, en plante og et produkt fra Phoenix Contact

Biobaserte produkter

Phoenix Contact utvikler teknologier og løsninger for en bedre fremtid. Klimavern og miljøutslipp som CO₂ er sentrale startpunkter for bærekraftstrategien vår. Som eksempel omstiller vi første produkter til biobasert plast.

Nye produkter

Skrå THR-printmoduler i serien SPTA-THR 2,5
SPE-printmoduler i sortimentet COMBICON

Skrå THR-printmoduler med 2,5 mm²

Rask tilkobling takket være push-in-fjærtilkobling

Printmoduler i serien SPTA-THR 2,5 supplerer produktspekteret med skrå, reflow-loddbare varianter for automatiserte bestykningsprosesser. Takket være den skrå tilkoblingen åpnes det spesielt for arrangement på kretskortet i flere rekker.

Viktigste egenskaper

  • Strøm opptil 32 A
  • Spenning opptil 400 V
  • Ledertverrsnitt: 0,2 til 4 mm²
  • Delingsmål: 5,0 mm
  • 2- til 12-polet
  • Leveres i kartong- eller belteforpakning

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-fjærtilkobling
  • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen

SPE-printmoduler i sortimentet COMBICON

Tilkoblingsteknikk for Single Pair Ethernet

Når det gjelder utforming av Industrie 4.0- og IIoT-anvendelser, kan Single Pair Ethernet (SPE) skilte med en ytelsessterk teknologi. Her viser printmodulene i sortimentet COMBICON hva de virkelig er gode for, takket være entydig fargekoding og lettforståelig håndtering.

Viktigste egenskaper

  • Skru- og push-in-tilkoblingsteknikk
  • Delingsmål: 3,5 til 5,08 mm
  • Tilkoblingsretninger: 0°, 45° og 90°
  • Ledertverrsnitt: 0,14 mm² til 2,5 mm² (26 AWG til 12 AWG )
  • Egnet for Power-over-Data-Line-anvendelser (PoDL)

Dine fordeler

  • Enkel håndtering takket være entydig fargekoding
  • Rask og enkel integrering av sensorer og feltutstyr
  • Plassbesparende tilkoblingsteknikk for utstyr (miniatyrisering)
  • Egnet for skjermede og uskjermede SPE-ledninger
  • Kontrollerte og bekreftede datahastigheter opptil 1000 Mbit/s

Samtlige produktlinjer i COMBICON-sortimentet Velg riktig printmodul for applikasjonen din. Vår unike portefølje inneholder alt fra miniatyrklemmer i produktlinje XS og helt til effektklemmer i produktlinje XXL.

Printmoduler i produktlinje XS
Printmoduler i produktlinje S
Printmoduler i produktlinje M
Printmoduler i produktlinje L
Printmoduler i produktlinje XL
Printmoduler i produktlinje XXL
Printmoduler i produktlinje XS

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 2,5 mm til 3,81 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru-, fjær- og IDC-tilkobling
  • Monteres med bølge-, THR- og SMT-lodding
  • Forskjellige tilkoblings- og betjeningsretninger
  • Varianter med TWIN-tilkobling og integrert testmulighet

Printmoduler i produktlinje S

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 3,5 mm til 7,62 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru- og fjærkrafttilkobling
  • Monteres med bølge-, THR- og SMT-lodding
  • Forskjellige tilkoblings- og betjeningsretninger samt varianter i flere etasjer
  • Varianter med TWIN-tilkobling, integrert testmulighet og Ex-godkjenning

Printmoduler i produktlinje M

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 5,0 mm til 7,62 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru- og fjærkrafttilkobling
  • Monteres med bølge- og THR-lodding
  • Forskjellige tilkoblings- og betjeningsretninger samt varianter i flere etasjer
  • Varianter med TWIN-tilkobling, integrert testmulighet og Ex-godkjenning
  • Rekkeklemmer med samme profil med skru- og fjærkrafttilkobling

Printmoduler i produktlinje L

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 6,35 mm til 12,7 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru- og fjærkrafttilkobling
  • Monteres med THR-lodding
  • Forskjellige tilkoblings- og betjeningsretninger
  • Varianter med integrert testmulighet
  • Rekkeklemmer med samme profil med skru- og fjærkrafttilkobling

Printmoduler i produktlinje XL

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 10,15 mm til 15 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru- og fjærkrafttilkobling
  • Monteres med THR-lodding
  • Forskjellige tilkoblings- og betjeningsretninger
  • Varianter med integrert testmulighet
  • Rekkeklemmer med samme profil med skru- og fjærkrafttilkobling

Printmoduler i produktlinje XXL

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 17,5 mm til 20 mm
  • Tilkoblingsteknikk med skrutilkobling
  • Monteres med THR-lodding
  • Varianter med integrert testmulighet

Printmoduler i TWIN-Design for Industrie 4.0

Printmoduler med samme profil i TWIN-design har identiske byggstørrelser og pinnings og er egnet for fleksible krav og utstyrsdesign i Industrie 4.0. Det være seg med skrutilkobling eller fjærkrafttilkobling: Rekkeklemmene har riktig tilkoblingsteknikk for utformingen av utstyret i Tingenes Internett.

Printmoduler i serien SPTAF 1 med lav bygghøyde

Den lave bygghøyden til printmodulen SPTAF 1 er ideell for bygningsteknikk og flate komponentgrupper. En kabeltilkoblingstrakt med helling på 45 grader og forskjellige hendelvarianter gir rask og enkel installering. Takket være push-in-teknologien kan entrådede og flertrådede ledere opptil AWG 16 kobles praktisk og pålitelig til kretskortet.

E-Paper
Oversikt over den komplette porteføljen

I den elektroniske produktkatalogen vil du oppdage det store produktmangfoldet til COMBICON-porteføljen i detalj, fordelt på over 500 sider. Du vil dermed alltid finne riktig tilkoblingsteknikk for overføring av signaler og data for applikasjonen din.

Åpne E-katalog
Forskjellige printmoduler og kretskortpluggforbindere samt effektgjennomføringsrekkeklemmer

Ideell for mange forskjellige applikasjoner Printmoduler gir allsidige tilkoblingsløsninger for veldig mange typer bruk. Blant disse er som følger:

Frekvensomformer med kretskorttilkoblingsteknikk
Kontroller med kretskorttilkoblingsteknikk
Strømforsyning med kretskorttilkoblingsteknikk
Signalomformer med kretskorttilkoblingsteknikk
Busskobler med kretskorttilkoblingsteknikk
Lysdioder på et kretskort
Røk- og brannvarslere
Kommunikasjonsenhet med kretskorttilkoblingsteknikk
Kontroller for bygningsautomatisering
Solvekselretter med kretskorttilkoblingsteknikk og SUNCLIX-pluggforbindere
Fjernovervåking med kretskorttilkoblingsteknikk
Wallbox med kretskorttilkoblingsteknikk
Gjennomstrømningsmåler med kretskorttilkoblingsteknikk

Tilkoblingsteknikker

Produktsortimentet gir allsidige tilkoblingsalternativer. Fra etablert skrutilkobling via IDC-hurtigkobling og helt til den nyskapende push-in-teknologien: Disse grunnleggende tilkoblingstypene finnes.

Skrutilkobling med trekkhylse
Eksempelbilde hendel-push-in-tilkobling
Eksempelbilde IDC-tilkobling
Skrutilkobling med trekkhylse

Skrutilkoblingen er vedlikeholdsfri, og med flerledertilkoblingen gir den høy fleksibilitet og belastningsevne. Tilkoblinger med trådbeskyttelsesbøyle har egenskaper som gjør dem spesielt godt egnet for semi-industrielle applikasjoner innen bygningsutomatisering, sikkerhetsteknikk og telekommunikasjon. Med tilkoblinger pr. trekkhylse kobler du helt perfekt industrielle anvendelser med høye krav til kontaktsikkerhet. For smale utstyrsfronter og kretskortracks er frontskrutilkoblingen absolutt velegnet.

Mer informasjon om skrutilkobling
Eksempelbilde hendel-push-in-tilkobling

Blant fjærkrafttilkoblingene tilbyr Phoenix Contact tilkoblingsteknikkene med push-in-fjærtilkobling, hendel-push-in-tilkobling, fjærkrafttilkobling, SUNXCLIX-fjærkrafttilkobling og T-LOX-knehendeltilkobling. Denne tilkoblingstypen har enkel betjening der utstyrsprodusentene sparer tid ved installasjonen. Tilkoblingene er også vibrasjonssikre, takket være fjærende kontaktelementer.

Mer informasjon om fjærkrafttilkoblinger
Eksempelbilde IDC-tilkobling

IDC-tilkobling er en spesielt tidsbesparende tilkoblingsteknikk uten forbehandling av ledere. Ved denne tilkoblingstypen kapper kuttematerialet isolasjonen og etablerer en pålitelig forbindelse med lederen.

Mer informasjon om IDC-tilkobling

Monteringsmetoder

Printmoduler, som også kalles kretskortklemmer, kan monteres på kretskortet ved hjelp av forskjellige metoder. Det omfatter bølgelodding, THR-lodding (Through-Hole-Reflow-metode) og SMT-lodding (Surface-Mount-Technology-metode). Slik kan du effektivt montere utstyr på kretskortene, og foreta en trygg bearbeiding.

Eksempelvisning bølgeloddeprosess
Eksempelvisning Surface Mount Technology
Eksempelvisning Through Hole Reflow-lodding
Eksempelvisning bølgeloddeprosess

Bølgelodding er den klassiske loddemetoden for å fremstille elektroniske komponentgrupper som hovedsakelig påmonteres oppkoblede komponenter. Typisk i den sammenheng er en loddekontakt gjennom kretskortet og lodding på kretskortets underside.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder
Eksempelvisning Surface Mount Technology

Surface Mount Technology (SMT) står for overflatemontering av komponenter. Disse påmonteres i loddepasta på oversiden av kretskortet, og loddes med Reflow-loddemetoden. Her kreves spesielle komponenter med tilsvarende overflatekontakter.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder
Eksempelvisning Through Hole Reflow-lodding

Through Hole Reflow-lodding (THR) åpner for integrering av oppkoblede komponenter i høytemperaturmaterial i SMT-Reflow-prosessen. Her påmonteres gjennomstikkskontaktene i borehullene som er fylt med loddepasta, før de loddes med Reflow-loddemetoden.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder