Printmoduler med skru- eller push-in-tilkobling
Dine fordeler
- Enkel tilpasning grunnet identisk byggstørrelse og lik pinning for push-in-fjær- og for skrutilkobling
- Enhetlig tilkoblingsteknikk for ledertverrsnitt fra 0,2 til 16 mm² åpner for mange forskjellige anvendelser.
- Stor portefølje for effekttilkoblinger i delingsmålene 5,08/6,35 og 10,16 mm
Printmoduler med skrutilkobling
Printmoduler med skrutilkobling
Med printmoduler med samme profil utvikler du markedsspesifikt utstyr i enhetlig design.
Printmoduler med push-in-tilkobling
Printmoduler med push-in-tilkobling
Med printmoduler med samme profil utvikler du markedsspesifikt utstyr i enhetlig design.
Løsninger for Industrie 4.0 med printmoduler med samme profil i TWIN-design
Med TWIN-designen i samme profil velger du mellom skrutilkobling og push-in-tilkobling. Printmodulene er egnet for strøm opptil 76 A, spenning opptil 1000 V og for ledertverrsnitt fra 0,2 til 16 mm². Som utstyrsprodusent øker fleksibiliteten din grunnet 2- til 12-polede varianter i delingsmålene 5,08 mm, 6,35 mm og 10,16 mm. Dra nytte av fordelene ved utvidet berøringsbeskyttelse etter IEC/UL 61800-5-1.