IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-51235Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 76 A | 0,2 - 16 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19941110Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 6 |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Approval ID: 40036082Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 76 A | 0,2 - 16 |