På bare ett minutt er EMpro-energimålerne ferdig konfigurert og integrert i nettverket.
Energimålere EMpro samler inn og kommuniserer energidataene dine til overordnede styre- og administreringssystemer. For at enhetene skal være enkle å installere og sette i drift har vi lagt stor vekt på brukervennlighet og et optimalt samspill med strømsensorsystemet.
Energimålere EMpro samler inn og kommuniserer energidataene dine til overordnede styre- og administreringssystemer. Konfigurer og integrer utstyret i kun få trinn ved hjelp av nettbaserte installeringsassistenter med brukerveiledning. Dra også nytte av enkel direktetilkobling av vanlige Rogowski-spoler samt mange praksisvennlige nettserver- og utstyrsfunksjoner.
Et integrert REST-grensesnitt og direkte skytilkobling åpner døren din inn i den digitale verden i IoT, Tingenes Internett. Porteføljen suppleres med varianter for 24 V.
Sett opp kommunikasjonsgrensesnitt, velg strømnettype, still inn måleinngang: EMpro-energimålere er klare til drift på kun få minutter og integrert i nettverket like raskt. Spar kablings- og konfigureringsarbeid, og dra nytte av de smarte nettserverfunksjonene.
Installeringsassistenen med brukerveiledning gir rask konfigurering og idriftsetting. Basiskonfigurering i kun tre trinn: Sett opp kommunikasjonsgrensesnitt, velg strømtype, still inn strøm- og spenningsmåleinngang
Variantene med Rogowski-måleinngang sparer deg for mye tid ved kabling og konfigurering: Du kan koble til alle Rogowski-spoler som er vanlige på markedet, direkte, uavhengig av produsent. Måleomformeren som ellers er vanlig, er ikke nødvendig.
For å oppnå rask feilmeldingsanalyse eksporterer du konfigureringsfilene det gjelder, samt historiske varslings- og feilmeldingslister. Feil og alarmer som oppstår på anlegget, vises raskt og tydelig i form av en fargeendring på displayet.
Den integrerte, brukerstøttede nettleseren letter idriftsetting, overvåking og service. Du kan også benytte et høyt antall smarte funksjoner og nettleserens enkle struktur.
Det være seg via DHCP eller statisk IP-adresse: Still inn kommunikasjonsgrensesnittet i henhold til nettverket til applikasjonen.
Du kan velge nettype blant mange strømnettvarianter, som 2-, 3-, 4-leder.
Ved å konfigurere det forankoblede strømsensorsystemet eller eventuelt spenningstransformatoren legger du selve grunnsteinen for en korrekt måling av strøm og spenning.
Still inn, både fleksibelt og individuelt, opptil åtte gjennomsnittsverdier til anlegget ditt, med alle vanlige parametere.
Med en Firmware-oppdatering sørger du for at enheten alltid er i henhold til nyeste status. I tillegg er individuelle, spesifikke oppdateringer fullt mulig.
Nettjenester spiller en avgjørende rolle for bedriftenes vekst i en digital verden. Derfor undersøker vi netteknologier utrettelig, og implementerer godt gjennomtenkte løsninger i de industrielle komponentene våre.
En av disse løsningene består i at de multifunksjonelle energimålerne nå også kommuniserer via REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface).
Dette grensesnittet åpner for enkel integrering av måle- og utstyrsdata i bygningsstyresystemet ditt, uten kunnskap om industriell nettverkskommunikasjon.
"$pageName" på