Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UT 6-TG P/P-EX - Skilleklemme
3073870

Skilleklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Dobbel laskebrønn som gir individuell potensialfordeling og mating
Kompakt byggform og høy strømbelastning på 20 A
Egnet for prosessteknikk på grunn av Ex-nA-godkjennelse