P-CO XL-UT - Komponentplugg
3036799

Komponentplugg, For montering av selvvalgte komponenter opptil 10 mm diameter og effekttap opptil 1 W, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, dybde: 37,5 mm, bredde: 12,3 mm, høyde: 41,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

Produktdetaljer









Dine fordeler

Egnet for diskrete byggelementer med høye effekttap
Loddefri fjærkrafttilkobling
Kan benyttes i alle rekkeklemmer med skillesone