IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-62910| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 20 A | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| Flerledertilkobling | 300 V | 16 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 150 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40041930| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 20 A | 0,2 - 4 | ||
EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651131219505CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||