P-CO L - Komponentplugg
1782755

Komponentplugg, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, dybde: 35,2 mm, bredde: 7,3 mm, høyde: 41,2 mm, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Egnet for diskrete byggelementer med høye effekttap
Loddefri fjærkrafttilkobling
Kan benyttes i alle rekkeklemmer med skillesone og merkespor i midten (...-TG)
Testet for jernbaneformål