Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UT 2,5-MT P/P BU - Knivskillerekkeklemme
3046566

Knivskillerekkeklemme, med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompakt byggform og høy strømbelastning på 20 A
Dobbel laskebrønn som gir individuell potensialfordeling og mating