STTBS 4-TG BU - Skilleklemme
3035535

Skilleklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., nominell spenning: 500 V, Termisk varig strøm Ith: 28 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter