CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE-tilkobling | 300 V | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE-tilkobling | 300 V | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
PE-tilkobling | 600 V | 26 - 14 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE-tilkobling | 300 V | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE-tilkobling | 300 V | 26 - 14 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
PE-tilkobling | 300 V | 26 - 14 |