UTME 4-CT/1P - Måletrafoskilleklemme
3057432
El-nr.: 1265803

Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 28 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skru-/pluggtilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter