PT 4-PE/L/L - Fleretasjesklemme
3002613

Fleretasjesklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel, direkte plugging uten bruk av verktøy med push-in-flerledertilkobling