Lysstyreenhet for styring av LED-drivere, inngangsspenning 110 V ... 277 V, 2 reléutganger, laststrøm 8 A, opptil 8 LED-drivere kan styres, 10 V analogt grensesnitt, DALI-grensesnitt, måling av laststrøm
Industrial Wireless: Fra IWLAN og Wireless IO til LoRaWAN
Industrial Wireless åpner for sikre og pålitelige trådløsforbindelser for industriell bruk. Alt etter behov kan du benytte IWLAN eller Bluetooth for sanntidskommunikasjon, NearFi til nærfeltområder og LoRaWAN og Trusted Wireless for større avstander. Våre Wireless-løsninger omfatter Access Points og Clients samt egnede antenner og kabler.
Antennekabel, utvendig diameter 15 mm (0,6 in.), innerleder entrådet, demping 1,0 / 1,3 / 2,0 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling 2 x N (male), kabellengde: 7,5 m (25 ft.)
WLAN-Access-Point, klient med to interne antenner (MIMO) for etthullsmontering, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-kanaler), tilkoblinger: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: for LAN, Web, http/https, Command Line Interface
WLAN Access Point, Client, Mesh med 2 eksterne antennetilkoblinger (RSMA-F), IP20, temperaturområde: -40 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, tilkoblinger: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: til LAN, Web, http/https, CLI, REST-API
WLAN Access Point, klient med 2 eksterne antennetilkoblinger (RSMA-F), IP20, temperaturområde 0 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, tilkoblinger COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: til LAN, Web, http/https, CLI, REST-API
WLAN-Access-Point, klient med to interne antenner (MIMO) for etthullsmontering, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-kanaler), tilkoblinger COMBICON: 9 ... 32 V DC, RJ45 for LAN, Web, http/https, CLI
WLAN-Access Point, klient til USA og Canada, med to interne antenner for etthullsmontering, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, tilkoblinger COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: til LAN, Web, http/https, Command Line Interface
WLAN Access Point, Client for USA og Canada, med 2 eksterne antennetilkoblinger (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, tilkoblinger: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: for LAN, Web, http/https, CLI, REST-API
Radioline - I/O-tilleggsmodul, fire analoge spenningsinnganger (0 ... 5 V, 0 ... 10 V)
WLAN-Access Point, klient til USA og Canada, med 2 interne antenner for etthullsmontering, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, tilkoblinger COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45 for LAN, Web, http/https, CLI
Egnet radiosignalteknologi for nettopp ditt formål
Ulike radiosignalteknologier har vist sin berettigelse på mange forskjellige områder. Phoenix Contact tilbyr industriegnede, trådløse løsninger for nettopp ditt formål.
- NearFi: For kontaktløs energi- og sanntids-Ethernet-dataoverføring i nære omgivelser
- WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet for ytelsessterke og industriegnede Ethernet-nettverk
- Bluetooth: Wireless Ethernet og Wireless I/O for overføring av styringsdata innen fabrikkautomasjon
- Trusted Wireless: Wireless I/O og Wireless Serial for signal- og dataoverføring i utstrakte anlegg
- LoRaWAN: Low Power Wide Area Network for effektiv energibruk ved sending av data over større avstander
Nye produkter
Energi- og dataoverføring i nære omgivelser
Kontaktløs overføring av energi og data via en luftspalte muliggjør ikke bare slitasje- og vedlikeholdsfrie tilkoblinger, men også overføring gjennom glassvegger eller andre ikke-ledende medier.
Dette gir et bredt spekter av mulige bruksområder, f.eks. der det er begrenset plass og bevegelse, vibrasjoner, støv og smuss, rotasjon og hyppig kontakt.
NearFi-kobler for kontaktløs overføring av energi og data
NearFi-kobler for kontaktløs energi- og Ethernet-overføring i sanntid
Med NearFi-koblere kan energi (opptil 100 W) og sanntids-Ethernet-data (100 Mbit/s, fulldupleks) overføres via en luftspalte på noen centimeter. For overføringen kreves det generelt alltid to enheter: En base- og en remotekobler. Koblerne trenger ingen konfigurering, og er dermed like enkle å ta i bruk som en pluggforbindelse.
- Universell – protokolluavhengig og latensfri Ethernet-sanntidskommunikasjon
- Synlig – lett gjenkjennelig diagnostikk hele veien rundt takket være LED-ring på huset
- Robust – IP65-hus med M12 Push-pull-hurtigkoblingsteknikk for rask og enkel bruk i krevende miljøer
IO-Link-kobler for kontaktløs IO-Link-overføring
IO-Link-kobler for kontaktløs IO-Link-overføring
Med IO-Link-koblere overføres energi (18 W) og IO-Link-data via en luftspalte på opptil 7 mm. Enhetene fungerer enkelt via Plug-and-Play. Base- og remote-koblere kobles til automatisk.
- Universell – i tillegg til energi kan også IO-Link-data eller to digitale signaler overføres
- Robust – IP68-hus i rustfritt stål med M12-tilkoblinger for bruk i krevende miljøer
- Kompakt – M30-byggeform for plassbesparende installasjon
IWLAN – Industrial Wireless LAN
Industrial Wireless LAN, forkortet Industrial WLAN eller IWLAN, åpner for enkel radiosignaltilkobling i PROFINET-, EtherNet/IP™- eller Modbus/TCP-nettverk, og betegnes ofte også som Wireless Ethernet. IWLAN utmerker seg ved at utstrakte nettverk med mange enheter kan settes opp. En helt spesiell styrke er roaming, der fritt bevegelige enheter i et utstrakt WLAN-nettverk automatisk etablerer sin trådløsforbindelse med Access Point med henholdsvis best radiosignal.
IWLAN er dermed optimal f. eks. i forbindelse med førerløse transportsystemer (FTS) og lager-Shuttles, elektriske hengebaner og betjening av maskiner og anlegg via nettbrett og smarttelefon. Ved hjelp av PROFIsafe kan til og med sikkerhetsrelevante anvendelser styres via radiosignaler. Alt etter type anvendelse tilbyr Phoenix Contact forskjellige IWLAN-produkter.
WLAN-radiosignalmoduler for industrien
WLAN 1000 og 2000 – WLAN-løsningen for industrien
De robuste radiosignalmodulene WLAN 1000 (Client) og 2000 (Access Point) er spesielt utviklet for kravene i industrien. Velg den byggeformen som passer deg best: WLAN 1100 og WLAN 2100 forener antenner og radiosignalmodul i en og samme enhet. Radiosignalmodulen monteres på maskiner eller automatiserte transportsystemer (AGV-er) helt enkelt via etthullsmontering. Radiosignalmodulene WLAN 1000 og WLAN 2000 har et kompakt IP20-hus med eksterne antennetilkoblinger. De er utviklet for anvendelser som krever høy fleksibilitet når det gjelder utvalg og posisjonering av antennene. For begge byggeformer gjelder følgende:
- Høy sikkerhet grunnet to virtuelle Access-Points og IP-filter
- Etter dagens tekniske status med varianter for Wi-Fi 6
- Optimal mottakskvalitet og høy pålitelighet grunnet MIMO-radiosignalteknikk
- Pålitelig, rask roaming
- Konfigurering via Web, SNMP, REST-API eller CLI
- WLAN-Mesh for automatiseringsnettverk (bare i varianter 2000 og 2100)
Industrial Bluetooth
Bluetooth er først og fremst kjent fra området mobilradio og datatilbehør, men har likevel også blitt etablert som kommunikasjonsløsning innen maskin- og anleggsteknikk. Teknologien er meget uømfintlig mot forstyrrelser på frekvensbåndet, og åpner for pålitelig parallell drift med andre Bluetooth- eller WLAN-anvendelser. Med Bluetooth kan man dermed etablere meget pålitelige trådløsforbindelser, som er en forutsetning for bl. a. Safety-kommunikasjon (PROFIsafe, SafetyBridge osv.). Bluetooth er spesielt godt egnet for mindre, statiske anvendelser med radiosignalnettverk med kun få enheter (punkt-til-punkt-anvendelse eller mindre nettverk med opptil syv enheter). Samlet sett er Bluetooth utmerket for å overføre Ethernet- og PROFINET-data eller I/O-signaler til bevegelige eller roterende maskindeler.
Robust Ethernet-radiosignal-bridge EPA
Bluetooth EPA – Ethernet og PROFINET via Bluetooth
Ethernet Port Adapter EPA 2 kobler dine Ethernet-egnede automatiseringsmoduler trådløst til styrenettverket via Bluetooth, Safety inkludert. EPA 2 forener en pålitelig radiosignalmodul med en integrert antenne i et kompakt og robust IP65-industrihus, for enkel integrering i applikasjonen.
- Transparent integrering i industrielle Ethernet-styrenettverk som PROFINET
- Enkel konfigurering med MODE-knapp
- Egnet for Safety-kommunikasjon som PROFIsafe eller SaftyBridge
- Low Emission Mode for lav støyemisjon når forbindelsen bygges opp
- Black Channel Listing gjør det mulig å konfigurere opptil tre WLAN-kanaler som har et frekvensområde som ikke benyttes av EPA-modulen.
Med Wireless-MUX overfører du I/O-signaler pålitelig til vanskelig tilgjengelige eller dreiende stasjoner
Wireless-multiplekser - overføring av I/O-signaler via Bluetooth
Du kan bruke Wireless MUX der du ønsker å overføre I/O-signaler uten kabel. Systemet overfører 16 digitale og to analoge signaler toveis. Det betyr at du ikke lenger trenger en 40-trådet signalkabel.
- Enkel idriftsetting, ettersom ingen konfigureringer eller innstillinger er nødvendige
- Høyt antall kanaler i kompakt hus
- Rask oppbygging av forbindelsen og rask signaloverføring
- Rekkevidde opptil 200 m med rundtvirkende antenner, opptil 400 m med retningsantenner ved fri sikt
- Aktuell Bluetooth 4.0-teknologi
Trusted Wireless 2.0
Den egne radiosignalteknologien Trusted Wireless 2.0 ble utviklet av Phoenix Contact spesielt for industriell bruk. Den er meget godt egnet for trådløs videreføring av sensor- og aktuatorinformasjon samt for overføring av mindre til middels datamengder i utstrakte anlegg. Ved fri sikt kan avstander mellom to radiosignalenheter fra noen hundre meter og opptil flere kilometer dekkes.
Trusted Wireless 2.0 dekker gapet mellom WirelessHART som spesiell teknologi for sensornettverk og høyhastighetsteknologien Wireless LAN. Teknologien benyttes i det industrielle radiosignalsystemet Radioline fra Phoenix Contact.
Radioline er en radiosignalmodul for utstrakte anlegg
Radiosignalsystem Radioline for I/O-signaler og serielle data
Radioline er et radiosignalsystem for utstrakte anlegg. Det helt spesielle: Du trenger bare å vri på riflehjulet for å tilordne innganger og utganger, helt uten programmering. Takket være radiosignalteknologien Trusted Wireless er Radioline et pålitelig førstevalg i industrielle omgivelser.
- Høy pålitelighet takket være Trusted Wireless-teknologi
- Frekvensbånd som støttes: 868 MHz, 900 MHz og 2,4 GHz
- Rekkevidder opptil 32 km grunnet innstillbar dataoverføringshastighet
- Fleksibel ved nettverksoppbyggingen: Radioline støtter både punkt-til-punkt-forbindelser og komplekse meshnettverk med opptil 250 enheter
- Komponenter bortfaller: Med en og samme komponent overfører du I/O-signaler eller serielle data, takket være integrert RS-232/485-grensesnitt
- Kan utvides med opptil 32 I/O-moduler grunnet DIN-bussforbinder og Hot Swap-egnethet
Koblingsutstyrskombinasjon for installering på utendørsområder
Radioline-Outdoor-boksen kan installeres direkte ute, der I/O-signaler eller serielle data overføres raskt og enkelt via radiosignaler. Radiosignalmodulene (alternativ 868, 900 eller 2400 MHz) og type og antall I/O-tilleggsmoduler kan velges ved bestillingen.
- Ideell for installering utendørs grunnet robust, vannsprutsikker og UV-resistent IP66-hus for temperaturer fra -25 til +55 °C
- Komplett forhåndskoblet koblingsboks med integrert strømforsyning, overspenningsbeskyttelse, utvalgt radiosignalmodul og I/O-tilleggsmoduler for enkel idriftsetting og lett forståelig konfigurering
LoRaWAN
LoRaWAN er en Low Power Wide Area Network-spesifikasjon (LPWAN) for trådløse, batteridrevne systemer i et radiosignalnettverk etter IEEE 802.15.4. Nettverket tilrettelegger for trådløs datautveksling mellom sluttutstyr (Nodes), sensorer, Gateways og IT-infrastrukturen via en enhetlig overføringsprotokoll. Som første åpne standard hensyntar LoRaWAN kravene i IoT-anvendelser.
- Toveis, kryptert kommunikasjon
- Bruk av det offentlige ISM-båndet (i Europa: 868 MHz)
- Lavt energiforbruk fra 100 nA til 10 mA i standbymodus
- Meget høy mottaksømfintlighet opptil -140 dBm ved 20 dBm sendeeffekt
- Rekkevidder opptil mange kilometer
Gateway for opp- og utbygging av et LoRaWAN-nettverk
LoRaWAN-Gateway – grunnlaget for stedsuavhengig kommunikasjon i LoRaWAN-nettverket
Hvis du vil bygge opp eller utvide det private LoRaWAN-nettverket ditt, kan du benytte vår åpne LoRaWAN-Gateway. Gatewayen fungerer med et internt 4G/LTE-modem, og kan også kobles til Internett via Ethernet. Med utgangspunkt i en standardisert stack fungerer LoRaWAN-Gatewayen som transparent medieomformer mellom LoRaWAN-server og sluttutstyr. Avhengig av lasten i radiosignalnettet formidles informasjon fra noen hundre til mange tusen enheter av Gatewayen.
- For opp- og utbygging av et LoRaWAN-nettverk
- Kan parametriseres etter ønske for tilgang til LoRaWAN-servere
- Beskyttede data grunnet kryptert og sikker overføring
- Strømforsyning via Ethernet PoE+
- Internt 4G / LTE-modem
- Egnet for utendørs bruk grunnet høy beskyttelsesgrad i IP67
LoRaWAN-styreenheter for smart lysmanagement
LoRaWAN-styreenheter – smart og trådløs nettorganisering av lamper
Phoenix Contact tilbyr LoRaWAN-styreenheter (LCU) for administrering og styring av lamper og LED-drivere. Porteføljen strekker seg fra enheter med sokler og enkel tilkobling til Zhaga- og NEMA-lyshoder og helt til universelle styreenheter som du kan bruke for å implementere eksisterende lamper i et LoRaWAN-nett. Monteringsenhetene til klassiske belysningsautomasjonskap erstatter nå tidskoblingsurene eller rundstyreenheten, og styrer på den måten komplette veier.
Porteføljen innebærer også en mulighet til å styre moderne LED-drivere via den vanlige kommunikasjonsprotokollen DALI. Dermed kan du bruke styreenhetene på flere LED-drivere helt uavhengig av produsent.
- Mer effektiv bruk av energien gjennom behovsrettet belysning
- Alltid full oversikt over lyspunkter grunnet fjernparametrisering og -diagnostikk
- Toveis, kryptert kommunikasjon til lampen
- Kompatibel med vanlige grensesnittstandarder som ZHAGA og NEMA
- Retrofit av foreliggende belysningsinfrastruktur gjennom enkel utvidelse av styreteknikken
LoRaWAN-basert veibelysningsløsning
Fremtidssikker utforming av belysningsstruktur
Vil du samle enkeltlyspunkter til ett LoRaWAN-nettverk, og kombinere dem med andre Smart City-anvendelser? Bruk våre LoRaWAN-komponenter for å integrere lampene i et smart lysstyresystem.
Sammen med deg utformer vi en fremtidssikker løsning, skreddersydd for nettopp ditt bruksområde og med utgangspunkt i åpne grensesnitt og IoT-systemer.
Alltid mottaksklar med riktig antenneteknikk
Antenner og tilbehør
Alltid mottaksklar: Phoenix Contact har en stor portefølje med rundtvirkende antenner for bevegelige anvendelser og retningsantenner for lasking av større avstander. For radiosignalenheter som beveger seg langs en definert strekning, f.eks. elektriske hengebaner, finnes det også "leak cable antennas". Porteføljen suppleres med egnet kablingsteknikk, monteringstilbehør som ledninger, overspenningsbeskyttelse og pluggforbindere.
Ytelsen i radiosignalanlegg påvirkes i stor grad av antennesystemet. Hva du må ta hensyn til ved valg og installering, finner du ut i vår brosjyre "10 antenneregler".
Vi hjelper deg ved planlegging av ytelsessterke, sviktsikre radiosignalsystemer
Profesjonell planlegging av radiosignalnettverk
God planlegging er en viktig forutsetning for et pålitelig og ytelsessterkt trådløst nettverk. Vi hjelper deg ved planlegging, konfigurering og oppstart av radiosignalnettverket ditt, og også med vedlikehold og støtte ved feil. Vil du eller dine medarbeidere bli best mulig på radiosignalteknikk? Vi tilbyr dere tilpassede kurs og praktisk opplæring.
Profesjonell radiosignalanalyse
For å forenkle planleggingen av radiosignalnettverk med utgangspunkt i radiosignalsystemet Radioline tilbyr Phoenix Contact gratis simulering av radiosignalnettverk med opptil ti stasjoner. Når du har gitt oss koordinatene til stasjonene som skal nettorganiseres, kontrollerer vi gjennomførbarheten ved hjelp av et program for planlegging av radiosignalnettverket, lokalt på stedet. Ved hjelp av simuleringen fastsettes det hvorvidt en trådløsforbindelse fungerer eller må testes. I simuleringen hensyntas høydedata, radiosignal- og overflateegenskaper. Du får en utførlig testrapport og en stykkliste med alle nødvendige komponenter.