WLAN 1000 og 2300 De robuste WLAN 1000 (klient) og 2300 (Access Point) radiosignalmodulene er spesialutviklet for kravene i industrien og støtter de moderne standardene Wi-Fi 6 og Wi-Fi 6E for maksimal ytelse og fremtidssikring. Velg mellom enheter med eksterne antennetilkoblinger for komplekse mobiloppgaver, og varianter med integrerte antenner for enkel, plassbesparende montering.
To eksterne antenner sikrer optimal trådløs dekning med WLAN 1020
Kompakt og fleksibel WLAN 1020
Kjøretøyer, lager-Shuttles og maskiner må være små. Derfor må samtlige komponenter være kompakte og kunne monteres fleksibelt. WLAN 1020-serien (WLAN-klient og mykt Access Point) ble utviklet nettopp for dette formålet. Den kompakte WLAN-modulen støtter de moderne standardene Wi-Fi 6/6E (avhengig av variant) og tilbyr trippelbåndfunksjonalitet for 2,4 GHz, 5 GHz og 6 GHz. Den kan monteres på vegger og metallplater eller bare klikkes på en monteringsskinne. Bunnplaten i metall sørger for solid feste og pålitelig varmeavledning.
FL WLAN 1020 er utstyrt med to antennetilkoblinger for å sikre god trådløs dekning selv på vanskelige steder. Du kan dermed til enhver tid velge en optimal antenneløsning.
Din fordel: Optimalt mottak og fleksibel montering
Enkel installasjon av WLAN 1120
Plassbesparende komplett løsning WLAN 1120
WLAN 1120 (WLAN-klient) kombinerer WLAN-radiosignalmodulen og antennene i en kompakt enhet som enkelt skrus fast på automasjonsskapet eller maskinen.
WLAN-radiosignalmodulen 1120 installeres enkelt som en antenne takket være enkelthullsmontering. I den sammenheng kreves et 40 mm hull på maskinen eller automasjonskapet. Spenningsforsyningens tilkobling og Ethernet-tilkoblingen foretas via en push-in-pluggforbinder samt RJ45-plugg. Fordi WLAN-modulen ikke opptar plass i automasjonsskapet, kan den helt enkelt monteres i ettertid. Huset til WLAN 1120 er ekstremt robust og tåler enda større mekaniske belastninger og støt (slagfasthet IK08).
Din fordel: Rask og plassbesparende installering
WLAN 2300 monteres direkte i feltet
Robust design WLAN 2300
2300-seriens Access Point er spesielt utviklet for direkte installasjon i krevende industrimiljøer. Det robuste huset, den høye temperaturbestandigheten fra -30 til +60 °C og IP65-beskyttelsen gjør den til den ideelle løsningen for bruk under ekstreme forhold. WLAN 2300 tilbyr full funksjonalitet, inkludert OFDMA, støtter opptil 200 abonnenter og sikrer maksimal ytelse og stabilitet, selv i nettverk med høy tetthet av enheter. Takket være den kompakte designen, valget mellom interne eller eksterne antenner og muligheten til å feste enheten til veggen eller en profil, er installasjonen fleksibel og ukomplisert.
Din fordel: Ideell løsning for feltinstallasjon
Pålitelig med Wi-Fi 6/6E
Med Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) støtter WLAN-modulene i 1000- og 2300-serien den nyeste standarden for trådløse nettverk. Dette betyr effektiv utnyttelse av frekvensspekteret, høyere datahastigheter og stabil ytelse selv i travle miljøer. Teknologier som OFDMA, MU-MIMO og TWT sikrer maksimal effektivitet. Wi-Fi 6E er et spesielt høydepunkt. Avhengig av type og landsgodkjenning er enhetene i den nye WLAN-generasjonen trippelbåndkompatible og kan også bruke 6 GHz-frekvensbåndet. Dette åpner for frie kanaler, mindre forstyrrelser og alle fordelene med Wi-Fi 6 i 6 GHz-båndet. Det betyr at du er perfekt rustet for de økende kravene som stilles til moderne industriapplikasjoner.
Din fordel: Ytelsessterkt, effektivt og robust Wireless LAN
Spesielt sikker takket være sikkerhetsstandarder og bruksprofiler
Maksimal sikkerhet for nettverket ditt
Å beskytte nettverket og dataene dine mot misbruk og manipulering har høyeste prioritet for oss. WLAN-modulene i 1000- og 2300-serien bruker topp moderne sikkerhetsmekanismer og oppfyller alle gjeldende standarder. Takket være WPA3-kryptering får du maksimal WLAN-sikkerhet og pålitelig beskyttelse mot uautorisert tilgang. I tillegg er utviklingsprosessen for våre produkter sertifisert i henhold til IEC 62443-4-1, og enhetene er kompatible med IEC 62443-4-2. For å garantere deg det høyeste nivået av sikkerhet og samsvar, oppfyller modulene også de strenge RED-sikkerhetskravene.
Din fordel: Trygghet mot manipuleringer og misbruk
Fullt mottak med WLAN 1000 og 2300
Ubegrenset mottak takket være optimalisert antenneteknikk
Signalmottak i høy kvalitet er avgjørende for en rask og pålitelig radiosignalkommunikasjon. Bruk av antenner i høy kvalitet er i den sammenheng en vesentlig forutsetning. To kraftige antenner med MIMO-teknologi (Multiple Input, Multiple Output) er installert i WLAN 1120- og 2300-enhetene. De sørger for raskt og stabilt radiosignalmottak overalt der du trenger det. Det øker robustheten, hastigheten og rekkevidden til din radiosignalkommunikasjon betraktelig.
Din fordel: Alltid ubegrenset mottak
WLAN 1010 kan konfigureres via REST-API
Enkel styring gjennom PLS – via REST-API
WLAN 1000 og 2300 kan enkelt konfigureres av en PC eller PLS via et REST API eller styres under kjøring. På den måten kan et høyt antall WLAN-moduler konfigureres, raskt og enkelt med en instruks. Kontrollsystemet kan også brukes til å automatisere administrasjonen av nettverket, f.eks. til å sette opp et nytt engangspassord for WLAN-brukere for hver tilkobling. Dermed elimineres sikkerhetsrisikoen som følger av et felles, statisk WLAN-passord, helt enkelt.
Din fordel: Full kontroll ved programmering av maskinen
Automatisk roaming for de mobile enhetene i WLAN-nettverket
Roaming – mobilitet i nettverket
En av de største styrkene ved WLAN er mobiliteten. Deltakerne kan bevege seg fritt rundt i nettverket og automatisk koble seg til det Access Pointet som tilbyr det sterkeste signalet.
Spesielt for industrielle applikasjoner er det avgjørende at roaming fungerer raskt og pålitelig. Med våre WLAN-løsninger tar det mindre enn 100 ms å bytte mellom radioceller.
Din fordel: Avbruddsfri kommunikasjon og maksimal ytelse, selv i store WLAN-nettverk med mange abonnenter i bevegelse
Oversikt over WLAN 1000 og 2300
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| WLAN 1020 | WLAN 1120 | WLAN 2300 | |
| Egenskaper: | |||
| Monteringstype | I automasjonsskap, i koblingsbokser | På automasjonsskap, maskiner osv. | Veggmontering, profil osv. |
| Funksjon | Client (begrensede Access-Point-funksjoner) | Client (begrensede Access-Point-funksjoner) | Access Point |
| Maksimalt antall WLAN-Clients | 10 (per virtuelt WLAN-grensesnitt) | 10 (per virtuelt WLAN-grensesnitt) | 100 (per virtuelt WLAN-grensesnitt) |
| WLAN-standarder | Wi-Fi 6, nedoverkompatibel med Wi-Fi 4/5 | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (kun WLAN 1122) | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (kun WLAN 2350/2351) |
| Frekvensbånd | 2,4 og 5 GHz, 6 GHz (kun WLAN 1021/1022)¹⁾ | 2,4 og 5 GHz, 6 GHz (kun WLAN 1121/1122)¹⁾ | 2,4 og 5 GHz, 6 GHz (kun WLAN 2350/2351)¹⁾ |
| Maksimal overføringshastighet (brutto) | 2.400 Mbit/s | 2.400 Mbit/s | 2.400 Mbit/s |
| Maksimal overføringshastighet (netto) | > 600 Mbit/s | > 600 Mbit/s WLAN 1120 | > 600 Mbit/s |
| Antenner | to eksterne tilkoblinger (RSMA) | to interne antenner (5 dBi) | WLAN 2330/2331: to eksterne tilkoblinger | WLAN 2340/2341: interne antenner | WLAN 2350/2351: interne antenner |
| Maksimal sendeeffekt | <19 dBm (antennetilkobling) | <20 dBm (inkl. antenner) | <20 dBm (inkl. antenner) |
| Beskyttelsesgrad | IP20 | IP68 | IP65 |
| Omgivelsestemperatur, drift | -30 °C ... +60 °C | -30 °C ... +60 °C | -20 °C ... +60 °C |
| μSD-spor | 1 | - | 1 |
| Ethernet | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1 x M12 |
| Power-over-Ethernet (PoE) | - | - | 1 |
| Class 1 Div 2 | WLAN 1021 | WLAN 1121 | WLAN 2331/2341/2351 |
| Til produktlisten | Til produktlisten | Til produktlisten |
¹⁾ Landsgodkjenninger for 6 GHz-båndet avhengig av regelverket i de enkelte landene, på forespørsel