Wireless-multiplekser Den trådløse signalkabelen. Med Wireless MUX overfører du I/O-signaler pålitelig til vanskelig tilgjengelige eller dreiende stasjoner. Wireless MUX er meget rask å installere: Koble til, koble inn, og signalene overføres trådløst. Oppbyggingen av forbindelsen og signaloverføringen foregår automatisk takket være den faste tilordningen av enhetene.

Wireless-multiplekser på monteringsskinne

Dine fordeler

  • Enkel idriftsetting, ettersom ingen konfigureringer eller innstillinger er nødvendige
  • Høyt antall kanaler i kompakt hus
  • Typisk overføringstid under 10 ms
  • Rekkevidde opptil 200 m med rundtvirkende antenner, opptil 400 m med retningsantenner ved fri sikt
  • Aktuell Bluetooth-4.0-teknologi med lavt energiforbruk
To Wireless-multipleksere på monteringsskinne

Wireless-multiplekser: Pakk ut, koble til og slå på

Wireless-multiplekser, den trådløse signalkabelen

Wireless-multiplekser viderefører 16 digitale og to analoge signaler toveis, og kan dermed erstatte en signalkabel med 40 ledere. Forbindelsen overvåkes kontinuerlig. Hvis forbindelsen har store feil eller er brutt, tilbakestilles utgangene til fastsatt tilstand LOW. Dette vises på modulen via diagnostikk-LED. Link-kvalitetsindikatoren informerer brukeren permanent om forbindelseskvaliteten.

Tilkoblingen til kontrolleren foretas enkelt og raskt via eksisterende inn- og utgangskanaler.

Ready-to-use: Pakk ut, koble til og slå på

Typiske bruksområder

Wireless-multiplekser benyttes overalt der et lavt antall digitale eller analoge inn- og utgangssignaler skal utveksles trådløst med en stasjon som ligger langt unna eller en bevegelig stasjon. Spesielt fabrikkautomatiseringen kjennetegnes av maskindeler som er i konstant bevegelse.

Industrikran
Støperi
Renseanlegg med utebasseng
Industrikran

Utskiftning av sleperinger, slepekabler samt kabelslanger og -tromler.

Brukseksempler:

  • Krananlegg med f. eks. slitasjefri radiosignalkommunikasjon mellom brokran og sentral kontroller, eller ved styring av såkalte løpekatter.
  • Betongfabrikk med f. eks. radiosignalkommunikasjon mellom beholdervogn og sentral kontroller, eller radiosignalkommunikasjon mellom betongfordelere og sentral PLS

Støperi

Styring av bevegelige maskiner og anlegg, utskiftning av kabeltromler og utskiftning av kabeltraseer som er lett utsatt for feil og som krever omfattende vedlikehold.

Brukseksempler:

  • Støperi med f. eks. radiosignalkommunikasjon mellom mobile Charger-vogner og sentral kontroller
  • Komposteringsanlegg med f. eks. radiosignalkommunikasjon mellom mobile omformere og slangetrommelvogner for vannforsyning

Renseanlegg med utebasseng

Utskiftning av sleperinger og styring av anleggsdeler som ligger langt unna.

Eksempel:

  • Renseanlegg med f. eks. styring av pumper i sandfanganlegg, radiosignalkommunikasjon mellom rydder og sentral PLS