Nivåovervåking av tanker, temperaturovervåking, gjennomstrømningsmålere, pumpestasjoner og brønner, overvåking av rørledninger, overvåking for lekkasjer, infrastruktur i kjemianlegg, energimanagement, på området Ex-sone 2.
Radiosignalsystem Radioline Radioline er et radiosignalsystem for utstrakte anlegg. Det helt spesielle: Du trenger bare å vri på riflehjulet for å tilordne innganger og utganger, helt uten programmering. Takket være radiosignalteknologien Trusted Wireless 2.0 er Radioline et pålitelig førstevalg i industrielle omgivelser.
Dine fordeler
- Enkel oppstart av radiosignalsystemer – riflehjulet trenger kun å dreies, programmering kreves ikke
- Høy pålitelighet grunnet ny Trusted Wireless 2.0-teknologi, AES-kryptering, frekvenshopping og sameksistens-administrering
- Gode rekkevidder opptil 32 km grunnet høy mottagerømfintlighet og datahastigheter som kan stilles inn individuelt
- Komponenter bortfaller: Med en og samme komponent overfører du I/O-signaler eller serielle data, takket være integrert RS-232/485-grensesnitt
- Kan utvides med opptil 32 I/O-moduler grunnet T-konnektor og Hot Swap-egnethet
I/O-mapping
Via riflehjulet tilordner du I/O-modulene hverandre innenfor et nettverk. Du trenger derfor bare å stille inn de I/O-modulene som skal kommunisere med hverandre, på samme tall.
En digital inngang tilordnes f. eks. IO-MAP-adresse 12, og den tilordnede digitale utgangen også IO-MAP-adresse 12. Signalene i hele anlegget fordeles deretter slik de skal.
Typiske bruksområder for Radioline
Vannbehandlingsanlegg, pumpestasjoner som ligger langt unna, brønntilkytninger som ligger langt unna, roterende deler, for eksempel på en avstrykerbro, nivåovervåking.
Energiteknikk: vindparker, dagbrudd, infrastruktur i kraftverket, trafostasjoner, vannkraftverk.
Transportteknikk: overvåking av motorer på transportbånd, feilmeldinger, statusmeldinger på mobile kjøretøyer.
Styring av f. eks. lyssignalanlegg, indikatorer for parkeringshus, styring av variable trafikksignaler og skilttavler.
Typisk Trusted Wireless-nettverksstruktur
Radioline i punkt-til-punkt-forbindelse, i stjernenettverk og i sammenkoblede nettverk.
En enhet – et mangfold av anvendelser
Overføring av I/O-signaler (Wire-in/Wire-out)
I/O-datamodus
Radioline åpner for en enkel I/O-signalfordeling i nettverket og oppbygging av forskjellige nettverksstrukturer (leveringsstatus). I/O-mapping forenkler signalfordelingen i utstrakte anlegg betraktelig.
For å tilordne innganger og utganger trenger du bare å vri riflehjulet. Slik fordeler og splitter du I/O-signalene i nettverket via I/O-tilleggsmoduler – helt uten programmering.
Overføring av serielle data
Seriell datamodus
Ved hjelp av Radioline kan flere kontrollere eller serielle periferienheter nettorganiseres raskt og enkelt via radiosignaler.
Dermed kan serielle RS-232/485-kabler skiftes ut.
Dataoverføring fra I/O-stasjoner til en kontroller
PLC/Modbus-RTU-modus
Med de integrerte RS-232- og RS-485-grensesnittene kan I/O-moduler ved hjelp av Radioline knyttes til kontrolleren direkte via radiosignaler gjennom Modbus-protokollen.
På hver remotestasjon kan I/O-utvidelsesmoduler tilkobles. I/O-signalene lagres i basestasjonradiosignalmodulen i et integrert Modbus-register, og kan her til enhver tid hentes opp av kontrolleren.
I tillegg til signalene stilles også diagnostikkparametere som for eksempel radiosignalkvaliteten til de enkelte deltagerne til rådighet i Modbus-registeret, slik at man får en kontinuerlig overvåking av radiosignalsystemet.
Dataoverføring av I/O-signaler og Modbus-data
PLC/Modbus RTU-dualmodus
Denne modusen forener "seriell datamodus" og "PLC/Modbus-RTU-modus". I denne modusen arbeider hver stasjon i nettverket som selvstendig Modbus-server. På hver stasjon i nettverket kan I/O-utvidelsesmoduler tilkobles. Prosessdata lagres lokalt i Modbus-Memory-Map i respektive stasjon. Samtidig kan ytterligere Modbus-servere tilkobles hver stasjon via RS-232 eller RS-485 og adresseres via respektive Modbus-adresse.
Fra radiosignalbasestasjonen kan samtlige diagnostikkdata i radiosignalnettverket avleses via Modbus.
Bruksmuligheter med Radioline-systemet
Produktoversikt Radioline-hodemoduler
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Radiosignalmodul RAD-868-IFS | Radiosignalmodul RAD-900-IFS-… | Radiosignalmodul RAD-2400-IFS-… | Busskobler RAD-RS485-IFS | |
| Region | Europa | Nord-/Sør-Amerika (RAD-900-IFS), Australia / New Zealand (RAD-900-IFS-AU) | Globalt (RAD-2400-IFS), Japan (RAD-2400-IFS-JP) | Globalt |
| Frekvensbånd | 868 MHz | 900 MHz | 2,4 GHz | - |
| Typisk rekkevidde ved fri sikt | < 20 km (egnet for større avstander med hindre) | < 32 km (egnet for større avstander med hindre) | < 5 km | < 1,2 km (via eksisterende 2-tråders kobberledninger eller flere med konverter eller repeater) |
| Topologi | Punkt-til-punkt, stjerne, mesh | Punkt-til-punkt, stjerne, mesh | Punkt-til-punkt, stjerne, mesh | Punkt-til-punkt, linje |
| Antall nettverksenheter | < 99 | < 250 | < 250 | < 99 |
| Typisk overføringstid (punkt-til-punkt, toveis - avhengig av frekvensbånd, datahastighet, telegramlengde, nettverksstruktur/størrelse) | > 2 s (I/O-modus), > 390 ms (seriell modus) | > 200 ms (I/O-modus), > 25 ms (seriell modus) | > 200 ms (I/O-modus), > 25 ms (seriell modus) | > 80 ms (I/O-modus) |
Produktoversikt Radioline-utendørs-koblingsapparatkombinasjon
|
|
|
|
|---|---|---|
| Utendørs-koblingsutstyrskombinasjon RAD-RUGGED-BOX-CONF | Utendørsboks RAD-900-DAIO6 | |
| Region | Globalt | Nord-Amerika og Canada |
| Frekvensbånd | 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (konfigurerbar) | 900 MHz |
| Inn-/utgangssignaler | RS-485, inn- og utgangssignalenes type og antall kan konfigureres | 2 x digital inn-/utgang, 1 x analog inn-/utgang |
| Spenningsforsyning | 100 V AC ... 240 V AC | 10,8 V DC ... 30,5 V DC eller 100 V AC ... 240 V AC |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C ... +55 °C | -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC) |
| Beskyttelsesgrad | IP66 | NEMA 4X |
| Dimensjoner | 300 mm x 240 mm x 150 mm | 220 mm x 120 mm x 90 mm |
Produktoversikt Radioline-I/O-tilleggsmoduler
|
|
|
|
|---|---|---|
| 4-kanals digitale I/O-moduler | 8-kanals digitale I/O-moduler | |
| Inngangssignal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 4 x 0 … 250 V AC/DC | 8 x 0 … 30,5 V DC eller 2 x impuls (< 100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU- eller dual-modus)), 4 x NAMUR |
| Utgangssignal (DOR, DO, AO) | 4 x 250 V AC/DC, 5 A (releutgang) | 8 x 30,5 V DC, 200 mA (transistorutgang) |
| Moduler som kan kombineres i I/O-modus | RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) | RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT) |
Produktoversikt Radioline-I/O-tilleggsmoduler
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Digital/analog I/O-modul | Analoge I/O-moduler | Temperatur I/O-modul | |
| Inngangssignal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 … 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V | 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-ledertilkobling |
| Utgangssignal (DOR, DO, AO) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC | - |
| Moduler som kan kombineres i I/O-modus | RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) | RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) | RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) |