FL WLAN 1011 - Radiosignalmodul
2702900

WLAN Access Point, Client for USA og Canada, med 2 eksterne antennetilkoblinger (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, tilkoblinger: COMBICON 9 V DC  ... 32 V DC, RJ45: for LAN, Web, http/https, CLI, REST-API

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter