IO-Link-kobler Med de kontaktløse energi- og datakoblerne kan du forsyne enheter slitasjefritt og vedlikeholdsfritt med energi og IO-Link-data. Der vanlige tilkoblingsteknikker raskt møter sine grenser som følge av plass- og bevegelsesbegrensninger, vibrasjoner, støv og smuss, rotasjon og hyppige berøringer, åpner kontaktløs overføring for slitasjefri kommunikasjon.
Dine fordeler
- Kontaktløs – ingen slitasje, ingen forurensning, ingen fastkjøring under kobling
- Fleksibel – i tillegg til strøm kan også IO-Link-data eller to digitale signaler overføres
- Robust – IP68-hus i rustfritt stål med M12-tilkoblinger for bruk i krevende miljøer
- Kompakt – M30-byggeform for plassbesparende installasjon
- Kompatibel – kan brukes på tvers av produsenter med alle vanlige IO-Link klasse A-enheter
IO-Link-kobler – like enkel som en pluggforbinder
Kontaktløs energi- og IO-Link-overføring
Koblerne overfører kontaktløs energi (≤18 W) og IO-Link (≤230,4 kb/s) via en luftspalte på opptil 7 mm. Energi overføres induktivt og også gjennom ikke-metalliske spalter, som glass, plast eller tre, noe som muliggjør et bredt spekter av bruksområder.
Nærfeltskommunikasjon via et luftgap betyr at det ikke er nødvendig med frekvensplanlegging eller ekspertise innen radiosignalteknikk. IO-Link-koblerne kan brukes med alle standard IO-Link klasse A-enheter uavhengig av produsent. Utover dette trenger enhetene ingen konfigurering, og er dermed like enkle å ta i bruk som en pluggforbindelse.
Din fordel: Erstatt pluggforbindelser eller sleperinger som lett utsettes for slitasje, helt enkelt, og minimer kostnader i forbindelse med svikt.
IO-Link-kobler i bruk
Stor frihet ved monteringen grunnet fleksible tilnærmingsmuligheter
I motsetning til vanlige pluggforbinderløsninger kan IO-Link-koblerne føres fra forskjellige retninger eller også roterende mot hverandre. Videre trenger ikke koblerne å være plassert nøyaktig over hverandre, men kan stå overfor hverandre med en forskyvning eller i en tangential vinkel.
Din fordel: Reduserte krav til presisjon til den mekaniske bevegelsen i to uavhengige anleggsdeler.
IO-Link-kobler med robust hus
Robust mekanikk og presis installasjon
Takket være huset med IP68-klassifisering kan du bruke IO-Link-koblerne i krevende miljøer. Det svært robuste huset med et gjennomgående gjengerør i metall gir en variabel monteringsposisjon i en monteringsbrakett. Den sylindriske M30-byggeformen muliggjør også fleksibel og enkel installasjon.
Din fordel: Presis installasjon der plassen er begrenset.
Tilkoblingsmuligheter for fremtidssikker automatisering
De kontaktløse energi- og datakoblerne forsyner enheter med energi og data. IO-Link-koblerne integreres enkelt mellom en IO-Link-master og en IO-Link-Device og er klare til bruk umiddelbart. Takket være det standardiserte IO-Link-grensesnittet kan koblerne brukes med alle vanlige IO-Link-klasse A-enheter.
Kontaktløs energi- og dataoverføring i nærfeltområdet