IO-Link

IO-Link er den første globalt standardiserte IO-teknologien for kommunikasjon med sensorer og aktuatorer.
Kommunikasjon via IO-Link
Logo IO-Link

Hva er IO-Link?

IO-Link er det første globalt standardiserte I/O-grensesnittet. Teknologien har etablert seg som kommunikasjonsstandard innen maskin- og anleggsteknikk. Antall produkter med IO-Link-grensesnitt øker i høy hastighet. Kommunikasjonsstandarden gir deg mange fordeler, åpner for nye bruksmuligheter og bidrar til viktige temaer som for eksempel industrielt Tingenes Internett (IIoT). Pr. definisjon er IO-Link en åpen, seriell punkt-til-punkt-kommunikasjonsprotokoll for tilkobling av sensorer og aktuatorer til et automatiseringssystem.

IO-Link Safety ivaretar sikker kommunikasjon helt frem til siste meter: Dermed profiterer brukerne også innen funksjonell sikkerhet av typiske IO-Link-fordeler, som enkel parametrisering via IODD eller rask utskiftning av enheter.

Fordeler ved IO-Link

  • Økning i produktivitet
  • Forenkling av installasjons-, vedlikeholds- og utskiftingsprosesser
  • Høyere datatilgjengelighet og -nøyaktighet
  • Utbedring av feil via fjerndiagnostisering
Signaliseringslampe i produksjon

Produktivitet

IO-Link-Devices leverer detaljerte tilstandsdata til kontrolleren Denne informasjonen er til hjelp ved planlegging av vedlikeholdet, fordi du raskere vil kunne oppdage problemer. Hvis du som bruker som eksempel hver sjette måned mottar en advarsel om tilsmussede sensorer, kan du planlegge rengjøring på gunstige tidspunkter to ganger i året. Sanntidsfeilgjenkjenning av enheter gjør at du også kan redusere driftskostnadene ved å holde utilsiktet svikt på et absolutt minimum.

Installering i automasjonskapet

Enkelt

Alt ved IO-Link er enkelt. Installeringen er enkel, da du kan benytte standardkabler og -plugger. Vedlikeholdet er enkelt, fordi du overvåker systemene dine og kan foreta endringer i innstillingene. Via feilgjenkjenningen til IO-Link-Devices finner du raskt og enkelt årsaken til et problem. Parameterdataene er lagret i kontrolleren, utvekslingsprosessen er dermed også enkel. Hvis en IO-Link-Device må skiftes ut, overføres de lagrede parameterene automatisk til IO-Link-Device, uten at en programmeringsenhet må benyttes. Dermed er anlegget klart til drift igjen på kort tid.

Dataanalyse på skjerm

Høyere datatilgjengelighet og -nøyaktighet

Analoge sensorer uten IO-Link gjennomgår ofte flere A/D-omforminger før dataene havner hos kontrolleren, noe som kan føre til feil. Ved IO-Link-Devices finnes det kun en A/D-omforming. Det gir bedre målenøyaktighet og dermed bedre nøyaktig for hele prosessen.

Fjernkonfigurering på PC

Fjernkonfigurering

Du kan endre parameterene til IO-Link-Device fra skrivebordet ditt ved å reagere på statusmeldinger. For å utbedre feil trenger du derfor ikke lenger å koble ut produksjonslinjen din og fysisk gripe inn i enhetene dine.

Bestanddeler i et IO-Link-system

Arkitekturen til et IO-Link-system består av en kontroller, en IO-Link-Master og en eller flere IO-Link-Devices. De tilkobles via en enkel, tretrådet og uskjermet kabel, noe som gjør installeringen både enklere og rimeligere.

Interaktiv Image Map: Bestanddeler i et IO-Link-system
IO-Link-master
Master klargjør grensesnittet til den overlagrede kontrolleren, styrer kommunikasjonen med de tilkoblede IO-Link-Devices og lagrer parameterdata og IODD-filen (IO Device Description). Denne filen inneholder en utstyrsbeskrivelse og parameterinformasjon om IO-Link-Device, inkludert produsent, artikkelnummer, funksjonalitet osv.
PLS (programmerbar kontroller)
Kontrolleren brukes for å overvåke inngangenes tilstand og for å styre utgangenes tilstand. For å behandle sikkerhetsdata forutsettes det en sikkerhetskontroller.
IO-Link-Devices
Her menes alle intelligente sensorer eller aktuatorer som er tilkoblet systemet, for eksempel I/O-er, omformere, sikkerhetsreleer, motorstartere og automatsikringer. Intelligent med hensyn til IO-Link innebærer at en enhet har ID-data, for eksempel en typebetegnelse, et serienummer eller parameterdata. Disse dataene kan leses via IO-Link-protokollen. I tillegg kan IO-Link-Device levere detaljert diagnostikkinformasjon som kan brukes i forbindelse med forebyggende vedlikehold.
Aktuator
En aktuator er en utgangsenhet som omformer elektriske signaler og strøm til mekaniske bevegelser og slik styrer mekaniske innretninger.
Sensor
En sensor er en anordning som måler en fysisk størrelse (f.eks. temperatur, trykk eller posisjon), og som registrerer eller viser verdiene eller gir en tilbakemelding.
IO-Link-Safety-Master
I tillegg til å utføre oppgavene til en klassisk IO-Link-Master tilrettelegger IO-Link Safety-Master for sikker kommunikasjon på området for funksjonell sikkerhet. I tillegg til klassiske, ikke-sikre IO-Link-Devices kan her også sikkerhetsrettede IO-Link-Devices kobles til, som f.eks. sikkerhetssensorer, sikre sensorer via OSSDe, sikre aktuatorer og også blandet sikkerhetsutstyr (f.eks. mekatroniske enheter).
IO-Link Safety
Den nye standarden: Sikker kommunikasjon helt frem til siste meter. IO-Link er en åpen, seriell punkt-til-punkt-kommunikasjonsprotokoll for tilkobling av sensorer og aktuatorer til et automatiseringssystem.
Mer informasjon om IO-Link Safety

Hva kan en IO-Link-Device som en standardsensor ikke kan?

IO-Link-Devices har tre forskjellige typer data:

  • Prosessdata: Tilstandsinformasjon som IO-Link-Device leser og sender til IO-Link-Master eller informasjon som IO-Link-Master sender til IO-Link-Device. I denne prosessen overføres også statusinformasjon. Slik kan du teste om prosessdataene er gyldige. Et eksempel på prosessdata: Avstand målt av en avstandssensor.

  • Servicedata: Informasjon som skrives på IO-Link-Device eller som kan leses av IO-Link-Device. Eksempel: Sensorens modell- eller produsentnummer bidrar til å identifisere en enhet eller konfigurere en ny.

  • Hendelsesdata: Meldinger, for eksempel feilmeldinger, som skal sendes fra IO-Link-Device til IO-Link-Master straks hendelsen inntreffer, for eksempel overoppheting.

IO-Link-produkter

Vår produktportefølje for kommunikasjon helt frem til siste meter: