Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

IO-Link Safety

Den nye standarden: Sikker kommunikasjon helt frem til siste meter

Hva er IO-Link Safety?

IO-Link Safety er en utvidelse av den globalt standardiserte IO-Link-kommunikasjonen til å omfatte kravene til funksjonell sikkerhet. IO-Link Safety realiserer dermed konsekvent og sikker kommunikasjon i automatiseringssystemer, fra styrenivået og helt til sikkerhetsrelaterte sensorer og aktuatorer i felten.

Med teknologiutvidelsen profiterer brukerne også innen funksjonell sikkerhet av typiske IO-Link-fordeler, som enkel parametrisering via IODD eller rask utskiftning av enheter. Resultatet er en universell, enkel og kostnadseffektiv sikkerhetsløsning. Samspillet mellom IO-Link og IO-Link Safety åpner for nye, produsentuavhengige maskin- og anleggskonsepter.

Fordeler ved IO-Link Safety

IO-Link Safety kombinerer de velprøvde fordelene ved IO-Link-teknologien med området funksjonell sikkerhet:

  • Øk produktiviteten takket være detaljerte tilstandsdata
  • Forenkle installasjons-, vedlikeholds- og utskiftingsprosesser med implementerte standarder
  • Økt datatilgjengelighet og nøyaktighet med enkel A/D-konvertering
  • Rask konfigurasjon takket være fjerndiagnostikk
  • Integrer sikkerhetskomponenter takket være Safety-funksjonalitet
White paper
Den nye standarden: IO-Link Safety

Ønsker du å realisere nye maskin- og systemkonsepter med IO-Link Safety? I vår White Paper får du vite alt om strukturen og fordelene med IO-Link og IO-Link Safety-systemet ditt, viktig teknisk bakgrunnsinformasjon og de første praktiske eksemplene innen maskinteknikk.

Last ned White paper nå
IO-Link Safety i fabrikken

Hvordan fungerer IO-Link Safety?

IO-Link er en åpen, seriell punkt-til-punkt-kommunikasjonsprotokoll for tilkobling av sensorer og aktuatorer til et automatiseringssystem.

IO-Link Safety-dataoverføring via Black Channel

IO-Link Safety-dataoverføring via Black Channel

Black-channel-prinsipp

Utvidelsen av IO-Link Safety-teknologien er basert på Black-channel-prinsippet. Prinsippet muliggjør sikker kommunikasjon via det standardiserte IO-Link-kommunikasjonsmediet. For dette formålet overføres sikkerhetsrelaterte signaler og standardsignaler sammen i én kommunikasjonskanal.

Sikker og feltbussuavhengig kommunikasjon via IO-Link Safety

Sikker og feltbussuavhengig kommunikasjon via IO-Link Safety

Feltbussuavhengig kommunikasjon

Takket være standardisert kommunikasjon via IO-Link Safety kan antallet IO-Link-Devices som brukes, reduseres i fremtiden. Feltbussuavhengig kommunikasjon gjør det også enklere å gjøre innkjøp og sparer lagerkostnader.

Systemarkitektur

Arkitekturen til et IO-Link-Safety-system består også av en kontroller, en IO-Link-Safety-kompatibel Master og en eller flere Devices. For å behandle sikkerhetsdata forutsettes det en sikkerhetskontroller.

Systemarkitektur IO-Link og IO-Link Safety
IO-Link-Safety-Master og IO-Link-Safety-Device

IO-Link-Safety-Master og IO-Link-Safety-Device

IO-Link-Safety-Master

IO-Link-Safety-Master er grensesnittet til sikkerhetskontrolleren på høyere nivå og muliggjør sikker kommunikasjon med de tilkoblede IO-Link-Devices.

IO-Link-Safety-Devices

I tillegg til klassiske, ikke-sikre IO-Link-Devices kan her, takket være IO-Link-Safety-teknologiutvidelse, også sikkerhetsrettede enheter som for eksempel sikkerhetssensorer, sikre sensorer via OSSDe, sikre aktuatorer og også blandet sikkerhetsutstyr (f.eks. mekatroniske enheter), kobles til IO-Link-Safety-Master.

IO-Link Safety i bruk

Følgende applikasjonseksempler viser hvor allsidig og nyttig IO-Link Safety kan være i ulike bransjer.

Produksjonslinje med roboter

Produksjonslinje med roboter

Sikker posisjonsovervåking av roboter

I en produksjonslinje støtter en robot plukkingen av råmaterialer til produksjonen av et produkt.

IO-Link Safety muliggjør kostnadseffektiv og sikker posisjonsovervåking av en robot. De mange diagnostikkmulighetene gjør det mulig å planlegge vedlikehold, gjenkjenne feil og utbedre feil. Takket være datalagringsfunksjonen til IO-Link kan man i tilfelle skade helt enkelt
skifte ut enheten. Bruk av standardiserte kabler forenkler kablingsprosedyren.

Master på pneumatisk ventilterminal

Master på pneumatisk ventilterminal

Sikker utkobling av pneumatiske ventilterminaler

Nødstoppbrytere er konstruert for å bryte forsyningsspenningen til ventilterminalene og dermed den pneumatiske lufttilførselen til sylindrene når de aktiveres.

IO-Link-kommunikasjon gir full tilgang til ventilterminalens diagnostikkmeldinger. Den sikkerhetsrelaterte utkoblingen skjer opp til PLe eller SIL 3. Tilkoblingen kan også gjøres under økte beskyttelsesforhold i IP65/67-området. Bruken av M12-kabelen med Push-pull-tilkobling forenkler og optimaliserer kablingen.

White paper IO-Link-Safety

White paper IO-Link Safety

Mer informasjon om IO-Link Safety

Ønsker du mer informasjon om IO-Link Safety?

I vår White paper får du vite mer om

❯ Strukturen til IO-Link og IO-Link Safety
❯ IO-Link Safety i forbindelse med funksjonell sikkerhet
❯ Endringer gjennom IO-Link Safety