Industrial Wireless: Fra IWLAN og Wireless IO til LoRaWAN

Industrial Wireless: Fra IWLAN og Wireless IO til LoRaWAN

Industrial Wireless åpner for sikre og pålitelige trådløsforbindelser for industriell bruk. Alt etter behov kan du benytte IWLAN eller Bluetooth for sanntidskommunikasjon, NearFi til nærfeltområder og LoRaWAN og Trusted Wireless for større avstander. Våre Wireless-løsninger omfatter Access Points og Clients samt egnede antenner og kabler.

Go to Product Detail Page for item 1284780
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne
1284780

Multibånd rundtvirkende antenne for fritt bevegelige applikasjoner, kompakt byggform, frekvensbånd: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, gain: 2,0 dBi / 2,5 dBi / 3,0 dBi, beskyttelsesgrad: IP68/IP69K, støt- og vibrasjonssikker, tilkobling N (male)

Egnet radiosignalteknologi for nettopp ditt formål

Ulike radiosignalteknologier har vist sin berettigelse på mange forskjellige områder. Phoenix Contact tilbyr industriegnede, trådløse løsninger for nettopp ditt formål.

  • NearFi: For kontaktløs energi- og sanntids-Ethernet-dataoverføring i nære omgivelser
  • WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet for ytelsessterke og industriegnede Ethernet-nettverk
  • Bluetooth: Wireless Ethernet og Wireless I/O for overføring av styringsdata innen fabrikkautomasjon
  • Trusted Wireless: Wireless I/O og Wireless Serial for signal- og dataoverføring i utstrakte anlegg
  • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network for effektiv energibruk ved sending av data over større avstander

Nye produkter

IO-Link-kobler – basisenhet
LoRaWan jordfuktighetssensor
NearFi-base- og remote-kobler
LoRaWAN-kompatibel lysstyreenhet
Next Generation WLAN-Client

IO-Link-kobler

Kontaktløs overføring av energi og data

Med IO-Link-koblere kan du forsyne IO-Link-enheter kontaktløst, raskt og enkelt og koble dem til styresystemet uten slitasje eller vedlikehold. Dermed unngår man uplanlagte og uforutsigbare produksjonsstopp og regelmessige vedlikeholdsintervaller.

Viktigste egenskaper

  • Toveis IO-Link-overføring på opptil 230,4 kb/s (COM3)
  • Kontaktløs energioverføring opptil 18 W (24 V DC / 0,75 A)
  • Rekkevidde opptil 7 mm
  • Kompakt M30, IP68-hus i rustfritt stål med M12-skrutilkoblingsteknikk

Dine fordeler

  • Kontaktløs – ingen slitasje eller vedlikeholdsarbeid
  • Universell – i tillegg til energi kan også IO-Link-data eller to digitale signaler overføres
  • Kompakt – rund M30-byggeform for plassbesparende installasjon
  • Fleksibel – stor frihet ved monteringen grunnet variable tilnærmingsmuligheter
  • Plug-and-Play – ingen konfigurasjon nødvendig

LoRaWAN jordfuktighetssensor

Registrering av jorddata

LoRaWAN-jordfuktighetssensoren kan brukes til å bestemme aktuell jordtilstand. Sensoren kommuniserer med IoT-plattformen via en LoRaWAN-Gateway for å utnytte de registrerte dataene om fuktighet, temperatur og jordledningsevne til miljøovervåking.

Viktigste egenskaper

  • Måling av volumandelen av vann på 30 cm jorddybde
  • LoRaWAN-deltakere
  • Batterilevetid opptil 8 år
  • Beskyttelsesgrad IP67
  • Måleverdiminne (6 måleverdier)

Dine fordeler

  • Enkel tilpasning til ulike jordtyper
  • 100 % vedlikeholdsfri
  • Helt trådløs og kan derfor plasseres hvor som helst
  • Enkel å integrere i eksterne systemer ved hjelp av et JavaScript-bibliotek
  • Robust og slagfast hus som gjør at sensoren kan hamres inn med en gummihammer

Kontaktløs overføring av energi og data

Ethernet-kommunikasjon i nærfeltområdet

NearFi-koblerne overfører energi og sanntids-Ethernet-data via en luftspalte. De nye variantene gir større rekkevidde for dataoverføring (opptil 100 mm) og mer effekt for energioverføring (opptil 100 W ved parallellkobling).

Viktigste egenskaper

  • Ethernet-overføring: 100 Mbps, fulldupleks, latensfri, rask oppstart <450 ms
  • Energioverføring 50 W, 24 V DC / 2 A
  • Effektøkning til 100 W gjennom parallellkobling
  • Overføring av 2 galvanisk isolerte spenninger (US / UA) ved parallellkobling
  • LED-ring rundt omkretsen

Dine fordeler

  • Kontaktløs – ingen slitasje eller vedlikeholdsarbeid
  • Protokolluavhengig og latensfri Ethernet-sanntidskommunikasjon
  • Fleksibel – stor frihet ved monteringen grunnet fleksible tilnærmingsmuligheter
  • Plug-and-Play - ingen konfigurasjon nødvendig
  • Redusert installasjonstid takket være M12 Push-pull QUICK-tilkoblingsteknologi

Intelligent lysstyring

LoRaWAN-basert veibelysning

Lysstyringen LPWAN LCU D4I ZHAGA EU er en del av Smart Lighting-løsningen fra Phoenix Contact. Den LoRaWAN®-kompatible styreenheten administrerer og styrer lamper og LED-drivere innenfor belysningsinfrastrukturen på trafikkarealer, parker og områder.

Viktigste egenskaper

  • DALI D4I-grensesnitt for styring av moderne LED-drivere
  • LoRaWAN®-kompatibel
  • Zhaga Book 18-sokkel
  • Bruk av det offentlige ISM-båndet (i Europa: 868 MHz)
  • Toveis, kryptert kommunikasjon til lampen
  • Rekkevidder opptil flere kilometer

Dine fordeler

  • Mer effektiv bruk av energien gjennom behovsrettet belysning
  • Alltid full oversikt over lyspunkter grunnet fjernparametrisering og -diagnostikk
  • Intelligent lysstyring via IoT-Plattform grovez.io
  • Fremtidssikker Smart Lighting-løsning – med utgangspunkt i åpne grensesnitt og IoT-systemer
  • Enkel retrofit av foreliggende belysningsinfrastruktur gjennom enkel utvidelse av styreteknikken

Industrielle Wi-Fi 6-moduler

WLAN-klienter i siste generasjon

For ytelsessterke og pålitelige, trådløse kommunikasjonsnettverk: Den sterke WLAN 1120 og den kompakte IP20-versjonen, WLAN 1020, har dagens WLAN-teknologi Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) og en nyskapende All-in-One-utstyrsdesign.

Viktigste egenskaper

  • IEEE 802.11ax
  • Nedoverkompatibel med de eldre WLAN-standardene som f.eks. Wi-Fi 4
  • WLAN Client og Soft-Access-Point
  • Datagjennomstrømning >600 Mbit/s netto

Dine fordeler

  • Betydelig bedre effekt, pålitelighet og sanntid gjennom Wi-Fi 6
  • Raskt skift av WLAN-celler grunnet programvareoptimalisering av Roaming-funksjonen
  • Fremtidsrettet grunnet klargjøring for Wi-Fi 6E (6-GHz-bånd)
  • Forenklet montering og installering grunnet "All-in-one"-design
  • Bedre plass i AGV-er og mobile roboter grunnet kompakt byggeform

Energi- og dataoverføring i nære omgivelser

Kontaktløs overføring av energi og data via en luftspalte muliggjør ikke bare slitasje- og vedlikeholdsfrie tilkoblinger, men også overføring gjennom glassvegger eller andre ikke-ledende medier.

Dette gir et bredt spekter av mulige bruksområder, f.eks. der det er begrenset plass og bevegelse, vibrasjoner, støv og smuss, rotasjon og hyppig kontakt.

NearFi-base-kobler og remote-kobler

NearFi-kobler for kontaktløs overføring av energi og data

NearFi-kobler for kontaktløs energi- og Ethernet-overføring i sanntid

Med NearFi-koblere kan energi (opptil 100 W) og sanntids-Ethernet-data (100 Mbit/s, fulldupleks) overføres via en luftspalte på noen centimeter. For overføringen kreves det generelt alltid to enheter: En base- og en remotekobler. Koblerne trenger ingen konfigurering, og er dermed like enkle å ta i bruk som en pluggforbindelse.

  • Universell – protokolluavhengig og latensfri Ethernet-sanntidskommunikasjon
  • Synlig – lett gjenkjennelig diagnostikk hele veien rundt takket være LED-ring på huset
  • Robust – IP65-hus med M12 Push-pull-hurtigkoblingsteknikk for rask og enkel bruk i krevende miljøer
IO-Link-kobler

IO-Link-kobler for kontaktløs IO-Link-overføring

IO-Link-kobler for kontaktløs IO-Link-overføring

Med IO-Link-koblere overføres energi (18 W) og IO-Link-data via en luftspalte på opptil 7 mm. Enhetene fungerer enkelt via Plug-and-Play. Base- og remote-koblere kobles til automatisk.

  • Universell – i tillegg til energi kan også IO-Link-data eller to digitale signaler overføres
  • Robust – IP68-hus i rustfritt stål med M12-tilkoblinger for bruk i krevende miljøer
  • Kompakt – M30-byggeform for plassbesparende installasjon

IWLAN – Industrial Wireless LAN

Industrial Wireless LAN, forkortet Industrial WLAN eller IWLAN, åpner for enkel radiosignaltilkobling i PROFINET-, EtherNet/IP™- eller Modbus/TCP-nettverk, og betegnes ofte også som Wireless Ethernet. IWLAN utmerker seg ved at utstrakte nettverk med mange enheter kan settes opp. En helt spesiell styrke er roaming, der fritt bevegelige enheter i et utstrakt WLAN-nettverk automatisk etablerer sin trådløsforbindelse med Access Point med henholdsvis best radiosignal.
IWLAN er dermed optimal f. eks. i forbindelse med førerløse transportsystemer (FTS) og lager-Shuttles, elektriske hengebaner og betjening av maskiner og anlegg via nettbrett og smarttelefon. Ved hjelp av PROFIsafe kan til og med sikkerhetsrelevante anvendelser styres via radiosignaler. Alt etter type anvendelse tilbyr Phoenix Contact forskjellige IWLAN-produkter.

WLAN 1000 og 1100

WLAN-radiosignalmoduler for industrien

WLAN 1000 og 2000 – WLAN-løsningen for industrien

De robuste radiosignalmodulene WLAN 1000 (Client) og 2000 (Access Point) er spesielt utviklet for kravene i industrien. Velg den byggeformen som passer deg best: WLAN 1100 og WLAN 2100 forener antenner og radiosignalmodul i en og samme enhet. Radiosignalmodulen monteres på maskiner eller automatiserte transportsystemer (AGV-er) helt enkelt via etthullsmontering. Radiosignalmodulene WLAN 1000 og WLAN 2000 har et kompakt IP20-hus med eksterne antennetilkoblinger. De er utviklet for anvendelser som krever høy fleksibilitet når det gjelder utvalg og posisjonering av antennene. For begge byggeformer gjelder følgende:

  • Høy sikkerhet grunnet to virtuelle Access-Points og IP-filter
  • Etter dagens tekniske status med varianter for Wi-Fi 6
  • Optimal mottakskvalitet og høy pålitelighet grunnet MIMO-radiosignalteknikk
  • Pålitelig, rask roaming
  • Konfigurering via Web, SNMP, REST-API eller CLI
  • WLAN-Mesh for automatiseringsnettverk (bare i varianter 2000 og 2100)

Industrial Bluetooth

Bluetooth er først og fremst kjent fra området mobilradio og datatilbehør, men har likevel også blitt etablert som kommunikasjonsløsning innen maskin- og anleggsteknikk. Teknologien er meget uømfintlig mot forstyrrelser på frekvensbåndet, og åpner for pålitelig parallell drift med andre Bluetooth- eller WLAN-anvendelser. Med Bluetooth kan man dermed etablere meget pålitelige trådløsforbindelser, som er en forutsetning for bl. a. Safety-kommunikasjon (PROFIsafe, SafetyBridge osv.). Bluetooth er spesielt godt egnet for mindre, statiske anvendelser med radiosignalnettverk med kun få enheter (punkt-til-punkt-anvendelse eller mindre nettverk med opptil syv enheter). Samlet sett er Bluetooth utmerket for å overføre Ethernet- og PROFINET-data eller I/O-signaler til bevegelige eller roterende maskindeler.

To Ethernet-radiosignal-bridge EPA kommuniserer med hverandre

Robust Ethernet-radiosignal-bridge EPA

Bluetooth EPA – Ethernet og PROFINET via Bluetooth

Ethernet Port Adapter EPA 2 kobler dine Ethernet-egnede automatiseringsmoduler trådløst til styrenettverket via Bluetooth, Safety inkludert. EPA 2 forener en pålitelig radiosignalmodul med en integrert antenne i et kompakt og robust IP65-industrihus, for enkel integrering i applikasjonen.

  • Transparent integrering i industrielle Ethernet-styrenettverk som PROFINET
  • Enkel konfigurering med MODE-knapp
  • Egnet for Safety-kommunikasjon som PROFIsafe eller SaftyBridge
  • Low Emission Mode for lav støyemisjon når forbindelsen bygges opp
  • Black Channel Listing gjør det mulig å konfigurere opptil tre WLAN-kanaler som har et frekvensområde som ikke benyttes av EPA-modulen.
Med Wireless-MUX overfører du I/O-signaler pålitelig

Med Wireless-MUX overfører du I/O-signaler pålitelig til vanskelig tilgjengelige eller dreiende stasjoner

Wireless-multiplekser - overføring av I/O-signaler via Bluetooth

Du kan bruke Wireless MUX der du ønsker å overføre I/O-signaler uten kabel. Systemet overfører 16 digitale og to analoge signaler toveis. Det betyr at du ikke lenger trenger en 40-trådet signalkabel.

  • Enkel idriftsetting, ettersom ingen konfigureringer eller innstillinger er nødvendige
  • Høyt antall kanaler i kompakt hus
  • Rask oppbygging av forbindelsen og rask signaloverføring
  • Rekkevidde opptil 200 m med rundtvirkende antenner, opptil 400 m med retningsantenner ved fri sikt
  • Aktuell Bluetooth 4.0-teknologi

Trusted Wireless 2.0

Den egne radiosignalteknologien Trusted Wireless 2.0 ble utviklet av Phoenix Contact spesielt for industriell bruk. Den er meget godt egnet for trådløs videreføring av sensor- og aktuatorinformasjon samt for overføring av mindre til middels datamengder i utstrakte anlegg. Ved fri sikt kan avstander mellom to radiosignalenheter fra noen hundre meter og opptil flere kilometer dekkes.

Trusted Wireless 2.0 dekker gapet mellom WirelessHART som spesiell teknologi for sensornettverk og høyhastighetsteknologien Wireless LAN. Teknologien benyttes i det industrielle radiosignalsystemet Radioline fra Phoenix Contact.

Radioline-radiosignalmodul

Radioline er en radiosignalmodul for utstrakte anlegg

Radiosignalsystem Radioline for I/O-signaler og serielle data

Radioline er et radiosignalsystem for utstrakte anlegg. Det helt spesielle: Du trenger bare å vri på riflehjulet for å tilordne innganger og utganger, helt uten programmering. Takket være radiosignalteknologien Trusted Wireless er Radioline et pålitelig førstevalg i industrielle omgivelser.

  • Høy pålitelighet takket være Trusted Wireless-teknologi
  • Frekvensbånd som støttes: 868 MHz, 900 MHz og 2,4 GHz
  • Rekkevidder opptil 32 km grunnet innstillbar dataoverføringshastighet
  • Fleksibel ved nettverksoppbyggingen: Radioline støtter både punkt-til-punkt-forbindelser og komplekse meshnettverk med opptil 250 enheter
  • Komponenter bortfaller: Med en og samme komponent overfører du I/O-signaler eller serielle data, takket være integrert RS-232/485-grensesnitt
  • Kan utvides med opptil 32 I/O-moduler grunnet DIN-bussforbinder og Hot Swap-egnethet
Radioline utendørsboks

Koblingsutstyrskombinasjon for installering på utendørsområder

Radioline-Outdoor-boksen kan installeres direkte ute, der I/O-signaler eller serielle data overføres raskt og enkelt via radiosignaler. Radiosignalmodulene (alternativ 868, 900 eller 2400 MHz) og type og antall I/O-tilleggsmoduler kan velges ved bestillingen.

  • Ideell for installering utendørs grunnet robust, vannsprutsikker og UV-resistent IP66-hus for temperaturer fra -25 til +55 °C
  • Komplett forhåndskoblet koblingsboks med integrert strømforsyning, overspenningsbeskyttelse, utvalgt radiosignalmodul og I/O-tilleggsmoduler for enkel idriftsetting og lett forståelig konfigurering

LoRaWAN

LoRaWAN er en Low Power Wide Area Network-spesifikasjon (LPWAN) for trådløse, batteridrevne systemer i et radiosignalnettverk etter IEEE 802.15.4. Nettverket tilrettelegger for trådløs datautveksling mellom sluttutstyr (Nodes), sensorer, Gateways og IT-infrastrukturen via en enhetlig overføringsprotokoll. Som første åpne standard hensyntar LoRaWAN kravene i IoT-anvendelser.

  • Toveis, kryptert kommunikasjon
  • Bruk av det offentlige ISM-båndet (i Europa: 868 MHz)
  • Lavt energiforbruk fra 100 nA til 10 mA i standbymodus
  • Meget høy mottaksømfintlighet opptil -140 dBm ved 20 dBm sendeeffekt
  • Rekkevidder opptil mange kilometer
LoRaWAN Gateway

Gateway for opp- og utbygging av et LoRaWAN-nettverk

LoRaWAN-Gateway – grunnlaget for stedsuavhengig kommunikasjon i LoRaWAN-nettverket

Hvis du vil bygge opp eller utvide det private LoRaWAN-nettverket ditt, kan du benytte vår åpne LoRaWAN-Gateway. Gatewayen fungerer med et internt 4G/LTE-modem, og kan også kobles til Internett via Ethernet. Med utgangspunkt i en standardisert stack fungerer LoRaWAN-Gatewayen som transparent medieomformer mellom LoRaWAN-server og sluttutstyr. Avhengig av lasten i radiosignalnettet formidles informasjon fra noen hundre til mange tusen enheter av Gatewayen.

  • For opp- og utbygging av et LoRaWAN-nettverk
  • Kan parametriseres etter ønske for tilgang til LoRaWAN-servere
  • Beskyttede data grunnet kryptert og sikker overføring
  • Strømforsyning via Ethernet PoE+
  • Internt 4G / LTE-modem
  • Egnet for utendørs bruk grunnet høy beskyttelsesgrad i IP67
LoRaWAN-styreenheter

LoRaWAN-styreenheter for smart lysmanagement

LoRaWAN-styreenheter – smart og trådløs nettorganisering av lamper

Phoenix Contact tilbyr LoRaWAN-styreenheter (LCU) for administrering og styring av lamper og LED-drivere. Porteføljen strekker seg fra enheter med sokler og enkel tilkobling til Zhaga- og NEMA-lyshoder og helt til universelle styreenheter som du kan bruke for å implementere eksisterende lamper i et LoRaWAN-nett. Monteringsenhetene til klassiske belysningsautomasjonskap erstatter nå tidskoblingsurene eller rundstyreenheten, og styrer på den måten komplette veier.
Porteføljen innebærer også en mulighet til å styre moderne LED-drivere via den vanlige kommunikasjonsprotokollen DALI. Dermed kan du bruke styreenhetene på flere LED-drivere helt uavhengig av produsent.

  • Mer effektiv bruk av energien gjennom behovsrettet belysning
  • Alltid full oversikt over lyspunkter grunnet fjernparametrisering og -diagnostikk
  • Toveis, kryptert kommunikasjon til lampen
  • Kompatibel med vanlige grensesnittstandarder som ZHAGA og NEMA
  • Retrofit av foreliggende belysningsinfrastruktur gjennom enkel utvidelse av styreteknikken
Nettorganisert veibelysning i en by

LoRaWAN-basert veibelysningsløsning

Fremtidssikker utforming av belysningsstruktur

Vil du samle enkeltlyspunkter til ett LoRaWAN-nettverk, og kombinere dem med andre Smart City-anvendelser? Bruk våre LoRaWAN-komponenter for å integrere lampene i et smart lysstyresystem.

Sammen med deg utformer vi en fremtidssikker løsning, skreddersydd for nettopp ditt bruksområde og med utgangspunkt i åpne grensesnitt og IoT-systemer.

Rundtvirkende antenner og retningsantenner

Alltid mottaksklar med riktig antenneteknikk

Antenner og tilbehør

Alltid mottaksklar: Phoenix Contact har en stor portefølje med rundtvirkende antenner for bevegelige anvendelser og retningsantenner for lasking av større avstander. For radiosignalenheter som beveger seg langs en definert strekning, f.eks. elektriske hengebaner, finnes det også "leak cable antennas". Porteføljen suppleres med egnet kablingsteknikk, monteringstilbehør som ledninger, overspenningsbeskyttelse og pluggforbindere.

Ytelsen i radiosignalanlegg påvirkes i stor grad av antennesystemet. Hva du må ta hensyn til ved valg og installering, finner du ut i vår brosjyre "10 antenneregler".

Person ved planlegging av radiosignalnettverk

Vi hjelper deg ved planlegging av ytelsessterke, sviktsikre radiosignalsystemer

Profesjonell planlegging av radiosignalnettverk

God planlegging er en viktig forutsetning for et pålitelig og ytelsessterkt trådløst nettverk. Vi hjelper deg ved planlegging, konfigurering og oppstart av radiosignalnettverket ditt, og også med vedlikehold og støtte ved feil. Vil du eller dine medarbeidere bli best mulig på radiosignalteknikk? Vi tilbyr dere tilpassede kurs og praktisk opplæring.

Profesjonell radiosignalanalyse

For å forenkle planleggingen av radiosignalnettverk med utgangspunkt i radiosignalsystemet Radioline tilbyr Phoenix Contact gratis simulering av radiosignalnettverk med opptil ti stasjoner. Når du har gitt oss koordinatene til stasjonene som skal nettorganiseres, kontrollerer vi gjennomførbarheten ved hjelp av et program for planlegging av radiosignalnettverket, lokalt på stedet. Ved hjelp av simuleringen fastsettes det hvorvidt en trådløsforbindelse fungerer eller må testes. I simuleringen hensyntas høydedata, radiosignal- og overflateegenskaper. Du får en utførlig testrapport og en stykkliste med alle nødvendige komponenter.