FL WLAN 1010
-
Radiosignalmodul
2702899
WLAN Access Point, klient med 2 eksterne antennetilkoblinger (RSMA-F), IP20, temperaturområde 0 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, tilkoblinger COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: til LAN, Web, http/https, CLI, REST-API
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produkttype | Radiosignalmodul |
| Anvendelse | Ethernet |
| Byggform | Stand-alone |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Radiokort | |
| Antall | 1 |
| Utførelse | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz og 5 GHz opptil 300 Mbit/s |
| Monteringsinformasjon | fastmontert |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 3,6 W |
| Forsyning: Modulelektronikk | |
| Tilkoblingsteknikk | COMBICON |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | Anbefalt ledningstverrsnitt: 0,75 mm² |
| Anbefalt endehylse: Tilkoblingslengde 10 mm | |
| Anbefalt krympetang: Trapes eller firkant | |
| Betegnelse | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| Poltall | 3 |
| Tverrsnittsområde AWG | 24 ... 16 (Kobberkabler som er klassifisert for 75 °C (UL)) |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (SELV) |
| Forsyningsspenningsområde | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Forsyningsstrøm | typ. 150 mA (ved 24 V DC) |
| Strømopptak | maks. 550 mA (ved 9 V DC) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| pluggbar | ja |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Antenne | |
| Antall | 2 |
| Funksjoner | |
| Konfigurering | Web-based Management, automatiserbar CLI |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Sikkerhet | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| MAC-filter | |
| Støtter 802.1x / radius | |
| Radiotillatelser | Europa, andre land i e-shop |
| Nasjonal støtte | Belgia |
| Bulgaria | |
| Danmark | |
| Tyskland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrike | |
| Hellas | |
| Storbritannia | |
| Irland | |
| Italia | |
| Letland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxembourg | |
| Malta | |
| Nederland | |
| Norge | |
| Østerrike | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Romania | |
| Sverige | |
| Sveits | |
| Slovakia | |
| Slovenia | |
| Spania | |
| Tsjekkia | |
| Ungarn | |
| Kypros (rep.) | |
| Japan | |
| Sør-Korea | |
| Russland | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Antall kanaler | 1 (RJ45-porter) |
| Wireless | |
| Betegnelse | Trådløs LAN |
| Tilkoblingstype for antenne | RSMA (female) |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Radiosignalstandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| Sendeeffekt | maks. 19 dBm (med to antenner) |
| Antall radiosignalgrensesnitt | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Tilkoblingsbare radiosignalmoduler | 10 (I Access Point Mode maks.2 SSID-er) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 63 mm |
| Høyde | 26 mm |
| Dybde | 113 mm |
| Merknader til målangivelser | Oppbyggingsmål uten pluggforbinder |
| Material bunnplate | Trykkstøpt sink, forniklet |
| Husmateriale | PC |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 60 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 800 hPa ... 1080 hPa (opptil 2000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (opptil 3500 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
| Mekanisk testing | |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, halvsinusstøt |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Permanent støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 støt |
| Bredbåndstøy i henhold til EN 60068-2-64 | Kategori 1, klasse A |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| Radiogodkjennelse Europa | |
| Merk | RED 2014/53/EU |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV |
| Luftutladning | ± 8 kV |
| Indirekte utlading | ± 6 kV |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
| Frekvensområde | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Prøvefeltstyrke | 3 V/m |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Merknad | ±2,2 kV |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Signal | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55022 |
| Testresultat | Klasse B |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Skinnemontering | |
| Monteringsinformasjon | Antenner inngår ikke i leveransen |
| Artikkelnummer | 2702899 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN2 |
| Produktnøkkel | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626457895 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 264,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 248,3 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
| SCIP | 2aec339b-732a-4b8f-8cfb-85b1107b1c01 |
Kompatible produkter
-
FL RMS 20 - Monteringsskinneadapter 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaksialkabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaksialkabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaksialkabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaksialkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaksialkabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Koaksialkabel 2702140
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo