FL WLAN 2010
-
Radiosignalmodul
1119246
WLAN Access Point, Client, Mesh med 2 eksterne antennetilkoblinger (RSMA-F), IP20, temperaturområde: -40 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, tilkoblinger: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: til LAN, Web, http/https, CLI, REST-API
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Produkttype | Radiosignalmodul |
Anvendelse | Ethernet |
Byggform | Stand-Alone |
Isolasjonsegenskaper | |
Forurensningsgrad | 2 |
Radiokort | |
Antall | 1 |
Utførelse | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz og 5 GHz opptil 300 Mbit/s |
Monteringsinformasjon | fastmontert |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,1 W |
Forsyning: Modulelektronikk | |
Tilkoblingsteknikk | COMBICON |
Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
Merknad til tilkoblingstype | Anbefalt ledningstverrsnitt: 0,75 mm² |
Anbefalt endehylse: Tilkoblingslengde 10 mm | |
Anbefalt krympetang: Trapes eller firkant | |
Betegnelse | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
Poltall | 3 |
Tverrsnittsområde AWG | 24 ... 16 (Kobberkabler som er klassifisert for 75 °C (UL)) |
Forsyningsspenning | 24 V DC (SELV) |
Forsyningsspenningsområde | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
9 V DC ... 32 V DC (SELV/PELV) | |
Forsyningsstrøm | typ. 170 mA (ved 24 V DC) |
Strømopptak | maks. 600 mA (ved 9 V DC) |
1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Antenne | |
Antall | 2 |
Merknad til tilkoblingstype | MIMO |
Funksjoner | |
Konfigurering | Web-based Management, automatiserbar CLI |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Sikkerhet | 802.11i |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA2 | |
AES | |
TKIP | |
MAC-filter | |
Støtter 802.1x / radius | |
Radiotillatelser | Europa, andre land i e-shop |
Nasjonal støtte | Belgia |
Bulgaria | |
Danmark | |
Tyskland | |
Estland | |
Finland | |
Frankrike | |
Hellas | |
Storbritannia | |
Irland | |
Italia | |
Letland | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxembourg | |
Malta | |
Nederland | |
Norge | |
Østerrike | |
Polen | |
Portugal | |
Romania | |
Sverige | |
Sveits | |
Slovakia | |
Slovenia | |
Spania | |
Tsjekkia | |
Ungarn | |
Kypros (rep.) | |
Kina | |
Japan | |
Sør-Korea | |
Ethernet (RJ45) | |
Antall grensesnitt | 1 |
Tilkoblingstype | RJ45 |
Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
Overføringshastighet | 10/100 MBit/s |
Overføringsfysikk | Kobber |
Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
Antall kanaler | 1 (RJ45-porter) |
Wireless | |
Betegnelse | Trådløs LAN |
Tilkoblingstype for antenne | RSMA (female) |
Frekvensbånd | 2,4 GHz |
5 GHz | |
Radiosignalstandard | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
n | |
Wi-Fi 4 | |
Sendeeffekt | maks. 19 dBm (med to antenner) |
Antall radiosignalgrensesnitt | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
Tilkoblingsbare radiosignalmoduler | 60 (I Access Point Mode) |
Målskisse |
|
Bredde | 63 mm |
Høyde | 26 mm |
Dybde | 113 mm |
Merknader til målangivelser | Oppbyggingsmål uten pluggforbinder |
Material bunnplate | Trykkstøpt sink, forniklet |
Husmateriale | PC |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Lufttrykk (drift) | 800 hPa ... 1080 hPa (opptil 2000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (opptil 3500 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
ATEX | |
Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | UL 21 ATEX 2514X |
Referanser til standard | EN IEC 60079-0 |
EN IEC 60079-7 | |
IECEx | |
Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | IECEx ULD 21.0003X |
Referanser til standard | IEC 60079-0 |
IEC 60079-7 | |
CCC / China-Ex | |
Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | 2021122310114455 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | ± 6 kV |
Indirekte utlading | ± 6 kV |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 100 MHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
Frekvensområde | 1000 MHz ... 6000 MHz |
Prøvefeltstyrke | 3 V/m |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Merknad | ±2,2 kV |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Signal | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
± 1 kV (asymmetrisk) | |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Spenning | 10 V |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55022 |
Testresultat | Klasse B |
Monteringstype | Veggmontering, skinneadapter som opsjon |
Monteringsinformasjon | Antenner inngår ikke i leveransen |
Artikkelnummer | 1119246 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDN2 |
Produktnøkkel | DNN2W4 |
GTIN | 4063151048686 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 273,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 221 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
SCIP | f6de4f08-0e23-4a55-a557-7fa985290f2b |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 60,16 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
FL RMS 20 - Monteringsskinneadapter 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennekabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennekabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennekabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennekabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennekabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennekabel 2702140
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo