Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UT 10 P/P - Gjennomgangsklemme
1054163

Gjennomgangsklemme, med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Takket være det store tilkoblingsrommet kan entrådede og flertrådede ledere uten endehylse kobles til, også over nominelle tverrsnitt
Ved siden av å spare plass, gir den kompakte byggformen praktisk oppkobling selv ved trange plassforhold
Testmulighet i funksjonssjakten og på 2,3 mm testhullet
Optimal skrutrekkerføring takket være lukkede skrusjakter
Testet for jernbaneformål
Med kabelinnføringstraktene installerer man ledere med endehylse og kunststoffkrage med nominelt tverrsnitt