DNV
Godkjennings-ID: TAE00001S9CSA
Godkjennings-ID: 13631cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425CSA
Godkjennings-ID: 13631cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425ATEX
Godkjennings-ID: KEMA04ATEX2048U| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun flertrådede ledere | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
| Kun entrådede ledere | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 | |
cUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
EAC Ex
Godkjennings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0027U| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun flertrådede ledere | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
| Kun entrådede ledere | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 | |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E192998| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||