UC-TM 16 CUS - Merke for klemmer
0824621

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, Antall enkeltskilt: 32, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 15,45 mm

Produktdetaljer








Dine fordeler

UniCard-merkeserien UC-TM... har merker for produkter med høye skiltspor
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Mattene har plass til funksjonstekster
Flersifret merking er mulig
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon