AGK 4-UT 35 - Uttaksklemme
3047138

Uttaksklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: på basiselement, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Store merkeflater
Den fullisolerte uttaksklemmen kan brukes ved behov og muliggjør spenningsuttak
Uttaksklemme, sneppes i sideinnføringstrakten