DNV
Godkjennings-ID: TAE00001S9CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-63061| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | - 6 | ||
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| Flerledertilkobling | 600 V | 50 A | 24 - 12 | |
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| Flerledertilkobling | 600 V | 50 A | 24 - 12 | |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40013658| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0,2 - 6 | ||
ATEX
Godkjennings-ID: KEMA04ATEX2048U| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun flertrådede ledere | 690 V | 40 A | 0,2 - 6 | |
| Kun entrådede ledere | 690 V | 50 A | 0,2 - 10 | |
EAC Ex
Godkjennings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0027U| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun flertrådede ledere | 690 V | 40 A | 0,2 - 6 | |
| Kun entrådede ledere | 690 V | 50 A | 0,2 - 10 | |
CCC
Godkjennings-ID: 2020322313000622UKCA-EX
Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
Godkjennings-ID: E192998| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||