ST 4 BU - Gjennomgangsklemme
3031377
El-nr.: 1268105

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Den gjennomgående, doble funksjonssjakten gir alle muligheter for tidsbesparende potensialfordeling og montering av prøvetilbehør
Ved siden av å spare plass, gir den kompakte byggformen og tilkoblingen på forsiden en praktisk oppkobling selv ved trange plassforhold
Med det store tilkoblingsrommet kan man installere ledere med endehylse og kunststoffkrage med nominelt tverrsnitt
Testet for jernbaneformål