STTB 2,5-R1K/O-U - Etasje-fjærkraftklemme
1032740

Etasje-fjærkraftklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 22 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompakt byggform som gir optimal plassbesparelse
Testet for jernbaneformål