Vi står ved din side når du skal utvikle ladeinfrastrukturprosjektet ditt: Med et bredt utvalg, profesjonell veiledning rundt valg av produkter og Engineering, applikasjonseksempler nært opp mot praksis og ekspertkunnskap. Ved behov utvikler vi også kundetilpassede løsninger eller til og med ny teknologi. Vi er her for deg over hele verden, også i din nærhet.
Innovativ ladeteknikk fra en og samme leverandør
Utstyr ladepunktene dine med CHARX fra Phoenix Contact: Som komponentprodusent leverer vi alt utstyret som trengs for ladeinfrastrukturen din – det være seg AC-Wallbox, DC-hurtigladestasjonen eller HPC-ladeanlegget, og det være seg i kretskort-, monteringsskinne- eller 19"-stativmontering. Vår brede portefølje fra CCS-ladekabel til lastkontroll danner utgangspunktet for et ytelsessterkt ladenett for elbiler.
Oppdag vår store portefølje Våre produkter dekker alle funksjonsområder i moderne ladestasjoner
En rent elektrisk mobilitet er en nøkkelfaktor på veien til All Electric Society. En praktisk og CO₂-nøytral ladeprosess forutsetter ikke bare et raskt ladenett til el-kjøretøyer, men også tilknytning til øvrige sektorer. Med våre ytelsessterke og smarte CHARX-produkter gjør vi deg sterk og klar til morgendagens E-mobilitet – med bærekraft, nettorganisert og egnet i praksis.
Laste
Våre produktanbefalinger for sikker, rask og praktisk lading av elkjøretøyer i alle hverdagssituasjoner:
Styring og overvåking
Våre produktanbefalinger for optimal styring av ladeprosessen og overvåking av elektriske parametere for sikkerhets- og avregningsformål:
Nettorganisering og kommunikasjon
Våre produktanbefalinger for pålitelig og sikker kommunikasjon i ladestasjonene dine med brukere og backend-leverandører:
Forsyne og beskytte
Vår produktanbefaling for å beskytte ladestasjonene dine mot svikt og for pålitelig energiforsyning av 12 V- og 24 V-komponentene:
Tilkoble
Våre produktanbefalinger for effektiv effekt- og datatilkobling for alle interne og eksterne komponenter i ladestasjonen:
Installering og merking
Våre produktanbefalinger for optimalisering av monteringstrinnene samt for mer orden og oversikt i ladestasjonen:
NACS kommer – og vi er med De første NACS-ladekablene vil være tilgjengelige i 1. kvartal 2025
Den nordamerikanske ladestandarden (NACS) er i ferd med å skyte fart og vil på sikt erstatte ladestandarden CCS Type 1. NACS vil derfor spille en sentral rolle i elektrifiseringen av transportsektoren og oppbyggingen av ladeinfrastrukturen i Nord-Amerika.
Som spesialist på E-mobilitet og ladekabler ønsker vi naturligvis å oppfylle de skiftende kravene fra kundene våre, og derfor tilbyr vi SAE-kompatible og UL-sertifiserte ladekabler som oppfyller spesielt høye krav.
Kretskorttilkoblingsteknikk Til dine ladestasjoner og Wallboxes
Med vår intuitive PCB-tilkoblingsteknologi for ladestasjoner og Wallbox-ladestasjoner kan du raskt koble til strømforsyningen, ladekabelen og signalkablene og enkelt installere dem på stedet.
Kort installasjonstid, permanent sikre tilkoblinger og lave vedlikeholdskostnader øker tilgjengeligheten og kostnadseffektiviteten til ladeinfrastrukturen din.
Dine fordeler Derfor er Phoenix Contact riktig valg
Med en enhetlig, modulær produktdesign og verktøyløse tilkoblingsteknikker som push-in og push-X installerer og kabler du komponentene i ladestasjonen raskt, praktisk og plassbesparende. En spesiell veggjennomføring gjør monteringen av HPC-ladekabelen til en enkel sak. Med vedlikeholdsvennlige, utskiftbare produktkomponenter sparer du tid og kostnader ved servicetiltak.
Som pionerer innen hurtigladeteknikk utvikler vi fremtidsvisende teknologier som High Power Charging (HPC) og sørger slik for rask lading som dermed er egnet for hverdagen. Pålitelige ladepluggsystemer og ladekontrollere samt ytelsessterke strømforsyninger, beskyttelsesutstyr og Cyber-Security-produkter gir trygg, driftsøkonomisk drift av ladeinfrastrukturen din, døgnet rundt.
Nettorganiser ladepunktene ved hjelp av kommunikative produkter, åpen standardprotokoll og etablerte grensesnitt, som for eksempel Modbus/TCP, REST, MQTT og OCPP (Open Charge Point Protocol). Oppnå praktisk styring og transparent overvåking av ladeanlegget ditt, inkludert lastkontroll samt sømløs tilknytning til bygningskontroll- og Backend-systemer. Informasjon om ladepluggens tilstand og bruk gjør det også mulig å planlegge vedlikeholdstiltak både forebyggende og tilpasset slitasje.
Alt etter ladepunktenes antall, ladeeffekt og funksjonsomfang velger du produktkombinasjon fra vår skalerbare portefølje. Takket være modulære ladekontrollere og effektelektronikk, tilpassede programvarelisenser og Over-the-Air-oppdateringer er du optimalt forberedt på fremtidige utviklinger og utvidelser av ladeparken.
Vår aktuelle reklamesnutt
Fra Wallbox til hurtigladeanlegg Ved hjelp av vår skalerbare portefølje implementerer du enhver ladeløsning
Med CHARX kan ladeløsningene våre tas fleksibelt i bruk i forskjellige omgivelser i ladeanlegg. Dermed kan vi tilby et stadig høyere antall kunder en komplett løsning, fra analyse og planlegging og helt til implementering og drift.
Vi hjelper deg gjerne Oversikt over våre service- og supportytelser
- Profesjonell veiledning ved produktvalg og Engineering
- Klargjøring av praksisnær eksempeldokumentasjon for typiske ladestasjoner
- Støtte ved tilknytning til Backend-, bygningsstyre- og energistyresystemer
- Støtte ved nettintegrering og ved bruk av fornybare energier for miljøvennlig lading
- Produksjon av ladeplugger og ladekontakter med din egen logo – for sømløs Branding av ladestasjonene dine
- Om ønsket leveres ladekablene klargjort – med trinnsnitt, konfeksjonert eller kompakt
- Ved behov også utvikling av kundetilpassede løsninger eller nye teknologier
Din personlige kontaktperson
For alle spørsmål om våre produkter og løsninger
Phoenix Contact E-Mobility Din sterke og pålitelige samarbeidspartner
Siden grunnleggelsen vår i 2013 har vi vært spesialisten på E-mobilitet-ladeteknikk i Phoenix Contact-gruppen. Med over 1 000 medarbeidere og 25 produksjonslinjer på verdensbasis, fordelt på 33 200 m², har vi et utvalg med over 500 produkter for oppbygging av en nettorganisert ladeinfrastruktur samt for elektrifisering av alle typer kjøretøyer. Som IATF-sertifisert bedrift imøtekommer vi de strenge kravene i bilindustrien.