Sikre skinnegående kjøretøyer til enhver tid Vi er din kontaktpartner for løsninger rundt rullende material
Overalt der systemer og produkter i skinnegående kjøretøyer forsynes med energi, eller signaler og data må distribueres, benyttes komponenter fra Phoenix Contact. Produktene våre kjennetegnes av pålitelighet og sikkerhet. De er også egnet for installering overalt der plassen er begrenset.
Våre applikasjoner for skinnegående kjøretøyer
Plassbesparende tilkobling
I moderne skinnegående kjøretøyer blir behovet for nytteflate og kjørekomfort stadig større. Samtidig er plassen for nødvendig installasjon stadig mindre, f. eks. for Infotainment, passasjerinformasjonssystemer, belysning, klimatisering og dørsystemer. Phoenix Contact tilbyr kompakte forbindelsestekniske løsninger med forskjellige poltall, ledertverrsnitt og monteringsmuligheter, som er spesielt godt egnet for plassbesparende elektrisk kabling.
Pålitelig overføring
I tog opprettes i stadig større grad datanettverk som utveksler informasjon og som overtar styreoppgaver. Rundpluggforbinderne som benyttes for dette må ikke bare være i samsvar med de skjerpede kravene innen jernbaneindustrien, de må også være enkle og sikre å installere. Installatører, som monterer et høyt antall ledninger, forventer rask montering, og helst uten at verktøy må benyttes. M12-Push-Pull-systemet fra Phoenix Contact oppfyller disse forventningene på en særdeles smidig måte. Den jernbanespesifikke porteføljen kompletteres av kraftige industripluggforbindere.
Permanent merking
Merkeløsninger for skinnegående kjøretøyer må være pålitelige og stabile. Brannvern spiller også en ytterst viktig rolle. For samtlige applikasjoner i jernbaneindustrien tilbyr MARKING system fra Phoenix Contact en egnet merkeløsning: Velg blant over 2000 halogenfrie og brannvernoptimaliserte merkeløsninger, flere enn ti forskjellige merkesystemer og tre merketeknologier.
Pålitelig forsyning
Vanligvis er en DC-spenning allerede tilgjengelig på toget. Denne spenningen må likevel omformes til spenning som kan benyttes for sluttutstyr, eller stabiliseres med tanke på svingninger. Innen jernbaneteknikk må videre kravene til temperatur, brannvern (EN 45545-2), elektromagnetisk kompatibilitet, vibrasjons- og miljøkompatibilitet samt de spesielle kravene til EN 50155 overholdes. Phoenix Contact tilbyr løsninger for strømforsyningen fra forskjellige DC-busspenninger. På den måten kan CCTV, Infotainment, dørsystemer, klimaanlegg og lignende forbrukere forsynes med strøm.