Bolttilkoblingsrekkeklemmer for Rolling Stock

Bolttilkoblingsrekkeklemmer for Rolling Stock

Den velkjente bolttilkoblingsteknikken for kabling av kabelsko er fremdeles favoritten for effekttilkobling i skinnegående kjøretøyer. Tilkoblingstypen er en del av CLIPLINE complete-rekkeklemmesortimentet. Det omfatter rekkeklemmer opptil 300 mm² og 520 A nominell strøm for direkte- og skinnemontering. Porteføljen suppleres med det omfattende tilbehøret samt deksler, lasker og forbindelsesskinner.

Bolttilkoblingsrekkeklemmer for dobbelthullkabelsko

Boltklemmer for dobbelthullkabelsko

I moderne skinnegående kjøretøyer har forskjellige drivkonsepter blitt etablert. De skinnegående kjøretøyene settes i bevegelse ved hjelp av én eller flere traksjonsmotorer. Motorenes elektriske forsyning har et meget robust oppsett. For slike anvendelser ble bolttilkoblingsrekkeklemmen RBO 12-DHR-HC utviklet for dobbelthullkabelsko. Med nominell strøm på 450 A og nominell spenning på 1800 V er dette den ideelle rekkeklemmen for motorskillepunkter og vognoverganger.

Uttaksklemmer med push-in-tilkobling for sterkstrømsbolttilkoblingsrekkeklemmer

Uttaksklemmer med push-in-tilkobling for baneteknikk

Uttaksklemmene AGK PT er den perfekte, hybride løsningen for kompakte og ytelsessterke potensialfordelere. Uttaksklemmene finnes i variantene for M10- og M12-bolter med fire eller åtte galvanisk tilkoblede push-in-kontakter. De monteres på bolttilkoblingsrekkeklemmene i seriene HV og RBO. Kabelskoen fungerer som forsyning. Utgangskontaktene tar opp ledere opptil 10 mm² og kan belastes med 150 A.

Bolttilkoblingsrekkeklemmer for den franske banesektoren

Boltklemmer for den franske banesektoren

Porteføljen HV NFF omfatter bolttilkoblingsrekkeklemmer som er optimalisert og godkjent for den franske banestandarden NF F 61-017. Rekkeklemmene finnes som klassisk enkeltbolt i diametrene M5 - M12 og som dobbeltbolter i M6 - M12. De finnes med et spesielt skruesikringssystem med selvlåsende mutter og konisk tallerkenfjær. Porteføljen suppleres med rikt tilbehør, f. eks. tildekningsprofiler samt forskjellige tverrlaskealternativer.