Strømforsyninger for tog

Strømforsyningsløsninger for skinnegående kjøretøyer

Vår portefølje med strømforsyningsløsninger for Rolling Stock omfatter strømforsyninger, DC/DC-omformere, UPS, energiakkumulatorer og redundansmoduler. Enhetene gir høy tilgjengelighet gjennom høye MTBF-verdier, robust design og forebyggende funksjonsovervåking via signalkontakter. Viktige standarder og krav for skinnegående kjøretøyer som EN 50155, EN 61373 og EN 45545-2 samt kretskort med beskyttende sjikt imøtekommes avhengig av utstyrstype.

Elektroniske automatsikringer for tog

Elektroniske automatsikringer for skinnegående kjøretøyer

For anvendelser i rullende material har elektroniske automatsikringer systematiske fordeler sammenlignet med vanlige vernebrytere:

  • Utløsekarakteristikken er ideelt tilpasset spenningsegenskapene til koblingsnettdeler. Dermed kan forsyningsreserver bortfalle.
  • De elektroniske vernebryterne er opptil 60 % smalere, og takket være den innstillbare nominelle strømmen kan de tilpasses applikasjonen fleksibelt.
  • En resetinngang gir kortere svikttider og posisjonering utenfor arbeidsområdet til føreren av drivkjøretøyet.
  • Den integrerte fjernmeldingen muliggjør permanent overvåking av vernebryterstatus, uten dyre tilleggsmoduler.

Det åpner for en mest mulig fleksibel togdesign.

Koblingsreleer for skinnegående kjøretøyer

Releer for Rolling Stock

Koblingsreleene fra Phoenix Contact er sertifisert etter standarden DIN EN 50155 og imøtekommer de særegne forutsetningene for baneindustrien. De tåler ekstreme temperaturer, og på grunn av fjærkrafttilkoblingen har de også høy støt- og vibrasjonssikkerhet.