Fleksibel integrering av elektriske koblingsoppgaver i togdesignen Med pluggbare komponenter kan funksjonsutvidelser enkelt og modulært integreres i tilkoblingsteknikken til et tog. Komponentholdere gjør dette mulig direkte på monteringsskinnen. Pluggbare komponenter forenkler også vedlikehold og feilanalyse på skinnegående kjøretøyer.

Kjøreledning jernbanenettverk

Fleksibel integrering av elektriske koblingsoppgaver i togdesignen

Anvendelse

De elektriske koblingsoppgavene og installeringsteknikken i tog blir stadig mer omfattende og krevende. For dette kreves komponenter som åpner for maksimal fleksibilitet på installasjonsstedet allerede i konstruksjonsfasen, de må være enkle å montere og særdeles enkle å vedlikeholde under drift.
Ved kobling av pantografdrivenheter kreves det f. eks. såkalte friløpsdioder for å forhindre induksjonsspenninger. Disse diodene bør monteres fysisk næmest mulig drivenheten, men underligger selvsagt slitasje av naturlige årsaker. Derfor må de kunne testes raskt og enkelt, og eventuelt kunne skiftes ut.

Løsning

Byggelementklemmer med pluggbare komponentholdere er helt optimale ved fagmessig korrekt bruk av dioder eller også motstander. Disse rekkeklemmene er også tilgjengelige for større komponenter med høyere effekttap, som er optimalisert for jernbaneformål.
Funksjoner kan også implementeres fleksibelt i tilkoblingsteknikken til tog, og da via pluggbare rekkeklemmer. De gir rask og forvekslingssikker utskiftning av moduler og enheter. Disse rekkeklemmene oppfyller selvsagt EN 61373 for alle monteringsposisjoner.

Enkel integrering av koblingsfunksjoner i toget Med byggelementrekkeklemmer og pluggbare rekkeklemmer

Koblingsskjema friløpsdiode byggelementklemmer
Byggelementklemmer med komponentholder
Koblingsskjema pluggbare rekkeklemmer
Fingerberøringssikre pluggklemmer
Rekkeklemmer for tog

Rekkeklemmer for skinnegående kjøretøyer

Mer informasjon om produkter i den sammenheng: