Pluggbare rekkeklemmer for Rolling Stock
Pluggbare rekkeklemmer gir tidsbesparende og modulær oppbygging av de skinnegående kjøretøyene dine. De finnes i fjær-, skru- og hurtigkoblingsteknikk opptil 6 mm² og 41 A. Porteføljen suppleres med forskjellige basisklemmer, tverrsnitt og et omfattende tilbehørssortiment.
Push-in-rekkeklemmer med tilkobling på siden
Ved flate fordelerbokser eller baneinstallasjoner bak deksler og mellomrom er lederføring gjennom en fronttilkobling ofte ikke mulig. Den som likevel vil bruke push-in Technology, bør velge serien PTV. Den forener alle fordelene ved den klassiske push-in-tilkoblingsteknikken med en ledertilkobling på siden.
Kabling av effektteknikk med Power-Turn-tilkobling
Selv om boltforbindelsen fremdeles er utbredt ved effektkabling i skinnegående kjøretøyer, er det utviklet innovative Power-Turn-fjærtilkoblingsklemmer også for kabeltilkoblinger opptil 185 mm² og 309 A. Som alternativ til bolt- og skruforbindelser etablerer lederen sikker kontakt via fjærkraft. Dreiemomentverktøy eller bruk av riktig ringkabelsko kreves ikke. Dermed er rekkeklemmene også egnet for rask og enkel utskiftning i skinnegående kjøretøyer.
Funksjonsklemmer for alle anvendelser med skinnegående kjøretøyer
I tilnærmet alle skinnegående kjøretøyer finnes det funksjonsklemmer som brukes for koblingsoppgaver for koordinering av signaler, sikring av strømkretser eller for skille-, test- og måleformål. CLIPLINE complete-sortimentet omfatter allsidige funksjonsklemmer for baneindustrien. Spesielt ofte benyttes rekkeklemmer med en elektronisk komponent som en diode eller en motstand. Komponenten kan enten integreres i rekkeklemmen, eller settes i komponentholderen på utsiden.