Kraftige pluggforbindere for bruk i tog

Kraftige pluggforbindere for vognovergang

HEAVYCON HPR- og ADVANCE-husene er spesielt egnet for utendørs bruk på skinnegående kjøretøyer. Med den robuste designen med beskyttelsesgrad IP68/IP69K beskytter disse de installerte kontaktinnsatsene med fast antall poler eller de modulære kontaktinnsatsene. Pluggforbindere imøtekommer de skjerpede kravene til baneindustrien. De sørger for permanent og feilfri forbindelse av de elektriske ledningene og dataoverføringene til både innendørs bruk og på vognoverganger.

M12-ledninger for bruk i tog

Ekstruderte M12-ledninger for Rolling Stock

M12 RAIL-serien fra Phoenix Contact omfatter sensor-/aktuatorkabling i A-koding, Ethernet- og PROFINET-kabling i 4-polet D-kodet utførelse og X-kodede ledninger for høye datahastigheter (10 Gbit/s). Disse materialene oppfyller kravene til brannvern i DIN EN 45545-2 og kan dermed benyttes i skinnegående kjøretøyer helt uten problemer.

M12 PUSH-PULL for tog

M12 PUSH-PULL for baneteknikken

M12-pluggforbinderne med Push-Pull-teknologi sneppes på helt enkelt og pålitelig med et klikk. Hurtigkoblingen gjør pluggforbinderne spesielt godt egnet for anvendelser med skinnegående kjøretøyer der høye støt- og vibrasjonsbelastninger oppstår. En spesialfjær sørger for pålitelig 360°-skjermtilkobling også ved ekstreme mekaniske påkjenninger.

Konfeksjonerbare pluggforbindere for bruk i tog

Konfeksjonerbare pluggforbindere med EMC-beskyttelse

Rask kabling av forskjellige ledningslengder på stedet: Våre konfeksjonerbare pluggforbindere med Push-Lock-tilkobling, QUICKON (IDC)-tilkobling eller krympetilkobling er godkjent og egnet for baneindustrien. Samtlige pluggforbindere finnes i skjermet konstruksjon. På området for rullende material med høye EMC-belastninger er dette et viktig kriterium.