Energiforsyning til arbeidstog for vedlikeholdsarbeid Vedlikeholdstog må forsynes med stabil strømforsyning. Vi tilbyr et modulsystem for avbruddsfri strømforsyning. UPS-en har en vedlikeholdsfri energiakkumulator med lang levetid og er støt- og vibrasjonssikker i henhold til EN 50155/EN 61373.
Energiforsyning til arbeidstog for vedlikeholdsarbeid
Anvendelse
Energiforsyningen av utstyr og maskiner på arbeidstog foregår vanligvis via trefasegeneratorer. For bestemte forbrukere, f. eks. kontrollere eller nødbelysning, vil en avbruddsfri strømforsyning kunne være nødvendig.
Løsning
Modulsystem for energiforsyning i arbeidstog
I den forbindelse tilbyr Phoenix Contact en løsning i form av et modulsystem:
- Kraftige pluggforbindere fungerer som robust grensesnitt.
- En strømforsyning omformer trefasestrømmen til 24 V DC.
- En avbruddsfri strømforsyning med et litium-ion-batteri som energiakkumulator er etterkoblet, eller, som alternativ, en vedlikeholdsfri høyytelseskondensatorakkumulator.
- Elektroniske automatsikringer beskytter de enkelte lastkretsene mot overlast og kortslutning. Med selektiv utkobling av defekte kretser sikres forsyningsspenningen for parallelle forbrukere. Via en Reset-inngang kan utløste vernebrytere tilbakestilles også fra avstand.
- Signalkontakter gir anleggsansvarlige god monitorering av komponentene.
- Modulsystemet suppleres med merkeskilt i spesialstål.
For modulene foreligger slag- og vibrasjonskontroll i henhold til EN 50155 / EN 61373. Komponentene oppfyller kravene til brannvern i henhold til EN 45545-2 allerede selv, eller dette sikres via et spesielt hus for demping av termiske belastninger som f. eks. ved energiakkumulatorene.