Stasjonære og mobile merkesystemer for toginstallasjoner

Innovative merkesystemer

Det være seg lasermerkingssystem, UV-LED-skriver eller termoskrivere, for alle typer krav med hensyn til applikasjon, brukssted og merkebestandighet har du et velegnet merkesystem. Med våre innovative, stasjonære og mobile merkesystemer trykker du merker akkurat der det kreves. Du kan dermed lage merking helt etter behov, f. eks. rett på stedet i venterommet. Med det modulære merkesystemet THERMOMARK E SERIES utformer du merkeprosessen enda mer effektivt.

Krympeslanger for ledere og kabler i toginstallasjoner

Krympeslanger for ledere og kabler i installasjoner for skinnegående kjøretøyer

Krympeslanger av type WMS-2 HF er ideelle for baneanvendelser. De er halogenfrie, tilsvarer faretrinnene HL1 til HL3 og imøtekommer kravene R22 til R24 i DIN EN 45545-2. De er også egnet for et stort temperaturområde.

Merkeholdere og metallskilt for installasjoner i tog

Merkeholdere og metallskilt for baneteknikken

Med kabelmerkerne i produktserien PATG HF kan du merke ledere og kabler ved installasjon i skinnegående kjøretøyer. TPU som behandles i den sammenheng tilsvarer brannbeskyttelsesklasse UL 94 V0 og er konstruert for et stort temperaturområde. For merkingen supplerer du kabelmerkerne PATG HF med innstikksskilt i UniCard-format.
Våre metallskilt for leder- og kabelmerking samt for utstyrs- og anleggsmerking er ekstremt motstandsdyktige og værbestandige.

UniCard-merkemateriell for installasjoner i tog

Merkemateriell i UniCard-format

Det være seg merking av rekkeklemmer, ledere, kabler eller utstyr, med vårt merkemateriell i UniCard-format vil du alltid finne materiell som passer til bruk med skinnegående kjøretøyer. UniCard-formatet er selve grunnlaget for produktserien UC og UCT, og kan merkes med kortskrivere. Produktserien UCT er kompatibel med alle tre trykkteknologier. Begge produktserier er i samsvar med faretrinnene HL1 til HL3 og imøtekommer kravene R22 til R24 i henhold til DIN EN 45545-2.

Håndverktøy og automater for toginstallasjoner

Håndverktøy og automater for toginstallasjoner

Det være seg manuelt eller automatisert – for prosesstrinnene kutting, avmantling, avisolering, krymping, montering og måling har vi velegnede løsninger. I tillegg til standard verktøy og automater inneholder vårt omfattende verktøysortiment spesielt håndverktøy for de særskilte kravene som gjelder i baneindustrien.