Tilgjengelighet i passasjerinformasjons- og infotainmentsystemer Passasjerene forventer at passasjerinformasjon er tilgjengelig til enhver tid, stabile nettverk og et digitalt medietilbud under reisen. Våre jernbane-kompatible data- og signalkabler garanterer de høye datahastighetene på 10 Gbit/s som kreves for dette. Hurtigkoblingen oppfyller de høye kravene til støt og vibrasjoner i skinnegående kjøretøyer. De gir rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset.
Anvendelse
Passasjerenes forventning om at forskjellige typer data er tilgjengelig, tiltar stadig. Reisende i banetrafikk stoler på tilgjengeligheten til passasjerinformasjons- og infotainmentsystemer i skinnegående kjøretøyer og på jernbanestasjoner. Passasjerer forventer pålitelig Internettilgang om bord på toget eller trikken, samt raskt tilgjengelig reiseinformasjon.
Løsning
Sikker mekanisk og elektrisk forbindelse for banekjøretøyer
M12-Push-Pull-pluggforbindere
For datautveksling og signaloverføring tilbyr Phoenix Contact pluggforbindere og ledninger som gir sikker kommunikasjonsforbindelse. M12-pluggforbinderne med Push-Pull-hurtigkobling snepper på plass med et klikk. De imøtekommer også de spesifikke kravene til miljø og materialer.
Pluggforbindere for skinnegående kjøretøyer
Mer informasjon om produkter i den sammenheng: