Elektriske tester for idriftsetting av tog Standardene EN 50215 og EN 50343 stiller høye krav til installasjon og testing av elektriske kabler i banekjøretøyer. Kompakte fordelerblokker med skillefunksjon støtter de måletekniske kravene. De gjør det enkelt å koble fra minuskablene for test- og måleformål, og kombinerer potensialfordeling og skilleklemmefunksjon i én plassbesparende komponent.

Monteringsfabrikk skinnegående kjøretøyer

Elektriske tester for idriftsetting av tog

Anvendelse

Idriftsetting er en fast bestanddel av byggefasen til skinnegående kjøretøyer. I denne perioden kontrolleres kjøretøyet på alle tenkelige måter før toget utleveres og settes i tjeneste. Krav i henhold til standarder som EN 50215 og EN 50343 og eventuelle kundekrav forutsetter et strengt testprogram. I den konkrete testfasen foretas det stadig elektriske tester, der minuspotensialet til enkeltenheter delvis må dekobles.

Løsning

Kompakte funksjonsblokker med skillefunksjon for enkel utføring av elektriske tester av skinnegående kjøretøyer

Kompakte funksjonsblokker med skillefunksjon for enkel utføring av elektriske tester av skinnegående kjøretøyer

For denne oppgaven er skilleklemmer meget nyttige. De gjør det mulig å splitte opp en krets for test- og måleformål eller under feilsøket, uten at tilkoblet leder må kobles fra. Med funksjonsblokkene PTFIX kan denne oppgaven utføres enda mer kompakt. Minuspolen fra strømforsyningen legges på matekontakten. Utgangene som er tilkoblet hverandre, kan splittes opp enkeltvis og tilkobles.

Phoenix Contact Headquarters
Potensialfordelere for tog

Potensialfordelere for skinnegående kjøretøyer

Mer informasjon om egnede produkter: