Feilfri og stabil forsyning av togstyreteknikken Ved skinnegående kjøretøyer gjelder det å forhindre spenningssvingninger og -avbrudd. Vi tilbyr DC/DC-omformere for de vanligste spenningsnivåene for ulike togtyper. De er redundant tilkoblet og frakoblet, og gir dermed høy tilgjengelighet. De er sertifisert for jernbanebruk i samsvar med EN 50155, EN 61373 og EN 45545-2.

Tog – trafikkteknikk

Feilfri og stabil forsyning av togstyreteknikken

Anvendelse

Forsyningen av styreteknikken i høyhastighetstog foregår via 110 V DC. Kortere tog med færre elektriske forbrukere forsynes vanligvis med 24 V DC. Ledningene og pluggforbinderne forårsaker et spenningsfall. I kjøremodus kan spenningssvingninger eller til og med korte avbrudd oppstå på millisekundområdet. Videre er ledningsførte EMC-forstyrrelser mulig.

Løsning

DC/DC-omformere for stabil spenningsforsyning i skinnegående kjøretøyer

DC/DC-omformere, også koblet redundant, for avbruddsfri spenningsforsyning i alle typer tog

I den forbindelse brukes DC/DC-omformere i skinnegående kjøretøyer. De dekobler styrekomponentene fra disse påvirkningene, og stiller en stabilisert spenning til rådighet. Phoenix Contact tilbyr enheter for omforming av 110 V DC, 72 V DC og 24 V DC til henholdsvis 24 V DC. De har et stort inngangsspenningsområde etter EN 50155 og imøtekommer de spesielle kravene innen baneindustrien.
Ved skinnegående kjøretøyer spiller også den meget tilgjengelige spenningsforsyningen en stor rolle i viktige togsystemer. Parallellkoblede DC/DC-omformere med henholdsvis etterkoblede redundansmoduler sørger for høy tilgjengelighet. De sørger for nødvendig dekobling også ved feil på utgangssiden i DC/DC-omformere.

Phoenix Contact Headquarters
Strømforsyninger for tog

Strømforsyninger for skinnegående kjøretøyer

Mer informasjon om produkter i den sammenheng: