신제품

피닉스컨택트 신제품이 귀사의 애플리케이션을 계획하고 구현하는 데에 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보십시오.
피닉스컨택트 신제품과 제품 하이라이트를 살펴보십시오.

크고 작은 혁신을 한 눈에 확인하기

피닉스컨택트의 엔지니어들은 끊임없이 새로운 제품을 개발하고 있습니다. 피닉스컨택트의 연결 기술, 장치 연결 기술 및 자동화 기술 혁신을 만나보십시오.

  • 필터:

186 결과

DIN 레일에 장착된 컨택터 및 전원 릴레이
무접점 컨택터

3상 무접점 컨택터

무접점 컨택터는 높은 스위칭 빈도로 제로 크로싱 모드에서 조용하고 마모가 없는 무부하 스위칭을 제공합니다.

8-포지션 M12 푸쉬-풀 커넥터
신호 및 전원 케이블

8-포지션 M12 푸쉬-풀 커넥터

사전 조립된 M12 푸쉬-풀 커넥터를 사용하면 견고한 신호 케이블 연결과 간편한 설치가 가능합니다.

EtherCAT® 인터페이스가 있는 CAPAROC 회로 차단기 시스템용 피드인 모듈
전자 회로 차단기

CAPAROC 회로 차단기 시스템

EtherCAT® 인터페이스가 있는 피드-인 모듈입니다.

Modbus/TCP® 인터페이스가 있는 CAPAROC 회로 차단기 시스템용 피드-인 모듈
전자 회로 차단기

CAPAROC 회로 차단기 시스템

Modbus/TCP 인터페이스가 있는 피드-인 모듈입니다.

Ethernet애플리케이션을 위한 M12 푸쉬-풀 데이터 커넥터
데이터 케이블

M12 푸쉬-풀 네트워크 케이블

Ethernet 애플리케이션을 위한 사전 조립된 M12 푸쉬-풀 커넥터는 손쉬운 설치를 특징으로 합니다.

솔더링 공정용 M23 HYBRID 장치 커넥터
원형 커넥터

M23 HYBRID PCB 커넥터

새로운 M23 HYBRID 장치 커넥터는 웨이브 솔더링 공정에 적합하며 데이터, 신호 및 전력을 안정적으로 전송합니다.

MID 인증을 받은 AC 에너지 미터
에너지 및 전원 측정 기술

MID 인증을 받은 AC 에너지 미터

2014/32/EU에 따라 MID 인증을 받은 EMpro AC 에너지 미터를 사용하면 비용 센터별 에너지 데이터 청구가 가능합니다.

DIN 레일에 장착된 북미 공급 시스템용 서지 보호
파워 서플라이용 서지 보호

NEMA 공급 시스템 보호

VAL-US-SPP: 북미 공급 시스템을 위한 안정적인 서지 보호 장치이며, UL에 등재되었고 혁신적이며 손쉽게 통합할 수 있습니다.

DIN 레일에 장착된 정렬 가능한 전류 모니터링 기능이 있는 PTCB TM 시스테믹 장치 회로 차단기
HIGHLIGHT
열 자기 회로 차단기

PTCB TM 시스테믹 장치 회로 차단기

전체 폭 8 mm의 열 자기 회로 차단기는 안정적인 보호와 손쉬운 조작이 가능합니다.

단로형 개폐기가 있는 스트링 컴바이너 박스 예
PV 시스템용 서지 보호

PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스

화재 발생 시 소방 단로형 개폐기를 이용해 PV 루프탑 시스템을 안전하게 정지합니다.

DIN 레일에 장착된 네트워크 지원 PLC-INTERFACE Ethernet 게이트웨이 원격 릴레이 시스템
HIGHLIGHT
원격 릴레이 시스템

네트워크 지원 원격 릴레이 시스템

최대 56개의 I/O 채널을 사용하는 간단한 애플리케이션을 위한 멀티 프로토콜 연결이 있는 원격 릴레이 시스템입니다.

PSR-MIS 마그네틱 안전 스위치
세이프티 스위치

마그네틱 안전 스위치

이동식 안전 장비의 상태를 안전하게 파악합니다.

단자 스트립 생산용 마운팅 장치
워크스테이션 시스템

마운팅 장치

피닉스컨택트의 인체 공학적 장착 장치를 사용하면 편리하고 안전하게 단자 스트립을 생산할 수 있습니다.

DIN 레일에 장착된 설치 릴레이 및 설치 컨택터
설치 릴레이 및 설치 컨택터

설치 컨택터 및 설치 릴레이

다목적 설치 컨택터 및 설치 릴레이는 높은 부하 전류를 안정적이고 효율적으로 스위칭합니다.

PC 16 PCB 커넥터
PCB 커넥터

스크류 연결이 있는 터치 보호 커넥터

확장된 터치 보호 기능이 있는 PC 16 HC 시리즈 커넥터는 이제 스크류 연결방식으로도 제공됩니다.

에너지 애플리케이션을 위한 PLCnext Control
HIGHLIGHT
PLCnext Technology용 자동화 기술

에너지 애플리케이션을 위한 PLCnext Control

PLCnext Technology에 기반한 확장 가능하고 안전한 모듈형 제어 및 원격 제어 기술입니다.

DIN 레일에 장착된 용량 모듈이 통합된 TRIO CAP 모듈
DC UPS

주 전원 오류를 방지하는 플러그 앤 플레이 솔루션

용량 모듈은 주 전원 오류를 브리징하기 위해 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치에 에너지를 공급합니다.

ILC 2250 BI 빌딩 컨트롤러
Niagara Framework를 위한 자동화 기술

중앙 빌딩 자동화용 컨트롤러

ILC 2x50 BI 제품군이 더욱 강력한 성능 클래스를 포함하도록 확장되었습니다.

DIN 레일에 장착된 초소형 force-guided 릴레이 모듈
커플링 릴레이

초소형 force-guided 릴레이 모듈

6개의 force-guided 접점과 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 매우 컴팩트한 RIFLINE complete 릴레이 모듈입니다.

컨트롤 캐비닛 및 장치를 위한 데이터 인터페이스
전기 아웃렛 및 서비스 인터페이스

컨트롤 캐비닛 및 장치를 위한 데이터 인터페이스

피닉스컨택트의 데이터 서비스 인터페이스(DSI)는 컨트롤 캐비닛과 장치의 유지 관리 작업을 크게 간소화합니다.

TRIO POWER 파워 서플라이
월 마운팅용 파워 서플라이

패널 마운팅용 파워 서플라이

최대 2.5 kW의 출력과 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 컴팩트 TRIO POWER 파워 서플라이.

XT 1,5 제품군 사진
HIGHLIGHT
단자대

푸쉬-X 기술이 적용된 단자대

정격 케이블 사이즈가 1.5 mm²인 새로운 Push-X 단자대에 대해 알아보십시오.

Rugged WP 6000 시리즈
HMI

혹독한 환경을 위한 견고한 웹 패널

까다로운 환경을 위한 견고한 웹 패널입니다. 새로운 6000 시리즈 견고한 웹 패널에 대해 알아보십시오.

FP 0,8 SL 시리즈 보드-투-보드 커넥터
보드-투-보드 커넥터

0.8 mm 간격의 비차폐 보드-투-보드 커넥터

FP 0,8 SL FINEPITCH 보드-투-보드 커넥터를 사용하면 FP 0,8 시리즈의 비차폐 버전을 사용할 수 있습니다.

CHARX connect universal CCS 충전 인렛용 보호 커버
Q1/2026에 제공 예정
차량 충전 인렛

CCS 충전 인렛용 보호 커버

보호 커버는 CHARX connect universal CCS 충전 인렛의 접촉 영역을 위한 IPX5 보호 기능을 제공합니다.

고전류 애플리케이션용 접점 인서트 모듈
고내구성 커넥터

HEAVYCON 전원 접점 인서트 모듈

모듈 방식으로 최대 300 A의 고전류 애플리케이션을 배선하고 자신만의 맞춤형 인터페이스를 만드십시오.

9개와 15개의 조명 세그먼트가 있는 신호 타워
신호 라이트

IO-Link가 있는 구성 가능한 신호 타워

두 가지 크기로 출시된 새로운 신호 타워는 IO-Link를 사용하여 장비 및 시스템의 상태를 알려줍니다.

기둥에 부착된 POS Panelfix PV 패널 브래킷
필드 하우징

POS Panelfix PV 패널 브래킷

20~200 Wp 범위의 다양한 패널을 빠르고 안전하게 장착할 수 있는 PV 패널 브래킷입니다.

Virtual PLCnext Control 로고
HIGHLIGHT
가상 제어

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control – 더 큰 유연성, 확장성 및 독립성을 위한 제어 솔루션입니다.

CHARX control modular AC 충전 컨트롤러용 소프트웨어 업데이트
AC 충전 컨트롤러

보정법 인증 프로세스를 간소화하는 AC 충전 컨트롤러

CHARX control modular에 대한 소프트웨어 릴리스 1.8은 보정법 인증 프로세스를 크게 단축합니다.

CAPAROC 회로 차단기 세트
전자 회로 차단기

빠른 시작을 위한 CAPAROC 세트

새로운 회로 차단기 세트를 사용하면 8개의 회로를 손쉽게 보호할 수 있습니다.

VL3 UPC 2440 EDGE
에지 컴퓨팅

새로운 에지 장치

새로운 에지 장치인 VL3 UPC 2440 EDGE는 PLC 컨트롤러를 위한 뛰어난 단순성과 개방성을 제공합니다.

스몰 포인트 및 타워 형태의 신호 라이트
신호 라이트

스마트 애플리케이션을 위한 신호 라이트

M22 설치를 위해 특별히 개발된 두 가지의 애플리케이션 지향 디자인입니다.

열 시뮬레이션된 전자 하우징
HIGHLIGHT
DIN 레일 하우징

열 시뮬레이션된 전자 하우징

패시브 냉각 전자 하우징과 열 최적화된 PCB 레이아웃: 전력 밀도 향상을 위해 정밀하게 구성, 시뮬레이션 및 구현되었습니다.

2대의 옥외 셀룰러 라우터
HIGHLIGHT
산업용 라우터 및 사이버 보안

옥외 셀룰러 라우터

산업용 옥외 셀룰러 라우터는 전 세계의 네트워크 지원 장치를 셀룰러 네트워크에 연결합니다.

새로운 세대의 CHARX connect modular 타입 2 충전 소켓
인프라 충전 소켓

전체 깊이가 줄어든 AC 충전 소켓

새로운 CHARX connect modular 타입 2 충전 소켓은 충전소 PCB에 공간 절약 방식으로 설치할 수 있습니다.

최대 500 kW DC 충전을 위한 NACS 충전 케이블
HIGHLIGHT
Q1/2026에 제공 예정
DC 충전 케이블

최대 500 kW DC 충전을 위한 NACS 충전 케이블

이제 NACS 충전 표준을 위한 CHARX connect professional 비냉각 방식 HPC 충전 커넥터도 사용할 수 있습니다.

CHARX는 측면 케이블 콘센트가 있는 범용 CCS 타입 2 충전 인렛을 연결합니다.
Q1/2026에 제공 예정
차량 충전 인렛

측면 케이블 콘센트가 있는 CCS 충전 인렛

90° 케이블 콘센트가 있는 CHARX connect universal CCS 타입 2 충전 인렛도 제공됩니다.

mGuard Secure Cloud 모습
산업용 라우터 및 사이버 보안

클라우드 기반 원격 유지 관리 액세스

mGuard Secure Cloud의 새로운 버전 3.1은 개선된 백엔드 아키텍처와 China VPN+를 제공합니다.

19" 포맷의 매니지드 스위치
산업용 Ethernet 스위치

19" 포맷의 매니지드 스위치

FL SWITCH 5900 시리즈는 높은 데이터 성능, 포괄적인 보안 기능 및 최신 TSN 메커니즘을 제공합니다.

DIN 레일에 장착된 APL 애플리케이션을 위한 서지 보호
MCR 기술 및 신호용 서지 보호

APL 애플리케이션을 위한 서지 보호

피닉스컨택트는 TERMITRAB complete 제품군에 APL 애플리케이션을 위한 두 가지 서지 보호 버전을 새롭게 추가했습니다.

ICS 하우징 하단부
DIN 레일 하우징

ICS 시리즈 하우징 하단부

50 mm 폭의 하우징 하단부는 ICS 시리즈 중에서 가장 넓은 PCB 표면을 제공합니다.

DIN 레일에 장착된 리튬 배터리 모듈
배터리 모듈

IQ Technology가 적용된 리튬 배터리 모듈

최대 284 Wh 용량의 새로운 리튬 배터리 모듈은 대용량 부하를 장시간 보호합니다.

LoRaWAN 토양 수분 센서
산업용 무선

LoRaWAN 토양 수분 센서

LoRaWAN 토양 수분 센서는 토양의 현재 상태를 파악하는 데 사용할 수 있습니다.

XPC 시리즈 PCB 커넥터의 시스템 개요
HIGHLIGHT
PCB 커넥터

Push-X 기술이 적용된 PCB 커넥터

Push-X 기술을 사용하면 연선 및 단선을 빠르고 쉽게 직접 연결할 수 있습니다.

DIN 레일에 장착된 Push-X 기술이 적용된 플러그-인 단자대
플러그-인 단자대

Push-X가 적용된 플러그-인 단자대

COMBI 플러그-인 존과 함께 혁신적인 Push-X 연결을 사용하여 효율성을 높이십시오.

Siemens ET200SP HA용 터미네이션 캐리어
표준 I/O 시스템용 신호 마샬링

Siemens ET200SP HA용 터미네이션 캐리어

플러그 앤 플레이: 터미네이션 캐리어는 DIN 레일 장치를 Siemens SIMATIC ET200SP HA에 연결합니다.

THR용 앵글 M12 장치 커넥터
원형 커넥터

THR용 앵글 M12 장치 커넥터

자동화된 생산을 위한 앵글 M12 장치 커넥터는 효율적인 장착 프로세스를 가능하게 합니다.

DIN 레일에 장착된 USB 인터페이스가 있는 전기 콘센트
전기 아웃렛 및 서비스 인터페이스

USB 인터페이스가 있는 소켓

전기 콘센트를 사용하면 다양한 장치 인터페이스를 통해 손쉽게 전원을 공급할 수 있습니다.

DIN 레일에 장착된 단일 채널 서지 보호
파워 서플라이용 서지 보호

VALVETRAB SPP - 손쉽고 안전한 솔루션

매우 높은 수준의 안전성과 효율성: VALVETRAB SPP는 다양한 전압 레벨을 갖춘 싱글 포지션 버전으로 제공됩니다.

CHARX control modular 제품군의 AC 충전 컨트롤러
AC 충전 컨트롤러

WLAN을 지원하는 AC 충전 컨트롤러

CHARX control modular 소프트웨어 릴리스 1.7은 향상된 연결성, 편의성 및 보안을 제공합니다.

가정용 저장 시스템용 배터리 전극 커넥터
에너지 저장 장치용 커넥터

가정용 저장 시스템용 배터리 전극 커넥터

가정용 저장 애플리케이션을 위한 커넥터는 배터리 인버터에 사용하기에 특히 적합합니다.

개별적으로 조립된 CHARX connect universal CCS 충전 인렛
차량 충전 인렛

개별 조립된 CCS 충전 인렛

피닉스컨택트가 최초로 조립된 케이블 세트가 포함된 CHARX connect universal CCS 타입 2 충전 인렛을 제공합니다.

근접 스위치용 저항기 네트워크
근접 스위치용 저항기 네트워크

근접 스위치용 저항기 네트워크

저항기 네트워크는 플로팅 접점 및 근접 스위치의 라인 결함 모니터링에 사용됩니다.

DIN 레일용 TRIO POWER 파워 서플라이
표준 기능의 파워 서플라이

머신 빌딩을 위한 TRIO POWER

컨트롤 캐비닛용 컴팩트 플러그 앤 플레이 솔루션: 포장을 풀고 연결하면 모든 작업이 끝납니다!

DIN 레일 조립을 위한 소프트웨어 지원 워크스테이션 시스템
HIGHLIGHT
워크스테이션 시스템

모듈형 워크스테이션 시스템

clipx BASIC line 워크스테이션 시스템을 사용하면 효율적인 작업에 적합하도록 개별 워크스테이션을 손쉽게 구성할 수 있습니다.

IO-Link 커플러 - 베이스 장치
산업용 무선

비접촉 전원 및 데이터 전송

IO-Link 장치의 간편한 비접촉 공급 방식과 제어 시스템에 대한 유지 보수가 필요 없는 연결의 이점을 누리십시오.

에너지 측정 장치와 EPC가 있는 모니터의 에너지 관리 서비스(EMS) On-Premises
에너지 및 전원 측정 기술

에너지 관리 소프트웨어

에너지 관리 서비스 On-Premises는 지역 에너지 모니터링을 위한 완벽한 솔루션입니다.

PSR-MM20 오버 스피드 및 제로 스피드 세이프티 릴레이
오버 스피드 및 제로 스피드 세이프티 릴레이

오버 스피드 및 제로 스피드 세이프티 릴레이

시스템 및 기계의 회전 부품에 대한 안전한 동작 모니터링 솔루션입니다.

DIN 레일에 장착된 인터페이스가 있는 TRIO DC UPS와 인터페이스가 없는 TRIO DC UPS
HIGHLIGHT
DC UPS

정전 시에도 높은 가용성 보장

TRIO UPS로 시스템 가용성을 극대화하십시오.

최대 1,000 kW용 CHARX connect professional 냉각식 HPC 충전 케이블
HIGHLIGHT
DC 충전 케이블

최대 1,000 kW용 CCS 충전 케이블

새로운 냉각 개념이 적용된 CHARX connect professional HPC 충전 커넥터는 최대 1 MW를 전송합니다.

PRC 20 시리즈 전원 분배기
설치 커넥터

최대 20A의 플러그타입 전원 분배기

사전 조립된 전원 분배기를 사용하면 PRC 20 시리즈 커넥터를 손쉽게 설치할 수 있습니다.

DIN 레일용 UNO POWER 파워 서플라이
기본 기능성을 제공하는 파워 서플라이

충전 인프라용 솔루션

충전 인프라용으로 특별히 개발된 컴팩트 12 V 파워 서플라이입니다.

컬러 RJ45 패치 케이블
데이터 케이블

컬러 RJ45 패치 케이블

RJ45 BUILDING 시리즈의 새로운 컬러 패치 케이블은 CAT6A 애플리케이션에 적합합니다.

DIN 레일용 UNO POWER 파워 서플라이
기본 기능성을 제공하는 파워 서플라이

푸쉬-인 연결을 사용한 저전력

30 - 90 W의 전력을 공급하는 푸쉬-인 연결이 있는 컴팩트 파워 서플라이입니다.

Axioline E – 디지털 IP65 / IP67 IO-Link I/O 박스, DIO8, DI8
원격 I/O 시스템

필드 설치용 IO-Link I/O 박스

IO-Link 신호의 수집 및 출력을 위해 IO-Link 마스터에 직접 연결하는 I/O 장치입니다.

유지 관리가 간편한 UV 잉크젯 카드 인쇄기
HIGHLIGHT
UV LED 인쇄기

혁신적인 UV 잉크젯 인쇄기

유지 관리가 적은 BLUEMARK E.CARD UV 잉크젯 인쇄기로 카드 소재를 효율적으로 마킹할 수 있습니다.

차량 충전 컨트롤러 CHARX control vehicle
차량 충전 컨트롤러

CCS 충전용 차량 충전 컨트롤러

CHARX control vehicle은 충전소와 전기차 간의 고수준 통신을 처리합니다.

PSR-MC35 Ex i 본질 안전 세이프티 릴레이
세이프티 릴레이

Ex 영역용 세이프티 릴레이

폭발 위험이 있는 환경에서 신호 발생기를 안전하게 모니터링합니다.

Filtered RJ45 PCB 커넥터
데이터 커넥터

Filtered RJ45 PCB 커넥터

변압기가 통합된 RJ45 PCB 커넥터는 웨이브 솔더링 및 리플로우 프로세스에 적합합니다.

까다로운 환경을 위한 매니지드 스위치
산업용 Ethernet 스위치

견고한 매니지드 스위치

Raptor 포트폴리오의 Layer 2 스위치는 까다로운 환경의 애플리케이션에 이상적입니다.

PSRuni-L 다기능 안전 장치
세이프티 릴레이

다기능 세이프티 릴레이

하나의 장치에서 최대 2개의 안전 기능을 모니터링할 수 있습니다.

극성 역전 방지 기능이 있는 BPC 시리즈 커넥터
에너지 저장 장치용 커넥터

배터리 전극 커넥터

극성 역전 방지 기능이 있는 BPC 커넥터는 배터리 모듈을 연결할 때 특히 높은 수준의 유연성과 안전성을 제공합니다.

소켓이 있는 LED 엔클로저 라이트
엔클로저 라이트

소켓이 있는 LED 엔클로저 라이트

이 조명은 넓은 AC 입력과 국가별 소켓으로 인해 범용으로 사용할 수 있습니다.

Axioline F 원격 I/O 시스템을 위한 온도 측정용 I/O 모듈
원격 I/O 시스템

온도 측정용 I/O 모듈

Axioline F I/O 시스템을 위한 저항 온도 탐지기(RTD)의 연결

Axioline P 원격 I/O 시스템을 위한 온도 측정용 I/O 모듈
원격 I/O 시스템

온도 측정용 I/O 모듈

Axioline P 원격 I/O 시스템용 저항 온도 탐지기(RTD)의 연결.

컴팩트 컨트롤러를 위한 ME-IO Slim 하우징 시스템
DIN 레일 하우징

컨트롤러용 하우징 시스템

모듈 폭이 12 mm에 불과한 ME-IO Slim은 폭이 좁은 컨트롤러 및 I/O 시스템에 특히 적합합니다.

다양한 디스플레이 크기의 VL3 FPM
터치 모니터

평면 스크린 터치 모니터

VL3 FPM은 10.1 ~ 23.8인치 평면 스크린 터치 모니터이며 VL3 패널 PC 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다.

BC 17,8용 푸쉬-인 PCB 단자대
DIN 레일 하우징

푸쉬-인 PCB 단자대

BC 17.8(1 HP) 전자 하우징용 FKDSO 1.5 및 FKDSO 2.5 시리즈 푸쉬-인 PCB 단자대입니다.

BC 모듈형 시리즈 전자 하우징을 위한 푸쉬-인 연결이 있는 상단부
DIN 레일 하우징

푸쉬-인 연결을 위한 구성 가능한 하우징 상단부

BC 모듈러 시리즈의 하우징 상단부를 사용하면 하우징 전면부에서 편리한 푸쉬-인 연결을 활용할 수 있습니다.

UM-BASIC/-PRO용 EVA 보드 홀더
DIN 레일 하우징

플렉시블 PCB 홀더 시스템

UM-BASIC/-PRO용 EVA 보드 홀더는 다양한 크기의 PCB를 부착하는 데 사용할 수 있습니다.

DIN 레일에 장착된 CLT-10P/2-MOV-230V-I
MCR 기술 및 신호용 서지 보호

230V 신호용 서지 보호

새로운 CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P 플러그는 서지 전압으로부터 230V 신호를 안전하고 효율적으로 보호합니다.

VAL-MB-T1 / T2-1000DC-2 + V-R 낙뢰 전류 어레스터 / 서지 보호
파워 서플라이용 서지 보호

DC 그리드용 낙뢰 전류 어레스터

새로운 VAL-MB-DC-T1/T2...는 낙뢰 전류 및 서지 전압으로 인한 손상으로부터 최대 1,000 V DC의 애플리케이션을 보호합니다.

제로-컷 블록의 사용하여 DIN 레일 커터로 구멍이 뚫린 DIN 레일의 제로 컷 실현
프로파일 및 DIN 레일 커터

DIN 레일 커터용 제로-컷 블록

제로-컷 블록을 사용하여 구멍이 뚫린 DIN 레일에서 재생산할 수 있는 제로 컷을 빠르게 실현하십시오.

플러그-인 커버 연결이 있는 M12 푸쉬-풀 분배 박스
HIGHLIGHT
분배기 박스

M12 푸쉬-풀 분배 박스

케이블링 작업 시간을 절약하십시오. 마스터 케이블과 M12 커넥터를 공구 없이 안정적으로 연결하십시오.

3개의 MPP 트래커용 인버터를 보호하기 위한 빈 서지 보호 베이스 부품, DIN 레일에 마운팅 가능
PV 시스템용 서지 보호

PV 애플리케이션용 베이스 부품

3개의 MPP 트래커용 인버터가 있는 PV 애플리케이션을 안전하면서도 공간 효율적으로 설치할 수 있습니다.

PC 모니터에 열려 있는 MARKING system 소프트웨어
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어

고성능 마킹 소프트웨어

MARKING system 마킹 소프트웨어를 사용하여 마킹 프로젝트를 간단하고 효율적으로 실현하십시오.

고내구성 커넥터를 위한 기능이 있는 접점 인서트 모듈
고내구성 커넥터

기능이 있는 접점 인서트 모듈

분리 영역과 기능 슬롯을 사용하여 현장에서 직접 전원을 브리징, 분리 및 보호할 수 있습니다.

DIN 레일에 장착된 CONTACTRON ELR HDC DC 회로 차단기
HIGHLIGHT
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치

다기능 DC 회로 차단기

높은 DC 부하의 보호, 모니터링 및 스위칭을 위한 하이브리드 기술이 적용된 CONTACTRON ELR HDC입니다.

PC 모니터에서 실행 중인 MARKING 구성기
HIGHLIGHT
마킹 및 라벨링

맞춤형 마킹 솔루션

마킹 구성기를 사용하여 맞춤형 마킹 솔루션을 손쉽게 구성할 수 있습니다.

다양한 부품과 컴포넌트를 제공하기 위한 각종 매거진
워크스테이션 시스템

모듈형 장치 시스템

컨트롤 캐비닛 제작용 컴포넌트를 효율적으로 제공하기 위한 모듈형 매거진 시스템입니다.

NearFi 베이스 커플러 및 원격 커플러
산업용 무선

비접촉 전원 및 데이터 전송

최대 100mm의 더 넓은 범위와 최대 100W의 더 높은 출력을 제공하는 새로운 NearFi 버전입니다.

고내구성 커넥터를 위한 기능이 있는 접점 인서트 모듈
고내구성 커넥터

스크류-인 스레드가 있는 패널 마운트 베이스

마운팅 작업 시간을 획기적으로 절약하십시오. 이제 M25/M32 패널 컷아웃에 HEAVYCON D7 베이스를 편리하게 고정할 수 있습니다.

DIN 레일에 장착된 웹 기반 관리가 있는 ECM UC 전류 측정 변환기
전류 측정 변환기

웹 기반 관리 기능이 있는 전류 측정 변환기

직관적으로 구성하고 웹 기반 관리를 통해 <0.5%의 정확도로 정밀하게 측정할 수 있습니다.

직렬 인터페이스(RS-232/RS-485)와 확장된 기능 범위를 갖춘 Axioline Smart Elements
원격 I/O 시스템

직렬 인터페이스가 있는 I/O 모듈

직렬 인터페이스와 확장된 기능 범위를 갖춘 Axioline Smart Element입니다.

CAPAROC 회로 차단기
전자 회로 차단기

최대 20A의 부하 전류에 대한 과전류 방지

CAPAROC 장치 회로 차단기 시스템의 새로운 모듈은 최대 20A의 부하도 보호합니다.

최첨단 프로세서 기술을 탑재한 컴팩트 패널 PC
패널 PC

컴팩트 패널 PC

VL3 PPCS에는 xP 6000 HMI의 설계와 VL3 UPC의 기술력이 결합되어 있습니다.

패널 장착용 TRIO POWER 파워 서플라이
월 마운팅용 파워 서플라이

패널 마운팅용 파워 서플라이

다양한 애플리케이션에 적합한 최대 2.5kW 출력의 컴팩트한 파워 서플라이입니다.

Push-X 기술이 적용된 CONNEXIS 커넥터
HIGHLIGHT
어셈블리용 와이어-투-보드 커넥터

푸쉬-인 기술이 적용된 와이어-투-보드 커넥터

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 CONNEXIS PCB 커넥터는 공구가 필요 없으며 마운팅 작업을 단순화하고 작업 시간을 단축합니다..

HEAVYCON CME 플러그-인 전선 커넥터
고내구성 커넥터

플러그-인 전선 커넥터

HEAVYCON CME는 케이블 하네스의 간단한 연결을 통해 컨트롤 캐비닛 배선의 효율성을 높입니다.

Axioline F 원격 I/O 시스템용 카운터 입력 2개가 있는 I/O 모듈
원격 I/O 시스템

2개의 카운터 입력이 있는 I/O 모듈

I/O 모듈은 센서로부터 빠른 펄스 시퀀스를 획득하고 처리합니다.

POS 시리즈 PV 시스템 솔루션
POS 옥외 하우징

POS 시리즈 PV 시스템 솔루션

POS(Pico Off-Grid System)는 최대 190 Wp의 다양한 성능 등급을 갖춘 PV 패널 기반의 강력한 솔루션입니다.

Axioline Smart Elements – 48 V DC 신호용 I/O 입력 모듈
원격 I/O 시스템

디지털 I/O 모듈

PLCnext Control 및 버스 커플러를 위한 48 V DC 신호 획득을 위한 소형 디지털 입력 모듈입니다.

세 가지 크기의 MCS 모니터링 케이스 시스템의 개요
필드 하우징

모니터링 케이스 시스템(MCS)

센서 및 IoT/IIoT 애플리케이션을 위해 잘 설계된 엔클로저입니다.

최대 80 A의 AC 전류용 CHARX connect eco NACS 충전 케이블
AC 충전 케이블

최대 80 A의 AC 충전용 NACS 충전 케이블

CHARX connect eco NACS 충전 케이블은 UL 인증을 받았고 SAE 규격을 준수하며 최고 수준의 안전성을 제공합니다.

Ethernet APL 스위치
산업용 Ethernet 스위치

프로세스 산업을 위한 Ethernet APL 스위치

Ethernet APL 스위치를 사용하면 Ex 영역에서 장치와 센서의 2선 Ethernet 연결이 가능합니다.

필드 설치용 Axioline E IO-Link I/O 박스
원격 I/O 시스템

필드 설치용 IO-Link I/O 박스

IO-Link 신호의 획득 및 출력을 위해 IO-Link 마스터에 직접 연결하기 위한 I/O 장치입니다.

EtherNet/IP™ 인터페이스가 있는 맞춤형 CAPAROC 시스템을 위한 전원 모듈
전자 회로 차단기

CAPAROC 회로 차단기 시스템

EtherNet/IP™ 인터페이스가 있는 전원 모듈입니다.

Axioline F 원격 I/O 시스템용 패시브 아날로그 입력 모듈
원격 I/O 시스템

HART 장치용 아날로그 입력 모듈

Axioline F 원격 I/O 시스템용 4선 HART 장치를 연결하기 위한 패시브 8-채널 입력 모듈입니다.

DIN 레일의 IFS PROFIsafe 게이트웨이
장치 서버 및 게이트웨이

IFS PROFIsafe 게이트웨이

IFS PROFIsafe 게이트웨이를 사용하면 최대 15개의 모터 스타터를 네트워크에 쉽고 안전하게 통합할 수 있습니다.

KNX 장치용 STEP POWER 파워 서플라이
빌딩 자동화용 전원 공급 장치

KNX용 STEP POWER 버스 파워 서플라이

컬러 디스플레이를 통한 완벽한 투명성과 액티브 초크를 통한 안정성을 갖춘 빌딩 자동화 솔루션입니다.

DIN 레일에 스냅되는 Push-X 기술이 적용된 분리 및 나이프 분리 단자대와 변압기 단자대
변압기 단자대

Push-X 기술이 적용된 기능 단자

새로운 Push-X 기술이 적용된 기능 단자를 사용하면 신호 연결을 안전하게 분리할 수 있습니다.

QPD STAS 3 설치 커넥터
설치 커넥터

QPD STAS 3 설치 커넥터

IDC 고속 연결을 사용해 블라인드, 창문 덮개, 차양용 모터를 쉽고 안전하게 연결하십시오.

2개의 회색 배터리 모듈로 구성된 강력한 배터리
배터리 모듈

QUINT UPS용 납 배터리 모듈

110 Ah 용량의 배터리 모듈은 QUINT UPS 제품군을 위한 완벽한 추가 옵션을 제공합니다.

S15 전원 커넥터
신호 및 전원 케이블

S15 전원 원형 커넥터

최대 7.5 kW의 비동기 3상 모터를 공구 없이 쉽고 안정적으로 연결하십시오.

DIN 레일의 TRIO 배터리 모듈 2개
배터리 모듈

TRIO UPS용 배터리 모듈

1.2에서 12 Ah 용량 범위의 배터리 모듈은 TRIO UPS 제품군을 위한 완벽한 추가 옵션을 제공합니다.

데이터 전송을 위한 모듈형 접점 인서트
고내구성 커넥터

고내구성 커넥터용 접점 인서트

모듈형 접점 인서트는 안정적이고 강력한 데이터 전송을 위한 더 많은 옵션을 제공합니다.

고전류 애플리케이션용 접점 인서트 모듈
고내구성 커넥터

고내구성 커넥터용 접점 인서트

모듈 방식으로 최대 100 A의 고전류 애플리케이션을 배선하고 자신만의 맞춤형 인터페이스를 만드십시오.

중간 전압 스위치기어의 테스트 작업을 위한 접점 인서트
고내구성 커넥터

고내구성 커넥터용 접점 인서트

중간 전압 스위치기어 보호 기술 분야에서 변류기의 안정적인 테스트를 위한 제품입니다.

DIN 레일의 PLC-INTERFACE 인버터 모듈
커플링 릴레이

릴레이 모듈 – 신호 반전

인버터 모듈은 전체 폭 6.2 mm의 컴팩트한 신호 반전((PNP/NPN 및 NPN/PNP) 솔루션을 제공합니다.

DIN 레일에 장착된 회로 차단기가 있는 PLC-INTERFACE
커플링 릴레이

릴레이 모듈 – 회로 차단기

전체 폭이 6.2 mm에 불과한 릴레이 인터페이스와 퓨즈(회로 차단기)가 결합된 제품입니다.

THERMOMARK PRIME 2.0 모바일 열 전사 카드 인쇄기
모바일 인쇄기

모바일 열 전사 카드 인쇄기

THERMOMARK PRIME 2.0을 사용하여 고정된 환경에서 또는 현장에서 직접 전문적인 마킹 솔루션을 만드십시오.

DIN 레일의 DC 모터용 정역회전 부하 릴레이
DC 모터용 모터 스타터

모터 스타터 – DC 모터의 안전한 스위칭

컴팩트 정역회전 부하 릴레이는 안정적인 작동을 위해 DC 모터의 스위칭 및 제동을 가능하게 합니다.

REG 형식의 언매니지드 스위치
산업용 Ethernet 스위치

빌딩 설치를 위한 REG 스위치

컨트롤 캐비닛 및 전기 서브 배전반에 공간 절약형 방식으로 간편하게 설치할 수 있습니다.

차세대 WLAN 클라이언트
산업용 무선

산업용 Wi-Fi 6 모듈

차세대 산업용 WLAN 모듈은 Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) 표준에 기반합니다.

DIN 레일의 VALVETRAB Safe Protection Plus 제품군
파워 서플라이용 서지 보호

서지 보호의 새로운 기준

Safe Protection Plus는 서지 보호 분야에 미래 지향적인 설치와 안전 기능을 제공합니다.

솔더링 공정용 M12 장치 커넥터
원형 커넥터

솔더링 공정용 M12 장치 커넥터

기존 PCB 레이아웃에 원활하게 통합하기 위한 무연 M12 커넥터입니다.

터치 디스플레이가 있는 E.FOX S 10 자동 스트리핑 장치
자동 스트리핑 장치

스마트 자동 스트리핑 장치

E.FOX S 10 스마트 자동 스트리핑 장치를 사용하면 0.08에서 10 mm² 크기의 전선을 쉽고 효율적으로 처리할 수 있습니다.

실내 자동화용 컨트롤러
빌딩 제어

실내 자동화용 컨트롤러

REG 형식의 컴팩트한 디자인과 유연하게 사용할 수 있는 다수의 통합 I/O 채널입니다.

AXL F PSRTD8 1F
원격 I/O 시스템

아날로그 안전 I/O 모듈

새로운 Axioline F 안전 모듈을 사용하면 안전한 RTD 기반 온도 측정이 가능합니다.

언매니지드 PoE 스위치
산업용 Ethernet 스위치

언매니지드 PoE 스위치

동일한 Ethernet 케이블을 통해 최대 8개의 엔드 장치에 전원과 데이터를 공급합니다.

LoRaWAN 지원 조명 기구 제어 장치
산업용 무선

인텔리전트 조명 제어

스마트 조명 솔루션의 일부인 조명 제어 장치는 각 조명 지점을 LoRaWAN과 통합합니다.

전기 설비용 IPD 분배기
설치 시스템용 분배기

전기 설비용 분배기

IPD 배전반을 사용하면 공구 없이 간단하고 안전하게 전원을 분배할 수 있습니다.

조립 워크스테이션에서 전선을 구성하기 위한 와이어 브레이크
워크스테이션 시스템

조립 워크스테이션용 와이어 브레이크

와이어 브레이크를 사용하면 조립 워크스테이션에서 전선을 명확하고 손쉽게 구성할 수 있습니다.

지침에 따른 조립을 위한 Clipx ENGINEER 조립 작업자 지원 소프트웨어
엔지니어링 소프트웨어

조립을 위한 작업자 지원 소프트웨어

Clipx ENGINEER 조립 작업자 지원 소프트웨어를 사용하면 지침에 따른 조립이 가능합니다.

CHARX connect standard CCS 충전 케이블
DC 충전 케이블

차세대 CCS 충전 케이블

CCS 충전 커넥터는 중간 전력 범위를 포괄하며 새로운 설계를 통해 많은 부분이 개선되었습니다.

CHARX connect standard GB/T DC charging cables
DC 충전 케이블

차세대 GB/T DC 충전 케이블

중국 표준을 준수하는 DC 충전 커넥터는 고품질 소재와 신뢰할 수 있는 기술을 바탕으로 뛰어난 성능을 제공합니다.

DIN 레일의 Modbus/RTU 연결이 있는 PLC 로직
로직 모듈

초소형 네트워크 지원 로직 모듈

프로세스 데이터에 대한 분산 원격 I/O 액세스를 위한 간편한 Modbus/RTU 연결이 있는 논리 모듈입니다.

DIN 레일의 TRIO POWER 파워 서플라이
표준 기능의 파워 서플라이

통합 장치 보호가 있는 TRIO POWER

머신 빌딩을 위한 통합 멀티 채널 장치 보호 기능이 있는 컴팩트 플러그 앤 플레이 솔루션.

Axioline P 원격 I/O 시스템용 패시브 아날로그 핫-스왑 입력 모듈
원격 I/O 시스템

패시브 아날로그 핫-스왑 입력 모듈

핫-스왑 지원 기능이 있는 Axioline P 원격 I/O 시스템용 8-채널 HART 입력 모듈입니다.

필드 설치용 IO-Link I/O 박스
원격 I/O 시스템

필드 설치용 IO-Link I/O 박스

IO-Link 신호의 획득 및 출력을 위해 IO-Link 마스터에 직접 연결하기 위한 I/O 장치입니다.

앵글 SPTA-THR 2,5 시리즈 THR PCB 단자대
PCB 단자대

2.5 mm²의 앵글 THR PCB 단자대

리플로우 납땜용 설계가 적용된 앵글 SPTA-THR 2,5 시리즈 PCB 단자대는 자동화된 조립 공정에 적합합니다.

8핀 DIN 레일 커넥터용 커넥터
ICS 모듈형 전자 하우징

8핀 TBUS 커넥터용 커넥터

8핀 TBUS용 입력 및 출력 커넥터를 사용하면 여러 레벨에 걸쳐 모듈 통신이 가능합니다.

D21, D31 및 D32 시리즈 CONNEXIS 커넥터
어셈블리용 와이어-투-보드 커넥터

D21, D31 및 D32 CONNEXIS 커넥터

최대 8 A의 전류 및 최대 320 V의 전압용으로 설계된 자동화 생산용 크림프 연결이 있는 와이어-투-보드 커넥터입니다.

FMCOR/W 1,5 시리즈 PCB 커넥터
PCB 커넥터

FMCOR/W 1,5 PCB 커넥터

피닉스컨택트의 새로운 FMCOR/W 1,5 PCB 커넥터를 사용하면 전선을 작동 방향과 직각으로 편리하게 연결할 수 있습니다.

0.635 mm 간격의 FS 시리즈 보드-투-보드 커넥터
보드-투-보드 커넥터

FS 시리즈 보드-투-보드 커넥터

FS 0,635 시리즈의 보드-투-보드 커넥터를 사용하면 고속 데이터 전송 속도로 메자닌 PCB 배열이 가능합니다.

ICS 시리즈를 위한 두 가지 간격의 PCB 단자대
ICS 모듈형 전자 하우징

ICS 시리즈를 위한 두 가지 간격의 PCB 단자대

두 가지 간격의 새로운 PCB 단자대는 ICS 시리즈 전자 하우징을 위한 추가 연결 옵션을 제공합니다.

KNX 자동화용 PTS 0,5 시리즈 푸쉬-인 PCB 커넥터
PCB 커넥터

KNX 자동화용 푸쉬-인 PCB 커넥터

빌딩 자동화 포트폴리오에 PTS 0,5 시리즈의 KNX 통신용 컴팩트 PCB 커넥터가 새롭게 추가되었습니다.

리플로우 솔더링을 위한 MC 1,5 시리즈 회전 PCB 헤더
PCB 커넥터

MC 1,5 시리즈 180° 회전 헤더

3.81mm 간격의 새로운 인버티드 헤더가 MC 시리즈에 추가되었습니다.

PCB 커넥터 하우징용 금도금 인버티드 크림프 접점
어셈블리용 와이어-투-보드 커넥터

PCB 커넥터 하우징용 금도금 인버티드 크림프 접점

IMCC 0.5-MP 시리즈의 인버티드 크림프 접점은 금도금 접점 표면을 사용한 와이어-투-와이어 연결에 이상적입니다.

DIN 레일 커넥터용 브리지
ICS 모듈형 전자 하우징

TBUS 커넥터용 브리지

PCB에 대한 필수 출력 없는 애플리케이션의 경우 모듈 아래의 TBUS 브리지를 통해 데이터와 신호가 루프될 수 있습니다.

크림프 기술을 위한 2.54 mm 간격의 I(D)MCC 0,5 시리즈 인버티드 커넥터 하우징
PCB 커넥터

인버티드티드 커넥터 하우징

I(D)MCC 0,5 시리즈 커넥터용 인버티드 단일 행 및 이중 행 하우징은 2.54 mm의 컴팩트한 간격으로 제공됩니다.

ArcZero 시리즈 DC 커넥터
DC 커넥터

ArcZero 기술이 적용된 DC 커넥터

ArcZero 시리즈 DC 커넥터는 부하가 있는 경우 안전하게 연결 및 분리할 수 있으며 위험한 전기 아크에 대한 안정적인 보호 기능을 제공합니다.

COMBICON 포트폴리오의 SPE PCB 단자대
PCB 단자대

COMBICON 포트폴리오의 SPE PCB 단자대

SPE(Single pair Ethernet)는 Industry 4.0과 IIoT 애플리케이션 실현을 위한 강력한 기술입니다.

EtherCAT(FSoE)을 통한 안전성
원격 I/O 시스템

EtherCAT(FSoE)을 통한 안전성

EtherCAT(FSoE)을 통한 안전한 통신을 위한 TÜV 인증 Axioline Smart Elements.

SC 듀플렉스 멀티 모드 패치 케이블이 있는 MC 1000T-MM SC 미디어 컨버터
미디어 컨버터

Ethernet 네트워크용 미디어 컨버터

광섬유를 통한 안정적인 통신을 제공합니다.

Ethernet 애플리케이션용 M12 push-pull 커넥터
데이터 커넥터

Ethernet 애플리케이션용 M12 push-pull 커넥터

빠른 잠금 기능을 사용한 간단한 연결을 통해 손쉬운 설치가 가능한 초소형 고속 데이터 전송입니다.

HEAVYCON D7 커넥터용 접점 인서트
고내구성 커넥터

HEAVYCON D7 커넥터용 접점 인서트

제한된 공간에서도 신호와 전력을 쉽고 안정적으로 전송합니다.

HEAVYCON EVO 고내구성 커넥터용 멀티 글랜드 케이블 글랜드
고내구성 커넥터

HEAVYCON EVO 멀티 글랜드 케이블 글랜드

단 하나의 플러그-인 인터페이스를 통해 다양한 케이블을 컨트롤 캐비닛에 손쉽게 연결할 수 있습니다.

조립된 IPD 설치 케이블
설치 케이블

IPD 설치 케이블

공구가 필요 없는 설치와 빠른 시운전을 통해 간편하게 전원을 분배하십시오.

다양한 색상 버전의 더블 미니어쳐 단자대
미니어처 및 마이크로 단자대

MPTD 미니어처 단자대

더블 미니어처 단자대를 사용하면 제한된 공간에 쉽게 장착할 수 있습니다.

MQTT 에지 게이트웨이
장치 서버 및 게이트웨이

MQTT 에지 게이트웨이

이제 Modbus 장치를 MQTT 브로커에 손쉽게 연결할 수 있습니다.

Modbus/TCP용 버스 커플러
원격 I/O 시스템

Modbus/TCP용 버스 커플러

Axioline P 원격 I/O 시스템을 위한 견고한 이중화 버스 커플러입니다.

PoE 애플리케이션용 STEP POWER 파워 서플라이
빌딩 자동화용 전원 공급 장치

PoE 애플리케이션용 STEP POWER 파워 서플라이

최대 120 W의 PoE 애플리케이션에 뛰어난 가용성을 제공합니다.

DIN 레일 아래의 RailFIX 마운팅 어댑터
마운팅 소재

RailFIX DIN 레일 어댑터

완전히 조립된 DIN 레일을 빠르고 쉽게 장착하기 위한 DIN 레일 어댑터입니다.

THERMOMARK E.300 DOUBLE 열 전사 인쇄기
열 전사 인쇄기

THERMOMARK E.300 DOUBLE

롤 형식의 소재의 단면 및 양면 마킹을 위한 유연한 열전사 인쇄기입니다.

USB 포트가 있는 STEP POWER 파워 서플라이
빌딩 자동화용 전원 공급 장치

USB 포트가 있는 STEP POWER 파워 서플라이

스마트 미터 게이트웨이, Raspberry Pis 및 기타 스마트 홈 컴포넌트에 USB 포트를 통해 전원을 공급할 수 있습니다.

정격 케이블 사이즈가 1.5 mm²인 스크류 기술이 적용된 단자대
피드스루 단자대, 멀티 전선 단자대 및 다단 단자대

UT 1.5 피드스루 단자대

유지 관리가 필요 없는 정격 단면적 1.5mm²의 컴팩트 스크류 단자대입니다.

보호 코팅된 인쇄 회로 기판이 있는 TRIO POWER 파워 서플라이
표준 기능의 파워 서플라이

까다로운 환경을 위한 TRIO POWER

보호 코팅된 인쇄 회로 기판이 있는 컴팩트한 파워 서플라이입니다.

이중 분리 영역 및 다중 기능 샤프트가 있는 분리 단자대 및 나이프 분리 단자대
분리 및 나이프 분리 단자대

다단 분리 영역이 있는 분리 단자대

2개의 분리 영역과 3 x 2 기능 샤프트를 통해 작은 공간에서도 다양한 분배 애플리케이션을 실현할 수 있습니다.

LPS 서비스 커넥터 제품군
단자대

다양한 테스트 애플리케이션을 위한 서비스 커넥터

서비스 커넥터에는 신속한 배선 및 재배선을 가능하게 하는 레버 푸쉬-인 기술이 적용되어 있습니다.

대용량 OCS 시리즈 옥외 하우징
OCS 옥외 하우징

대용량 OCS 시리즈 옥외 하우징

OCS 제품은 극한의 주변 조건에서도 작동할 수 있는 전자 장치용으로 설계된 견고한 대용량 옥외 하우징입니다.

대용량 부하를 위한 QUINT HP UPS
AC UPS

대용량 부하를 위한 QUINT AC UPS

월 마운팅 UPS 버퍼는 해당 배터리 모듈을 사용하여 최대 5kVA까지 로드합니다.

매니지드 TSN 스위치
산업용 Ethernet 스위치

매니지드 TSN 스위치

TSN(Time Sensitive Networking)을 위한 실시간 기능이 있는 매니지드 스위치입니다.

CHARX connect universal
차량 충전 인렛

범용 CCS 충전 인렛

새로운 CHARX connect universal CCS 충전 인렛을 사용하면 375kW에서 영구 비냉각 HPC 충전이 가능합니다.

보정법(calibration law) 인증을 받은 DIN 레일의 DC 에너지 미터
에너지 측정 장치 및 에너지 미터

보정법 인증을 받은 DC 에너지 미터

컴팩트한 크기의 EMpro DC 에너지 미터를 사용하면 공간을 절약하고 최대 650 A/1,000 V DC의 전류 및 전압을 직접 측정할 수 있습니다.

LPO 픽-오프 플러그 제품군
단자대

빠르고 영구적인 통합을 위한 픽-오프 플러그

픽-오프 플러그를 사용하면 단자대의 기능 샤프트를 통해 추가 부하 픽-오프를 쉽게 통합할 수 있습니다.

세이프티 애플리케이션용 PLC 확장 모듈
PLCnext Technology용 자동화 기술

세이프티 애플리케이션용 PLC 확장 모듈

PLCnext Control을 위한 고성능 세이프티 컨트롤러입니다.

마운팅 앵글의 DIN 레일의 48 V DC 애플리케이션용 PTCB 전자 회로 차단기
전자 회로 차단기

슬림 디자인 전자 회로 차단기

48 V DC에서도 범용 보호가 가능합니다.

Axioline Smart Elements – 플러그-인 아날로그 입력 및 출력 I/O 모듈
원격 I/O 시스템

아날로그 I/O 모듈

컴팩트 Axioline Smart Element를 사용하면 4개의 아날로그 -10 V에서 10 V 신호를 작동할 수 있습니다.

Raptor 스위치
산업용 Ethernet 스위치

엄격한 요구 사항을 위한 매니지드 스위치

중요한 인프라 및 에너지 부문에서 사용하기 위한 매니지드 스위치입니다.

조립용으로 설계된 M12 푸쉬-풀 커넥터
데이터 커넥터

조립용으로 설계된 M12 푸쉬-풀 커넥터

푸쉬 잠금 기술을 사용한 손쉬운 연결: 장치 포트에 손쉽게 삽입하여 공구를 사용하지 않고 전선을 연결하고 안전하게 설치할 수 있습니다.

최대 125 kW 성능 등급의 CHARX connect compact DC 충전 케이블
DC 충전 케이블

컴팩트 CCS 충전 케이블

새로운 CHARX connect compact CCS 타입 1 충전 케이블을 사용하면 영구 125 kW를 전송할 수 있습니다.

컴팩트 DMC 1,5 시리즈 헤더
PCB 커넥터

컴팩트 DMC 1,5 시리즈 헤더

3.5mm 간격의 새로운 리플로우 납땜용 헤더 헤더가 DMC 시리즈에 추가되었습니다.

DIN 레일에 마운트된 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 퓨즈 홀더의 열 장치 회로 차단기
열 회로 차단기

컴팩트 플러그 앤 플레이 솔루션

TCP DC 열 장치 회로 차단기입니다.

DIN 레일에 설치된 통신 애플리케이션을 위한 DIN 레일 및 월(wall) 마운팅 서지 보호
정보 기술용 서지 보호

통신 애플리케이션용 보호

VDSL 및 G.fast를 사용한 고속 전송용 제품입니다.