푸쉬-풀 고속 결합 기능이 있는 M12 분배 박스

클릭, 클릭, 완료! 공구 없이 마스터 케이블과 커넥터를 일관되고 쉽고 안전하게 연결할 수 있습니다.
푸쉬-풀 고속 결합 기능이 있는 M12 분배 박스

나사를 사용하지 않는 간편한 연결

패시브 분배 박스는 I/O 장치와 PLC 간의 연결을 생성합니다. 기계와 시스템의 네트워크 연결이 증가함에 따라 안정적이고 미래 지향적인 케이블 연결에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 쉽고 오류 없는 연결은 시스템의 안정적인 작동을 위한 핵심 요소입니다. M12 푸쉬-풀 분배 박스는 일관되고 공구가 필요 없으며 직관적인 설치가 특징입니다. 마스터 케이블과 M12 커넥터를 직접 연결하여 편리하고 안전하게 연결할 수 있습니다. 이는 상당한 시간 절약과 안전한 케이블 연결을 보장합니다.

이점

  • 스냅-인 잠금 기능이 있는 플러그-인 커넥터 후드를 사용한 공구가 필요 없는 시간 절약형 마운팅
  • 푸쉬-인 기술을 사용한 마스터 케이블 연결의 간편한 설치
  • IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 고속 결합 시스템을 사용한 빠르고 견고한 커넥터 설치
  • M12 포트를 사용하여 기존의 스크류 커넥터 및 푸쉬-풀 커넥터에 더 큰 유연성 제공
  • 커버와 헤더의 마킹 라벨을 통한 컴포넌트의 명확한 할당
M12 푸쉬-풀 분배 박스

툴-프리 스냅-인 잠금

플러그-인 커버 연결

직접 조립을 위한 새로운 M12 분배 박스는 스냅-인 잠금 기능이 있는 플러그-인 커버 연결을 특징으로 합니다. 덮개는 나사를 사용하지 않고 헤더에 간단히 연결됩니다. 잠금 클립으로 단단히 고정할 수 있습니다. 커넥터 후드는 교체가 필요한 경우 공구 없이도 분리할 수 있습니다. 손가락을 사용해 잠금 클립을 앞으로 누르기만 하면 잠금 메커니즘이 열립니다.

푸쉬-인 전선 연결

푸쉬-인 기술을 사용한 쉽고 안전한 연결

푸쉬-인 전선 연결

마스터 케이블은 푸쉬-인 연결이 있는 PCB 단자대를 통해 연결됩니다. 개별 전선은 공구를 사용할 필요 없이 전선 연결 지점에 직접 접촉됩니다. 푸쉬-인 연결의 특수한 스프링 프로파일을 통해 손쉽게 삽입할 수 있습니다. 높은 클램핑 압력이 안정적인 전기 연결을 보장합니다. 이는 기존의 스크류 연결에 비해 설치 시간과 작업을 크게 줄여줍니다. 고정 및 플러그-인 방식의 푸쉬-인 연결로 제공됩니다.

M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템

푸쉬-풀 또는 스크류 연결이 있는 커넥터를 위한 듀오 컨투어 M12 포트

M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템

표준화된 M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템을 사용하면 간단한 래칭 기능으로 커넥터를 빠르고 안전하게 설치할 수 있습니다. 이렇게 하면 스크류 연결에 비해 설치 시간이 최대 80%까지 단축됩니다. 듀오 컨투어를 사용하면 M12 푸쉬-풀 분배 박스의 M12 스레드가 이전 버전과 호환됩니다. 이렇게 하면 기존 M12 스크류 커넥터와 혁신적인 M12 푸쉬-풀 커넥터를 사용하여 유연한 필드 배선이 가능합니다.

공구가 필요 없는 일관된 설치
M12 M12 푸쉬-풀 분배 박스에 대해 알아보기

피닉스컨택트는 연결 전문 기업으로서 기술적으로 선도적인 연결 및 연결 기술을 제공합니다. 공구 없이도 빠르게 연결할 수 있는 기술을 탑재한 혁신적인 분배 박스는 미래 지향적인 배선과 시간을 절약하는 안정적인 설치를 보장합니다.

제품으로 이동하기
공구가 필요 없는 빠른 연결이 있는 M12 분배 박스
M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템

M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템

M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템

피닉스컨택트는 M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템을 사용하여 장치 및 필드 케이블링을 위한 강력한 연결 개념을 제공합니다. 푸쉬-풀 시스템은 제조업체 간 플러그-인 호환성을 보장하며 특히 간편하게 삽입할 수 있기 때문에 편리하고 안전하며 사용이 쉽습니다.