지금 3D로 경험하기
NACS AC 충전 커넥터를 자세히 살펴보십시오. 줌 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 볼 수 있습니다.
SAE J3400에 따른 북미 충전 표준은 장기적으로 SAE J1772에 따른 타입 1 CCS 충전 표준을 대체할 것입니다. 따라서 NACS로의 전환은 미국, 캐나다 및 멕시코에서 교통 부문 전기화 및 충전 인프라 확대와 관련하여 핵심적인 역할을 할 것입니다. 전기차 충전 기술 분야의 전문 기업인 피닉스컨택트는 AC 충전에서 고출력 충전에 이르기까지 가장 높은 요구 사항을 충족하는, SAE 규격을 준수하고 UL 인증을 받은 NACS 충전 케이블을 제공합니다.
피닉스컨택트의 NACS 충전 케이블은 매력적인 외관과 인체 공학적인 디자인이 특징입니다.
오프셋 핸들이 있는 전통적인 피닉스컨택트 커넥터 디자인은 NACS DC 충전 케이블의 특별한 특징입니다. 이를 통해 더 안전하고 편안한 조작이 가능할 뿐만 아니라 가열된 표면으로부터 열을 차단하여 사용자의 안전성을 더욱 높일 수 있습니다.
NACS AC 충전 케이블은 견고한 느낌과 함께 컴팩트한 크기와 가벼운 무게로 인해 특히 다루기가 쉽습니다.
NACS AC 및 NACS DC 충전 커넥터에는 UL 표준 2251에 따라 IPXXB 보호 등급을 충족하는 터치 보호 기능이 장착되어 있습니다. 이 터치 보호 기능은 전원 접점 내부의 돌출된 핀을 통해 구현됩니다. 따라서 실수로 접점을 만져서 발생하는 전기 사고를 방지합니다.
피닉스컨택트 터치 보호 기능의 특별한 점은 핀에 영구적이고 견고하게 고정되도록 완전하게 몰딩된 플라스틱 캡입니다. 이는 캡이 차량 충전 포트 내부에 끼여 많은 비용 손실을 초래하는 충전소 고장이 발생하지 않도록 방지합니다.
ACS 충전 커넥터는 피닉스컨택트 로고가 새겨진 상태로 제공되며, 조립되지 않은 케이블이 다양한 표준 길이 중 하나의 길이로 제공됩니다.
피닉스컨택트는 고객 요청 시, 고객의 브랜딩 및 조립 요구 사항에 맞춰 AC 및 DC 충전 케이블의 맞춤 제작 및 조립을 위한 다양한 서비스를 제공합니다.
100% 표준을 준수하는 피닉스컨택트 CHARX connect eco 제품군의 NACS AC 충전 케이블은 입증된 산업용 품질과 최고 수준의 안전성을 제공합니다. 견고한 NACS 충전 커넥터는 다루기 쉽고 최대 80 A의 AC 충전이 가능합니다.
NACS AC 충전 커넥터를 자세히 살펴보십시오. 줌 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 볼 수 있습니다.
CHARX Connect Professional 제품군의 NACS DC 충전 케이블은 부스트 모드에서 500 kW 및 상시 375 kW의 비냉각 방식 고출력 충전(HPC)을 가능하게 합니다. 표준을 100% 준수하는 고속 충전용 충전 케이블은 높은 수준의 안전성과 인체 공학적 디자인을 특징으로 합니다.
NACS DC 충전 커넥터를 자세히 살펴보십시오. 줌 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 볼 수 있습니다.
피닉스컨택트 개발팀은 북미 충전 표준을 위한 추가적인 제품 혁신을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 다음은 피닉스컨택트의 다양한 NACS 제품 출시 예상 일정에 대한 개요입니다.
북미 충전 표준(North American Charging Standard)의 약자인 NACS는 테슬라가 개발한 표준이며 2023년 말부터 SAE J3400으로 표준화되었고, 하나의 컴팩트한 커넥터에서 전기차의 AC 및 DC 충전을 모두 지원합니다. NACS는 Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian 및 Volvo를 포함한 미국 시장의 거의 모든 자동차 제조업체에서 채택하고 있으며, 특히 미국, 캐나다 및 멕시코를 중심으로 북미 지역의 충전 인프라에 대한 미래 표준으로 여겨지고 있습니다. Electrify America와 Electrify Canada 충전 네트워크 등이 NACS로 전환되고 있습니다.
NACS 커넥터가 장착된 AC 충전 케이블을 사용하면 SAE J3400에 따라 NACS 충전 인렛을 통해 AC 및 DC 전기를 공급하여 전기차를 충전할 수 있습니다. NACS 충전 케이블은 최대 1,000 V의 전압과 500 A 이상의 전류를 전송할 수 있습니다. 이 충전 커넥터는 CCS 타입 1 커넥터보다 더 작고 인체 공학적으로 설계되었으며, NACS 충전 인렛이 있는 전기차를 충전하는 데 NACS-to-CCS1 어댑터가 필요하지 않습니다. 피닉스컨택트는 까다로운 산업 환경을 위해 설계된 UL 2251 인증을 받은 견고한 NACS 충전 케이블을 제공합니다.
NACS 충전 인렛은 SAE J3400에 따라 NACS 커넥터를 사용한 충전을 가능하게 하는 차량 측 인터페이스입니다. 이 제품은 AC 및 DC 충전을 모두 지원하며 최대 1,000 V의 고전압과 800 A 이상의 전류에 맞게 설계되었습니다. 피닉스컨택트의 NACS 충전 인렛은 UL 2251 및 IEC 62196-1 인증을 받았으며 IP67 및 IP6K9K와 같은 높은 수준의 보호 기능을 갖추고 있습니다. 이 제품은 컴팩트한 디자인과 높은 부하 용량을 갖추고 있어 최신 전기차와 다용도 차량과 같은 미래의 고성능 애플리케이션에 특히 적합합니다.
E-mobility 충전 기술 분야에서 오랜 경험을 쌓아온 전문 기업인 피닉스컨택트는 AC 및 DC 전기를 사용한 전기차 충전과 관련하여 UL 2251 인증을 획득하고 SAE J3400 규격을 준수하는 NACS 커넥터와 충전 인렛을 제공합니다. 충전 인프라와 자동차 제조업체는 특히 품질, 안전성 alc 내구성 이점을 누릴 수 있습니다. 견고하고 인체 공학적인 디자인, 높은 전류 전송 용량 및 맞춤형 옵션을 통해 신뢰할 수 있는 기술 솔루션을 제공하고 원활하고 편리한 최상급 충전 경험을 사용자에게 제공합니다.
Phoenix Contact E-Mobility는 2013년 설립 이래 피닉스컨택트 그룹 내 e-mobility 충전 기술 분야의 전문 기업으로 자리매김해 왔습니다. 전 세계적으로 800명 이상의 직원이 근무하고 있으며 33,200 m² 규모의 시설에 25개의 생산 라인을 보유하고 있는 피닉스컨택트는 네트워크화된 충전 인프라 개발과 차량 전기화를 위한 500개 이상의 제품을 제공합니다. IATF 인증을 받은 피닉스컨택트는 자동차 산업의 높은 요구 사항을 충족합니다.
피닉스컨택트는 2015년 주요 자동차 제조업체 및 TÜV SÜD 인증 기관과 함께 CharIN(Charging Interface Initiative)을 설립한 창립 멤버 중 하나입니다. 300개 이상의 회원사를 보유한 이 조직은 CCS(결합 충전 시스템), NACS(북미 충전 표준) 및 MCS(메가와트 충전 시스템)와 같은 통일된 충전 표준을 장려하는 세계 최고의 협회입니다.