데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 항상 올바른 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 모든 장치 인터페이스를 위한 솔루션을 일괄적으로 제공합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당 중에서 구리 또는 FO 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP65/IP67, 핀 수: 4, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: 플라스틱, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 22, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 검정, Ethernet